Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female, with dual flow control valve , 0101773
Suitable for flat objects.
Good stability and little inherent movement.
Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
Metric Imperial
General
Curve radius
55 mm
Movement, vertical max.
2.2 mm
Application
유분이 없는 철판
Leakage flow, max.
0.16 Nl/s
Material
Nitrile-PVC (NPV)
Suction cup model
F
Suction cup shape
플랫 타입
Valve restriction
1 mm
Volume
10 cm³
Weight
14 g
Fitting
Fitting size
1/8"
Fitting style
암나사
Fitting type
NPSF-나사
Fitting option
양방향 조절 밸브
Dimension
Height
26.5 mm
Outer diameter
53 mm
Outer diameter, actuated
54.6 mm
성능 — 리프팅 힘
20 -kPa
36 N
24 N
60 -kPa
74 N
40 N
90 -kPa
96 N
50 N
재료
Nitrile-PVC (NPV)
Colour
검은색
Hardness
50 °Shore A
Temperature
0 – 90 °C
재료 저항
Nitrile-PVC (NPV)
Alcohol
++
Concentrated acids
+
Ethanol
N/A
Hydrolysis
++
Methanol
N/A
Oil
+++
Oxidation
++
Petrol
+++
Wear resistance
+++
Weather and ozone
++
스페어(Spare) 부품
제품 번호
Suction cup F50-2 Nitrile-PVC
0101137
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve
3251012
Cone valve for F50-2
3150057
부속품
제품 번호
Suction cup F50-2 Silicone
0101138
Suction cup F50-2 HNBR
0108166
Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, for fitting with cone valve
3150241P
Suction cup F50-2 Silicone, for fitting with cone valve
3150241S
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve
3251015
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter
3250087
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve
3251013
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter
3250092
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve
3251017
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50
0100262
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter
3250090
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve
3251016
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter
0101154
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with cone valve
0101157
Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA
3150198
Fitting 1/8" NPSF female, 50
3250017
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter
3250094
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve
3251014
지원/CAD
Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female, with dual flow control valve
CAD 파일 다운로드를 위해 데스크탑 버전/일반 컴퓨터를 사용하여 주십시요.
Vacuum theory
General suction cups
Basic system design
Premium suction cups
진공 패드
내가 필요한 리프팅 힘을 어떻게 알 수 있습니까?
들어 올려야하는 제품의 무게와 물체에 사용할 수있는 진공 패드의 수에 따라 다릅니다. 진공 패드당 들어 올릴 무게를 계산 한 다음 중력 (g = 9.81)으로 곱한 무게를 취하면 뉴턴 (N)으로 필요한 들어 올리는 힘을 갖게됩니다.
듀라플렉스(DURAFLEX®)는 무엇입니까?
듀라플렉스(DURAFLEX®)는 고무의 탄성과 폴리 우레탄의 내마모성을 특징으로 개발된 특허 소재입니다. 듀라플렉스(DURAFLEX®) 소재는 자국을 남기지 않습니다.
리프팅 할 물체의 수가 다양합니다. 어떻게 물체를 떨어 뜨리거나 너무 많은 에너지를 사용하지 않도록 할 수 있습니까? 이러한 유형의 시스템을 최적화하는 방법은 무엇입니까?
물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense )와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오 를 보십시오.
진공 패드를 어떻게 선택해야 하나요?
다양한 응용 분야중 추천하는 제품을 찾기 위하여 여기 응용 분야 목록 부터 시작 하십시오. 만약 질문의 있으시면 주저하지 마시고 대리점에 연락하여 최상의 솔루션을 찾으십시오.
파이아브(Piab) 진공 패드는 어떻게 보관해야 합니까?
견적 의뢰
로그인 부탁드립니다 또는 등록 견적 의뢰하기 위한 첫번째 순서