Feedback

언어 선택

닫기

Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female, with dual flow control valve, 0101573

0101573

제품 번호 0101573
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
Curve radius 52 mm
Movement, vertical max. 1.8 mm
Application 유분이 없는 철판
Leakage flow, max. 0.13 Nl/s
Material Nitrile-PVC (NPV)
Suction cup model F
Suction cup shape 플랫 타입
Valve restriction 0.9 mm
Volume 4.8 cm³
Weight 5.5 g
Fitting
Fitting size 1/8"
Fitting style 암나사
Fitting type NPSF-나사
Fitting option 양방향 조절 밸브
Dimension
Height 21 mm
Outer diameter 42 mm
Outer diameter, actuated 43.7 mm
성능 — 리프팅 힘
직각 리프팅 힘 수평 리프팅 힘
20 -kPa 20 N 15 N
60 -kPa 40 N 25 N
90 -kPa 50 N 30 N
재료
Nitrile-PVC (NPV)
Colour 검은색
Hardness 50 °Shore A
Temperature 0 – 90 °C
재료 저항
Nitrile-PVC (NPV)
Alcohol ++
Concentrated acids +
Ethanol N/A
Hydrolysis ++
Methanol N/A
Oil +++
Oxidation ++
Petrol +++
Wear resistance +++
Weather and ozone ++
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
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251006
Suction cup F40-2 Nitrile-PVC 0101135

부속품
제품 번호
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251008
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 3250005
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA 3150197
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with cone valve 0101156
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251010
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40 0100261
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251011
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve 3251007
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve 3251009
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
Suction cup F40-2 Silicone 0101136
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
        • 물체와 접촉하지 않는 모든 진공 패드(열린 상태)는 많은 양의 공기를 끌어 들이고 실제로 필요한 것보다 큰 펌프를 요구합니다. 진공 패드에서 파이세이브 센스(piSAVE sense)와 같은 다른 밸브를 사용하면 진공 패드가 처리 대상과 접촉할 때까지 정상적으로 닫힙니다. 특정 리프트 주기에 필요한 진공 패드만 열리고 공기가 흐름니다. 파이세이브 센스(piSAVE sense)의 비디오를 보십시오.