새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!
진공 패드를 사용하는 것은 하나의 리프팅 기술로써 많은 것을 가능하게 합니다. 예를 들면, 판자 재료 또는 콘크리트 슬래브를 핸들링하거나, 비닐 팩을 열고, 전자 부품들을 들어 올리고, 물체에 라벨을 붙이고 홀딩할 수 있습니다. 그러나 서로 다른 응용 분야에는 서로 다른 요구 사항들이 필요합니다. 파이아브(Piab)는 시장에서 가장 광범위한 진공 패드를 제공하여 각 응용 분야마다 고유한 솔루션을 제공합니다. 필요 요구 사항에 따른 솔루션을 제공합니다.
마운팅 구성품 프로그램은 마운팅 브래킷, 높이조절기, 레벨완충기 및 진공패드 확장, 유연한 진공패드 마운트의 전체 구성 가능 제품군으로 구성됩니다.
수평 차이를 조정, 예를 들면 여러 개의 진공패드를 사용하는 리프팅 장치에 쓰입니다.
굽힘 응력을 피하기 위해 진공패드에 볼조인트를 장착할 수 있습니다.
진공패드 밸브들은 진공패드의 다양한 응용분야에서 에너지를 절감할 수 있는 제품군입니다.
진공패드를 위한 다양한 피팅.
앵글 어댑터, T-슬롯 어댑터 등입니다.