새로운 베타 웹 사이트를 소개하게 되어 기쁩니다. 피드백을 공유하여 주시면 개선할 수 있도록 하겠습니다.
새로운 웹 사이트로 이동!
진화된 그립핑 솔루션은 특정 응용 분야를 위한 완성된 그립핑 시스템입니다. 즉시 사용 가능한 그립퍼는 로봇 암 또는 공구 교환기에 바로 설치될 수 있도록 설계 됩니다. 여러 개의 마운팅 인터페이스 옵션 제공, ISO-9409-1 준수, 대부분의 로봇 브랜드에 설치가 쉬움. 그립퍼는 경량의 재료로 만들어졌지만 여전히 내구성을 가지고 있습니다. 대상 응용 분야에 완벽하게 맞는 사전 정의된 구성 요소와 기능들을 가지고 있습니다. 파이아브(Piab)의 진화된 그립핑 솔루션은 그립퍼를 만드는 엔지니어링 시간을 단순화하고 심지어 그 시간을 없애버릴 수 있습니다. 고객의 최대 성능과 생산성을 달성하기 위해 첨단 부품이 올바르게 사용되고 치수가 정해지는 것을 쉽고 안정적으로 수행되게 합니다. 일부 그리퍼는 유니버셜 로봇을 위해 특별히 설계되고 승인되었습니다.