Suction cup B75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
Numero dell'articolo: 0128119
56 Varianti

Suction cup B75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter

Piab’s Nitrile-PVC bellow suction cups are designed for robust and reliable handling in demanding industrial environments. Constructed from a durable Nitrile-PVC blend, these cups offer excellent resistance to oils, chemicals, and abrasion. The flexible bellow design adapts to uneven surfaces and compensates for height differences, ensuring a secure grip on a variety of materials. Ideal for automotive and manufacturing applications, they deliver consistent, long-lasting performance in tough conditions.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.

Caratteristiche

  • Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
  • Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
  • Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie