Numero dell'articolo: 0128103
98 Varianti
Suction cup B75-2 Silicone, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
Piab’s silicone bellow suction cup is designed for superior flexibility and adaptability in challenging material handling tasks. The soft silicone construction ensures a gentle grip. It's bellow design allows for excellent compensation of height differences and effective handling of uneven objects. Durable and resistant to chemicals, the silicone bellow suction cup delivers reliable, safe, and efficient performance in demanding automation environments.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
Senza attaccoFiltro a disco, Nessuno
Senza attaccoRondella, Nessuno
Senza attaccoFiltro, Rondella, Nessuno
M5 maschioBrass
5xM5 femminaAl, Brass, PA
5xM5 femminaValvola di controllo del flusso, Al, Brass, PA
M5 femminaAl
G 1/8" maschio, M5 femminaAl
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
G 1/8" maschio, M5 femminaValvola di controllo del flusso, Al
G 1/8" maschio, M5 femminaPA
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
G 1/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
G 1/4" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
G 1/4" maschioFiltro a rete, Filtro a disco, Al
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
G 3/8" maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
G 3/8" maschioFiltro a rete, Filtro a disco, Al
G 3/8" femminaFiltro a rete, Al
G 1/2" femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
G 3/4" femminaFiltro a rete, Al
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
1/4" NPT maschioValvola di controllo del flusso, Filtro a rete, Al
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Filtro a disco, Al
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Filtro a disco, Al
1/4" NPT femminaAl
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
1/8" NPSF femminaPA
1/8" NPSF femminaAl
1/8" NPSF femminaFiltro a disco, Al
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Filtro a disco, Al
1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Filtro a disco, Al
1/8" NPSF femminaFiltro a disco, PA
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
5x1/8" NPSF femminaAl
5x1/8" NPSF femminaValvola di controllo del flusso, Al
5x1/8" NPSF femminaFiltro a disco, Al
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Anello di chiusura, Al
3/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
- Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie