Feedback

Choose your language

Close

Metal stamping and press transfer

Stampaggio lamiera e pressa transfer

Il foglio in metallo viene traslato attraverso una serie di presse e trasformato in un pannello. Pannelli scivolosi a causa della presenza di olio, aree ridotte su cui fare presa ed elevata velocità della pressa, rendono cruciale la scelta delle ventose. Le attrezzature di vuoto per la manipolazione dei pannelli cambia ogni volta che si deve stampare un nuovo particolare. Presse a tandem, presse multiple e presse trasfer vengono asservite da robot o alimentatori speciali. Il notevole vantaggio delle presse a tandem è costituito dall’elevato grado di flessibilità. La pressa “automatica”dispone di un alimentatore che si muove seguendo la direzione di trasporto su una rotaia longitudinale sovrastante la pressa. Questa è una applicazione ad alta velocità dove le ventose ad elevato attrito per superfici unte sono necessarie per garantire la massima produttività.

 

Vantaggi con Piab

  • Maggiore produttività e sicurezza grazie a speciali ventose ad elevato attrito per superfici oleose che riducono anche il rischio di scivolamento dei fogli.
  • Riduzione dei consumi energetici utilizzando la tecnologia COAX® ed i sistemi di ottimizzazione.
  • Grazie all'elevata portata aspirata iniziale delle pompe per vuoto Piab si otterrà una presa salda e veloce.
  • Incremento della sicurezza utilizzando una speciale valvola di non ritorno.
  • Disponibilità di componenti aggiuntivi per un facile posizionamento delle ventose.
  • Elevato livello di controllo del processo con possibilità di rilevamento del grado di vuoto per ciascuna ventosa.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci