All News

Kenos® élargit sa gamme de préhenseurs à vide KVG150 E-Series
Kenos® est fier d’annoncer l’extension de sa gamme KVG150 E-series, proposant désormais KVG150C, équipée de ventouses, en complément de sa version en mousse reconnue, le KVG150F.

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BGX
Nous annonçons l’expansion de notre gamme de ventouses BGX avec l’ajout de deux nouvelles tailles : 27 mm et 63 mm...

Fonctionnements sans PFAS : Élever le niveau pour une fabrication alimentaire durable
Piab lance des filtres sans PFAS et étudie tous les produits pour détecter la présence de PFAS, renforçant ainsi son engagement en faveur de la durabilité, de la sécurité et de la conformité réglementaire.

Présentation de la pompe à vide DFE : améliorer l’efficacité industrielle
Piab est fier de présenter la DFE (Dual Function Éjecteur), une pompe à vide compacte et empilable conçue pour être durable et polyvalente.

Joints détectables bleus pour une sécurité alimentaire avancée
Renforcez la sécurité alimentaire avec les nouveaux joints détectables en bleu de Piab pour piFLOW®f : faciles à repérer et détectables magnétiquement, ils aident à prévenir la contamination et simplifient la conformité dans la fabrication des aliments.

La Monitorisation des Filtres permet la Maintenance Préventive
Progrès durable dans le transport de poudres : favoriser l’efficacité des ressources et la réduction de la consommation d’énergie.

Nouvelles tailles pour les ventouses d’ouverture de sacs Piab
Piab a le plaisir d’annoncer l’expansion de sa célèbre gamme de ventouses d’ouverture de sacs avec l’introduction de deux nouvelles tailles : 18 mm et 42 mm...

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BXP
Nos célèbres ventouses BXP, conçues pour la manipulation de surfaces poreuses ou non poreuses, sont désormais disponibles en tailles 6 mm et 8 mm.

Piab présente la piCLASSIC™ Neo
Piab est fière de dévoiler la piCLASSIC™ Neo, la dernière évolution de sa pompe à vide piCLASSIC™ largement reconnue. Conçues pour répondre à l’évolution des exigences des industries modernes, les variantes piCLASSIC™ Neo allient efficacité, adaptabilité et durabilité, établissant ainsi une nouvelle référence dans la technologie du vide.

Présentation de la compatibilité PolyScope X : améliorer les robots UR grâce aux solutions Piab
La compatibilité PolyScope X marque une avancée significative dans les capacités d’ Universal Robots (UR)...

Le piCOBOT® Electric est désormais disponible avec une intégration transparente au FANUC CRX
Le piCOBOT® Electric, entièrement électrique et fin, continue de redéfinir les applications de cobots en éliminant le tuyau d’air et le câblage.

Les piCOBOT® et piCOBOT®L sont désormais disponibles avec une configuration prête à l’emploi pour les ABB GoFa
Nous proposons désormais les piCOBOT® et piCOBOT®L avec des versions plug-in entièrement adaptées aux ABB GoFa, offrant ainsi une véritable fonctionnalité prête à l’emploi (Plug & Play).

Conçue pour le succès : Découvrez la nouvelle série KVG E
La nouvelle série KVG E incarne l’engagement de Kenos® à fournir des solutions de pointe adaptées à divers besoins industriels.

L’ outil de palettisation pour cobots CPT est désormais configurable
Après deux années réussies en tant que produit de ligne sur mesure, l'outil de palettisation pour cobots CPT est maintenant prêt à passer à la gamme standard.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Les préhenseurs Kenos® KVG améliorent la productivité dans la manipulation des plaques métalliques
En utilisant les préhenseurs Kenos® KVG de Piab, Automation Technology a conçu et construit une ligne de pliage, de jonction, d’assemblage et de rivetage pour les feuilles galvanisées, optimisant non seulement les durées de cycle, mais également la sécurité des opérateurs.

Les outils Piab et Kenos permettent une fabrication sûre de l’éclairage public
Pour aider un fabricant de lampadaires, l’intégrateur système italien MVQuadro a conçu et mis en œuvre avec succès une nouvelle ligne d’assemblage et d’emballage et conditionnement.

Une multinationale européenne double sa production de sauce tomate grâce à la configuration Piab-Kenos
Le partenariat fructueux entre Piab et CFT Group, basé en Italie, a permis de concevoir une solution par le vide sur mesure qui a doublé la productivité d’une ligne de sauce tomate.

piCOMPACT®23 SMART désormais disponible avec IO-link Classe B
Piab étend le programme piCOMPACT23 SMART avec IO-link Classe B, équipé de domaines d’alimentation séparés entre l’alimentation de l’actionneur et l’alimentation du capteur.

Industrie 4.0 Prêt ? N’oubliez pas vos flux secondaires manuels
L’Industrie 4.0 est à l’ordre du jour depuis un certain temps déjà, mais sa réalisation est bien loin de tout ce qui se trouve dans nos flux d’informations quotidiens.

Handling cheese blocks right with Piab’s vacuum technology
Packaging cheese blocks vacuum-wrapped in film represents a major challenge for process automation. With the help of Piab’s piGRIP® configurable suction cups and high-performance vacuum ejectors, the machine and plant manufacturer TGW Robotics GmbH has developed a gripper that ensures a stable process.

Höganäs et Piab établissent un partenariat pour rendre la fabrication additive plus durable et efficace
Höganäs et Piab ont établi un partenariat pour tirer parti de leurs domaines d’expertise respectifs dans le but de...

Piab révolutionne la configuration des systèmes de vide avec l'outil OVM Pro 3D
Piab a lancé son très attendu OVM Pro 3D, un outil en ligne de pointe conçu pour transformer la façon dont les systèmes de vide sont configurés, simulés et optimisés.

Les nouvelles ventouses BXP ESD protègent les batteries
BXP ESD est une nouvelle série de ventouses modulaires, développées pour protéger les composants sensibles des batteries, des piles à combustible et de l’électronique contre les décharges électrostatiques pendant la manipulation.

piSAFE® - désormais encore plus sûr
Alors que le piSAFE® est désormais amélioré, la priorité reste la sécurité, mais avec la polyvalence et la durabilité comme nouveaux compagnons.

Le piCOBOT® Electric élimine les obstacles du mouvement du bras du cobot
Entièrement électrique, conception fine et absence de tuyaux d’air et de câblage. Le piCOBOT® Electric est une nouvelle réussite du programme piCOBOT® de Piab.

Nouvelle ventouse BXP de 45 mm, accompagnée des versions de 65 et 90 mm
Notre récente ventouse de 45 mm pour le segment BXP est désormais accompagnée des versions de 65 et 90 mm.

Nouvelle configuration prête à l’emploi du piCOBOT® pour les cobots FANUC CRX
Nous proposons désormais le piCOBOT® et le piCOBOT®L en versions entièrement adaptées au FANUC CRX. Prêt à l’emploi dans tous les aspects.

Les célèbres ventouses BXP accueillent leur nouveau membre et un configurateur
Nos ventouses BXP largement reconnues et le plus souvent utilisées pour prélever des objets à surfaces particulièrement poreuses, sont désormais complétées par une version de 45 mm.
Piab renforce son offre de préhension dans le secteur de la palettisation avec le LBG-50
Piab renforce sa présence sur le marché des solutions de palettisation avec un préhenseur de sacs léger préconçu, le LBG-50.
Une sélection de produits AVAC désormais vendus sous la marque de Piab
L’année dernière, au mois d’août, Piab a acquis AVAC Vakuum Teknik AB, un spécialiste suédois du vide réputé et doté d’un solide portefeuille de produits. Une sélection de l’assortiment AVAC est désormais incluse dans la gamme de Piab.

Palettisation sécurisée des batteries de véhicules humides à l’aide des ventouses de friction Piab DURAFLEX®
Les ventouses de friction DURAFLEX® de Piab jouent un rôle majeur dans le système de prélèvement et de dépose de Gruppo Esea pour un important fabricant de batteries automobiles.

Préhenseurs à mousse Kenos® pour la manutention à grande vitesse des fûts de peinture
En utilisant les préhenseurs à mousse Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group a conçu un système de prélèvement et de dépose réussi pour une ligne de production de peinture dans une grande entreprise chimique britannique.
Du sol à 20 mètres de hauteur : Le système automatisé de Piab transporte la poudre d’enrobage de grains de maïs jusqu’au quatrième étage
Bayer Hungaria Kft. bénéficie des avantages de la solution automatisée de Piab pour le transport de ses poudres d’enrobage de grains de maïs. La mise en œuvre des transporteurs piFLOW®f de Piab a complètement réduit le besoin de manutention manuelle.
La solution de palettisation de cartons Piab a amélioré la productivité de Steelgran de 35 %
Le préhenseur à mousse par aspiration Kenos® KVGL de Piab a amélioré le cycle d’exploitation des robots de fin de ligne de 35 % pour la société espagnole Steelgran Componentes S.A.

Toujours en fonctionnement quatre décennies plus tard : une histoire de transporteurs qui durent
Pour célébrer les 70 ans de Piab, la division Transport pneumatique a lancé un concours afin de trouver le plus ancien transporteur pneumatique Piab toujours en fonctionnement. Et il a été trouvé...
Augmentation des cycles de palettisation dans une application alimentaire.
MAXPRO a obtenu de grands avantages dans la manutention des sacs grâce au préhenseur Kenos® KVGL de Piab...

Quatre ajouts utiles aux ventouses Piab pour le secteur automobile
Quatre nouvelles ventouses étendent les gammes PAF (Piab Automotive Flat, ventouse Piab plate pour automobiles) et PAB (Piab Automotive Bellow, ventouse Piab à soufflets pour automobiles) avec deux nouvelles tailles chacune : Ø 100 mm et Ø 125 mm.

Productivité accrue dans l’emballage et la palettisation des boîtes.
En utilisant les séries de préhenseurs Kenos® KVG et KVGL de Piab, Eklego a conçu et fabriqué un système de pointe en bout de ligne...

Lèvre en mousse Piab piGRIP® - FLIW manipule les objets avec des surfaces irrégulières ou non structurées
La lèvre large en mousse (Foam Lip Wide, FLIW) est notre dernière contribution à la série piGRIP®. Entièrement configurable grâce à une multitude de combinaisons, il s’adapte parfaitement à toutes les applications de prélèvement...

La nouvelle ventouse à œufs ECX36 de Piab augmente la productivité des processus de manipulation des œufs
Une ventouse stable mais douce pour les processus de manipulation des œufs, qui permet des applications à grande vitesse. Testez-la dès maintenant !

Préhension douce de tous les fruits et légumes, de l’avocat aux courgettes, avec la nouvelle ventouse FCX50 à fruits de Piab
La ventouse FCX50 saisit tous les fruits, indépendamment de leur forme ou de leur texture, même hors axe, grâce à ses multiples lèvres et à ses soufflets flexibles…

Les préhenseurs Joulin sont désormais vendus sous la marque Kenos®
Aujourd’hui, Piab a intégré trois des gammes de préhenseurs Joulin dans son portefeuille Kenos®. Les solutions pour les industries lourdes continuent d’être commercialisées sous la marque Joulin...

Présentation du piCOMPACT®10X SMART. Piab ajoute des fonctionnalités à un éjecteur de faible encombrement
Un éjecteur compact, efficace et intelligent qui vous permet de franchir une nouvelle étape dans...

La palettisation dans les environnements difficiles et poussiéreux est simplifiée grâce au nouveau Kenos®Safe&Light
Avec une charge utile allant jusqu’à 59 kilogrammes, selon la taille de préhenseur sélectionnée, le KSL est idéal pour la manutention du carton dans les applications d’entrepôt et de commerce électronique...

Mini mais puissant – le nouveau Kenos®MiniGrip offre un maintien stable et rigide même sur les surfaces rugueuses
Le Kenos®KMG est un préhenseur par aspiration à mousse qui peut être adapté à des applications de dégagement serré dans un EOAT semblable à une ventouse...

Adaptez le nouveau Kenos®FlexiGrip polyvalent pour répondre parfaitement aux exigences de votre application
Le nouveau préhenseur par aspiration à mousse Kenos®KFG offre de nombreux avantages dans la production de masse de produits avec des surfaces irrégulières, rugueuses, structurées ou texturées...

La gamme de dispositifs de prise d’objet n° 1 de Piab s’étend désormais avec une taille de ventouse plus petite de 25 mm et des fonctionnalités supplémentaires
Découvrez le dispositif de prise d’objet n° 1 de Piab : Les ventouses multi-fonction MX offrent des capacités de préhension extrêmes sur toutes les surfaces, du sac à la boîte. Elles sont excellentes pour le commerce électronique...

Palettisation automatique des boîtes dans l’industrie agroalimentaire
Les ventouses BX en Duraflex® double dureté et associées à la technologie de génération de vide COAX® de Piab ont permis à Tradicional Panadera de palettiser différents formats de cartons à l’aide d’un préhenseur unique.

Soulever plus avec moins grâce à la nouvelle pompe à vide piCOBOT®L de Piab
Avec sa capacité de levage allant jusqu’à 16 kg, le piCOBOT®L présente un intérêt particulier pour...

La route difficile vers la simplicité
Notre service R&D travaille sur des solutions pour l’industrie 4.0 depuis 2017. J’ai rejoint l’équipe en 2020. Cela peut sembler discutable, mais...

Améliorer l’acceptation de l’automatisation en transportant des solides en vrac avec la nouvelle série de produits de Piab
Les solutions de transport pneumatique pour les poudres, les granulés et les petites particules doivent être faciles à adapter, efficaces et durables. Piab continue de faire évoluer les lieux de fabrication avec...

Manutention flexible et efficace de planches de bois brut dans un système de cerclage
Grâce aux préhenseurs Kenos® KVG de Piab, Officina Meccanica Sestese SpA a conçu et fabriqué une machine de conditionnement de fin de ligne installée dans une entreprise importante d’Europe du Sud-Est, un fabricant de composants pour l’industrie du meuble.

Le plaisir du café chez les torréfacteurs Minges grâce au transporteur pneumatique Piab
Les capsules de café et les dosettes des torréfacteurs de café Minges ont été facilement remplies grâce au piFLOW®f de Piab...

Productivité accrue de la formation des boîtes dans une application vétérinaire
En utilisant les ventouses B52XP et la pompe piCOMPACT23 SMART de Piab, Cob-Solution a conçu et fabriqué un système pour saisir et ouvrir les boîtes en carton chez Rao Farmaceutici, une pharmacie vétérinaire sicilienne qui investit dans l’e-commerce et vend dans toute l’Europe.

L’équipe de rêve : le sidebot Wyzo associé au mini préhenseur pour cobot (MCG) extrêmement léger de Piab
Avec une charge utile maximale d’un kilogramme pour le sidebot Wyzo, le poids du préhenseur est critique. C’est pourquoi, le mini préhenseur pour cobot (MCG), poids plume de Piab de 270 g, convient parfaitement.

Le mini préhenseur pour cobot de Piab : petit et puissant !
Pesant à peine 270 grammes, le MCG est probablement le mini préhenseur pour cobot le plus léger au monde. Il soulève des pièces jusqu’à...

Le nouvel outil de palettisation pour cobot (Cobot Palletizing Tool, CPT) de Piab permet de sortir davantage de palettes par jour
Le CPT est un préhenseur pour cobot intelligent et compact. Sa surface de préhenseur multi-zones prélève plusieurs boîtes...

Piab étend sa gamme d’accessoires pour ventouses
Grâce à trois nouvelles options de fixation, Piab offre d’autres possibilités de conception d’accessoires de préhension (EOAT) pour une élaboration optimale des solutions de manutention…

Piab lance la série de ventouses P avec des bandes en caoutchouc profilées
Piab a développé un ensemble spécifique de ventouses pour les surfaces texturées rugueuses...

Piab ajoute de nouvelles tailles à sa famille de ventouses à soufflets en polyuréthane : B150P et B200P
Dotées de leurs soufflets courts, ces ventouses à soufflets en polyuréthane (BP) conviennent parfaitement à la manipulation d’objets de...

Les sacs fragiles peuvent désormais être prélevés et manipulés plus facilement grâce à une prise sécurisée
Devenant plus fins et plus fragiles, les sacs doivent être manipulés avec précaution. Merci à...

Réinventer l’intralogistique
Une solution unique qui automatise l’intralogistique et la manutention de matériaux, depuis la réception jusqu’à l’obtention des articles à livrer en sortie des lignes de production, est apparue…

Séparation facile des échantillons grâce à la technologie du vide de Piab
La séparation des échantillons est une tâche routinière dans les laboratoires de chimie qui permet d’approfondir les recherches. Les pompes à vide Lab Vac de Piab permettent...

Intégration rapide de nouveaux produits en conserve sur le marché grâce aux solutions efficaces de palettisation de Piab
Grâce aux préhenseurs de surface Kenos® de Piab, la durée du processus de palettisation des conserves d’aliments et de boissons est considérablement...

Manutention automatique de biscuits emballés avec la technologie du vide de Piab
Grâce aux ventouses et pompes à vide de Piab, Tecno Pack SpA a conçu et fabriqué des préhenseurs...

Le choix du bon préhenseur cobot pour la manutention des cosmétiques
Pour l'industrie cosmétique, placer des produits dans des emballages destinés à un large éventail de partenaires de distribution différents est un véritable défi. Le préhenseur...

Le centre de distribution dm repose sur les ventouses Piab
dm est actuellement la pharmacie la plus grande en Europe. Le centre de distribution à Weilerswist, Allemagne, a commencé à fonctionner en 2009. 3 500 palettes en moyenne y sont livrées et prélevées quotidiennement. Une grande partie des palettes est dépalettisée à l’aide des ventouses BX52P DURAFLEX® de Piab et est ensuite acheminée vers la chaîne de préparation des commandes. Les ventouses sont très robustes et permettent une fréquence de cycle particulièrement élevée avec une prise sûre.

Avec le piSOFTGRIP® 100-4, Piab lance le préhenseur le plus grand de cette série
Piab est fier de présenter le nouveau et le plus grand préhenseur souple, spécialement pour l’automatisation…

Manutention automatique et sûre de plaques de verre grâce à la technologie du vide de Piab
Forvet SpA a créé des accessoires de préhension (EOAT) qui permettent la manutention de plaques de tailles variables...

Piab présente le piFLOW®am
Le piFLOW®am est un petit transporteur pneumatique conçu selon les exigences d’OEM du secteur de la fabrication additive...

Risques ergonomiques dans l’industrie agroalimentaire et leur mode d’élimination
La chaîne de production alimentaire est dangereuse. Il est donc extrêmement important d’éviter...

Maintenant disponible – préhenseur pour la manipulation automatisée de packs de six
Le nouveau préhenseur Piab permet de manipuler les packs de six avec emballage en carton de manière automatique...

Les risques encourus pour les voies respiratoires et la façon de les éliminer
Les transporteurs pneumatiques de Piab offrent une solution simple et hygiénique qui permet d’éliminer les risques encourus pour les voies respiratoires...

Grâce au préhenseur de surface de Piab, la manutention des éléments de mobilier est un jeu d'enfant
Le constructeur de machines GO GmbH cherchait une solution de préhenseur « tout-en-un » qui pouvait être utilisé pour empiler des éléments de mobilier en vrac et emballés sur les palettes et en dehors, ainsi que les palettes elles-mêmes. La solution...

Livrer du sucre pur grâce au transporteur pneumatique piFLOW® de Piab
Afin d’améliorer la qualité du produit et d’empêcher des pertes, le principal fabricant de l’Inde, M. B. Sugar, a fait confiance...

Chez Nipro, le piCOMPACT® assure les performances d’aspiration nécessaires à la production d’emballages pharmaceutiques en verre
Avec 32 500 cycles par jour, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, cette application est l’une de celles qui présentent...

JAM Automation déplace des profilés lourds de 250 kg avec les préhenseurs Kenos® de Piab
Les préhenseurs par aspiration Kenos® KVG de Piab constituent une excellente alternative lorsque les préhenseurs mécaniques ne trouvent pas l’espace nécessaire à leur fonctionnement. Cela s’applique également au retrait automatisé des profilés...

Automatisation de la manutention de poudres dans la fabrication additive
L’automatisation de la manutention des poudres métalliques est essentielle pour faire de cette de la fabrication additive technologie un processus standard. La solution de manutention de poudres par transport pneumatique de Piab...

Manipulation automatique de dalles de grès cérame et sous-formats correspondants
Grâce au préhenseur par aspiration Kenos® KVG de Piab, il est possible de gérer une très grande diversité de tailles et de surfaces, simplement en utilisant un préhenseur. Cela a permis...

Piab complète le programme Kenos® Sack Gripper avec de nouvelles options de format, de joint et de performances
Le préhenseur KSG est désormais disponible dans un nouveau format plus compact, un nouveau joint en caoutchouc. De plus, le KSG peut désormais être configuré avec...

Piab complète le programme de vannes d’inversion Kenos® avec des modèles à montage direct et cinq modèles de raccordement
La vanne d’inversion KRV contrôle le débit d’air et est généralement utilisée dans les systèmes de générateur de vide externes. Robustes et fiables, les vannes KRV sont proposées dans...

Haute flexibilité et préhension sûre pour une application cosmétique avec le préhenseur cobot de Piab
Effedi Automation a choisi le préhenseur piCOBOT®, la technologie du vide COAX® et les ventouses BX de Piab pour gérer avec sûreté et efficacité les opérations de palettisation d’une grande entreprise de cosmétiques.

Piab étend sa gamme de produits VGS™ avec le VGS™4005
Le VGS™4005 est conçu pour répondre aux applications de milieu de gamme où une profondeur de vide moindre est nécessaire. Les éjecteurs de préhension à vide sont robustes, faciles à utiliser et conçus pour...

En Allemagne, la boulangerie industrielle Austerschmidt automatise la manipulation des graines avec les transporteurs pneumatiques Piab
Réduire la pénibilité du travail pour les employés et manipuler les produits avec plus de précautions sont les deux objectifs qui ont incité la boulangerie industrielle allemande Austerschmidt à automatiser le processus de manipulation des graines. Les transporteurs pneumatiques piFLOW®f se sont avérés être la solution idéale.

Best Handling Technology améliore l’ergonomie de 32 postes de travail de son client grâce au préhenseur de Piab
Des collaborateurs en bonne santé, une efficacité, une flexibilité et une durabilité accrues, quel que soit le secteur. L’augmentation de l’automatisation des tâches de manutention a toujours les mêmes motivations. Best Handling Technology, une entreprise allemande, a pu réaliser tout cela pour son client, un prestataire de services logistiques leader, grâce à une ventouse équipée du préhenseur de surface Kenos®.

DCL crée une solution d'automatisation flexible grâce au préhenseur piCOBOT® de Piab sur un robot UR 10e
À la recherche d'une solution prête à l'emploi, flexible et facile à intégrer pour gérer le prélèvement et le conditionnement d'objets dans des boîtes dans son centre de traitement, DCL Logistics, située à Fremont, CA, a eu recours à un robot UR 10e associé au préhenseur piCOBOT® de Piab.

Le transport facilité grâce à l’optimiseur des cycles de transport (CCO) du piFLOW®p SMART de Piab
Que diriez-vous de pouvoir transporter plus de matières en même temps, tout en exigeant moins de compétences de la part des opérateurs et en économisant sur les dépenses énergétiques ? Si l’idée vous plaît, consultez la dernière édition de la série de transporteurs premium de Piab.

Piab lance la série d’éjecteurs Vacuplus destinés aux applications d’entrée et de milieu de gamme
Chez Piab, nous avons pour ambition de toujours mieux satisfaire notre clientèle mondiale, et c’est pourquoi nous sommes heureux de vous présenter nos nouveaux éjecteurs Vacuplus, conçus pour répondre aux applications d’entrée et de milieu de gamme pour lesquelles les performances de l’éjecteur sont primordiales.

Piab agrandit sa nouvelle série de ventouses pour les applications automobiles en ajoutant trois nouvelles sous-familles
Piab a le plaisir de présenter une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile, destinées aux applications dans les assemblages de carrosserie et de pièces, ainsi qu’aux lignes d’emboutissage à petite et moyenne vitesse. Ces nouvelles ventouses viennent parachever un programme désormais complet de 22 nouvelles ventouses.

Manutention automatique des boîtes et des intercalaires dans la production des cartes de sécurité
Avec un seul préhenseur composé de quatre ventouses B75 en silicone de Piab, Robotecnik a conçu et fabriqué un robot de palettisation capable d’effectuer avec efficacité les opérations de manutention en bout de chaîne de Banca d’Italia.

Précision absolue dans la manipulation des thermoformes, avec bagues d'étanchéité, et de leurs supports de transport
L'intégrateur de systèmes Umbra Control a choisi le préhenseur Kenos® KCS de Piab, dans une version spéciale équipée de quatre ventouses, pour gérer avec précision et efficacité les opérations de prélèvement et de placement en fin de ligne de Meccanotecnica Umbra pour la production de joints pour l'industrie automobile.

Transport en toute sécurité des granulés de lait instantané grâce au transporteur pneumatique piFLOW®p de Piab
Polmlek Raciaz, un producteur polonais de différents produits laitiers, a été confronté à un problème de rupture de poudre lors du transfert du lait instantané dans son processus. Le transporteur pneumatique piFLOW®p de Piab était la solution qu’ils recherchaient. Doté d’un éjecteur avec un débit d’air aspiré élevé, le transporteur a permis d’ajuster la vitesse afin d’éviter tout endommagement de la poudre.

Lancement de piSAFE® - Le programme complet est maintenant disponible
Le programme piSAFE® de Piab est désormais complété par la Soupape de Sécurité à Vide piSAFE® et la Mini-Soupape de Sécurité à Vide piSAFE® pour les systèmes centralisés, ce qui marque l'achèvement du programme piSAFE®.

Palettisation automatisée de thé sucré et de jus de fruits provenant d'une chambre froide
Si la palettisation des cartons est une application courante de l'automatisation, le faire à partir d'une chambre froide régulièrement arrosée d'eau pour garantir sa propreté est un besoin spécifique. Motion Controls Robotics a surmonté ces difficultés en utilisant la technologie du vide de Piab fournie par Neff Group Distributors.

Un excellent moteur de motivation interne
Les entretiens X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX! Nicklas Holmgren – Responsable de la création de contenu, Département marketing – Depuis 5 ans chez Piab !

Tradichem utilise le transporteur pneumatique Piab pour miniaturiser des ingrédients pharmaceutiques actifs
La taille compte, notamment sur des marchés compétitifs tels que les produits pharmaceutiques et nutraceutiques, en raison de leurs résultats directs sur les coûts. Le procédé breveté Hipering® de Tradichem commence au tout début de la chaîne de processus par la miniaturisation des ingrédients. Grâce au transporteur pneumatique piFLOW®p de Piab, leur procédé breveté est alimenté en permanence, ce qui maintient le niveau de pression nécessaire.

Nous ne copions pas les autres, nous les devançons
Les entretiens X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX ! Lennart Ryberg – Directeur mondial des produits, division de l’automatisation par le vide – Depuis 2 ans et demi chez Piab

Identifier les lacunes des besoins clients
Les entretiens X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX ! Johnny Skagersjö – Ingénieur d'application confirmé de la division automation et membre de l'équipe d'ingénierie et recherche, chez Piab depuis 2004

« Lagom » : pas le meilleur pour une chose en particulier, mais juste ce qu’il faut pour n’importe quoi
La série X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX ! Gustaf Wigren – Directeur de la technologie des produits, conception de systèmes, recherche et développement (R&D), division d’automatisation – Depuis 13 ans chez Piab

Kora utilise le transporteur pneumatique piFLOW® de Piab pour le remplissage efficace des superaliments
Des changements de produits rapides et faciles, le respect des normes alimentaires et pharmaceutiques et une grande efficacité énergétique pour une conservation durable des ressources. Pour Kora, les transporteurs pneumatiques Piab sont le lien parfait entre les différentes étapes du processus. Parce qu’ils répondent exactement à ces critères.

Plus la lèvre est fine, meilleure est la prise
La série X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX! Jonas Herrström – Ingénieur de conception confirmé, conception de systèmes, recherche et développement, division d’automatisation – Depuis 8 ans chez Piab

Piab transporte des micro-additifs destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et d’exploitations agricoles dans la solution Conberg
Si les micro-additifs constituent une part importante de l’alimentation actuelle des animaux de compagnie et d’exploitations agricoles, leur quantité très variable selon les recettes pose un problème d’automatisation du transfert des postes de dosage au mélangeur. L’intégrateur de systèmes Conberg, en Pologne, a développé une solution adaptée à l’aide du transporteur pneumatique piFLOW® de Piab.

robominds surnomme la nouvelle ventouse MX de Piab la « super ventouse »
Selon robominds, le dernier produit à technologie du vide de Piab a mérité ce surnom car il peut tout soulever, quel que soit le matériau, la géométrie ou la structure de surface. C’est exactement la ventouse polyvalente qui manquait à robominds pour ses solutions de prélèvement conçues pour les clients du secteur de l’e-commerce et les fabricants de produits complexes.

Piab est fier d’annoncer le lancement du nouveau programme piSAFE®
Le nouveau programme piSAFE® de Piab offre de nouveaux avantages dans les applications où la sécurité, la flexibilité, la vitesse et les performances sont essentielles.

Piab ajoute de nouvelles tailles à la gamme de ventouses de friction plates à soufflet : BFFT80P-2
Piab élargit sa gamme de ventouses de friction plates à soufflet pour inclure une ventouse mesurant 80 mm de diamètre.

Manutention automatique de sachets de fromage tranché de différents formats à des vitesses de traitement élevées
Grâce aux ventouses piGRIP®, certifiées pour le contact alimentaire, et aux générateurs de vide COAX®, tous deux des produits Piab, CAMA Group a créé un système d’emballage et de conditionnement de pointe qui permet de gérer 280 sachets de tranches de fromage par minute.

Le dispositif de prise d’objet n°1 : Piab est fier de présenter la nouvelle famille de ventouses MX
Le dispositif de prise d’objet n°1. La famille de ventouses MX est excellente pour la prise d’objets divers, surtout dans les secteurs de la logistique, de l’entreposage, de l’e-commerce et du recyclage.

Traitement automatique des paquets de pâtes
Grâce à l'utilisation d'un seul préhenseur par aspiration Kenos® KVGL de Piab, Selematic a créé un système d'emballage automatique de pointe, permettant une réduction significative des coûts et une augmentation importante de la productivité lors de la manipulation de différents formats et couches de pâtes.

Piab évolue : lancement aujourd’hui d’un tout nouveau site Web centré sur les clients
Avec plus de 650 000 utilisateurs par an, Piab a décidé de monter la barre de l’identité visuelle et de l’expérience utilisateur avec un nouveau site Web. Grâce à de nombreux entretiens, Piab a créé un site Web encore plus axé sur les clients, qui se concentre sur les clients existants et les visiteurs.

Piab améliore les lèvres sacs (BGI) piGRIP® : elles sont spécialement conçues pour soulever les sacs en plastique robustes et fins/délicats
La lèvre BGI est parfaite pour la prise de sacs robustes et de poches tenant debout, contenant des aliments ou des substances liquides ou solides. La lèvre BGI-2 offre également d’excellents résultats pour la prise de sacs en plastique fins/délicats.

Piab est fier de présenter le piSOFTGRIP® 50-2, un préhenseur à pincement à deux doigts.
Piab agrandit une fois encore la famille pi-SOFTGRIP® avec un nouveau préhenseur à pincement, développé pour l’automatisation de l’industrie agroalimentaire et du chocolat.

Piab produit une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile
Piab est fier de présenter une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile, destinées aux applications dans les assemblages de carrosserie et de pièces, ainsi qu’aux lignes de presse à petite et moyenne vitesse.

Piab présente une offre de transporteurs pneumatiques pour le secteur de la fabrication additive
Grâce à son expérience approfondie dans la manutention de matériaux au sein de l’industrie pharmaceutique, alimentaire et de produits chimiques, Piab élargit maintenant son offre au secteur de la fabrication additive.

Piab ajoute le COMPACT10E au programme des pompes compactes
Le programme de pompes compactes Piab s’agrandit avec un nouveau produit, le COMPACT10E, afin de compléter le programme des petites pompes de 10 mm.

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piab poursuit le développement informatique de la plateforme logicielle piFLOW®p SMART, qui se concentre sur la facilité d’utilisation et l’amélioration/l’ajout de fonctionnalités

Piab élargit le programme piSOFTGRIP® avec le piSOFTGRIP® 30-3
Piab est fier de présenter un tout nouveau petit préhenseur souple piSOFTGRIP®, développé tout particulièrement pour l’industrie agroalimentaire et entre autres du chocolat.

ECU-15 - Boîtier de commandes électriques piFLOW®
La nouvelle plateforme logicielle pour l’ECU-15 et l’ECU-15S peut facilement être mise à niveau avec de nouvelles versions logicielles, permettant ainsi l’ajout de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.

Automated veneer handling
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Piab ajoute de nouvelles tailles à la gamme de ventouses de friction plates à soufflet
Piab élargit sa gamme de ventouses de friction plates à soufflet pour inclure une ventouse mesurant 60 mm de diamètre.

Un plus pour les amoureux des fraisiers
Grâce à la combinaison d’outils de transport, de préhension et de levage de Piab, les fraisiers peuvent être réalisés rapidement et emballés en toute sécurité pour le transport.

Le piCOBOT® est maintenant disponible avec une configuration plug and play pour les robots Fanuc CR4 / CR7
Grâce à l’outil de configuration en ligne convivial, les clients de Piab pourront maintenant avoir le piCOBOT® spécifique aux robots Fanuc CR4 et CR7.

Le système de préhension Kenos® KVG60 est maintenant disponible pour être configuré avec les ventouses Piab
Avec ce nouvel outil de configuration, il est facile et rapide de concevoir numériquement un système de préhension KVG60 équipé de la génération de vide ainsi que des ventouses et des clapets de régulation de débit de Piab.

Piab ajoute trois nouvelles tailles à sa gamme de soufflets rectangulaires
Piab étend sa gamme de ventouses à soufflets rectangulaires avec trois nouvelles ventouses présentant un soufflet supplémentaire : la RBL20x45, la RBL30x55 et une toute nouvelle ventouse « carrée », la RBL60x60.

La production de visières de protection contre le COVID-19 de Somtech est désormais équipée de composants Piab
La livraison rapide de composants Piab a permis à Somtech de produire 56 000 visières par semaine.

Piab’s Chip ejector eases breathing for COVID-19 patients
A large medtech manufacturer has increased its production of bronchial secretion aspirators. Piab has followed suit and can thus deliver its Chip ejector in large quantities at short notice.

Trois nouveaux préhenseurs de sacs pour robots
Piab propose une large gamme d'outils d’assemblage pour tout type d'équipement automatisé (EOAT) destinés aux opérations de palettisation et de dépalettisation robotisées, qui sont maintenant disponibles sur notre site Web.

Introducing the piFLOW®i/f 28L vacuum conveyor
Piab is extending the piFLOW®i/f family range with a new vacuum conveyor that allows for larger batch volume.

Présentation du convoyeur à vide milieu de gamme piFLOW®fc
Que ce soit des chocolats, des biscuits, des chips ou bien du café, mais aussi certains produits chimiques - le transporteur pneumatique piFLOW®fc peut tout prendre en charge.

Piab awarded ”Employer of the Year”!
We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

Avec le préhenseur de sacs Piab, Sapho optimise sa productivité
Avec le préhenseur de sacs de Piab, Sapho a pu augmenter considérablement ses temps de cycle afin de se préparer aux activités hivernales et optimiser leur production de sel de voirie.

Le préhenseur de sacs Piab a fait augmenter la productivité de 33% chez Sapho
Sapho peut désormais palettiser 9 sacs par minute au lieu de 6 avec l'ancien système. Désormais, le processus se déroule sans encombre et sans risque d'endommager les sacs de sel de voirie.

La numérisation de la génération de vide permet une maintenance prédictive des systèmes de manutention robotique
Piab a mis à niveau son produit phare - la série d'éjecteurs à vide piCOMPACT® - pour prendre en charge la fonctionnalité Industrie 4.0.

Blog: Une histoire saisissante
Toutes les histoires ont un début. L'histoire du piSOFTGRIP® de Piab a commencé avec passion.

Blog: Notre piCOBOT® est prêt à collaborer !
Les cobots permettent une plus grande collaboration entre les humains et les machines. Pour ce faire, les cobots ont besoin d'outils de préhension (EOAT) intelligemment conçus. Le piCOBOT® de Piab en est un !
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB
Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

Rendre le piCOBOT® encore plus collaboratif
Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB
Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

Blog: Peut-on faire du transfère de produits secs en toute sécurité en portant des talons hauts ?
La sécurité doit toujours être prioritaire lorsque vous travaillez en usine. Cela signifie-t-il que vous devriez rester à l'écart des industries manufacturières si vous aimez porter des talons hauts ?

piFLOW®p SMART, champion du changement des convoyeurs de Piab
Le piFLOW®p SMART fait entrer le transport pneumatique dans une nouvelle dimension.

Solutions avancées de mains de préhension pour l'industrie du plastique
Les préhenseurs par le vide Piab sont conçus spécialement pour extraire les pièces en plastique des moules.

Piab complète sa gamme de ventouses à soufflets d’un nouveau modèle de 65 mm de diamètre
Piab élargit sa gamme standard de ventouses à soufflets avec des ventouses de 65 mm de diamètre, élargissant ainsi son champ d'application déjà très étendu.

Un préhenseur par le vide unique pour la manutention d'objets sensibles et délicats
Piab intensifie l'automatisation dans l'industrie agroalimentaire en proposant un nouveau préhenseur souple à air comprimé. - Le piSOFTGRIP®.

Le champion du changement
Améliorez le temps de changement entre les différents matériaux d’une heure à 10 minutes avec le piFLOW®p SMART pour un résultat six fois plus rapide.

Piab ajoute un nouveau modèle de 90 mm de diamètre à son configurateur de ventouses à soufflets
Piab élargit sa gamme standard de ventouses à soufflets avec des ventouses de 90 mm de diamètre, élargissant ainsi son champ d'application déjà très étendu.

Blog: Êtes-vous prêts pour l'industrie 4.0 ou non ?
Prêts ou pas nous avons mis au point une solution efficace pour tout le monde.