All News

170 articles
Image montrant la série E du KVG150
17/11/2025

Kenos® élargit sa gamme de préhenseurs à vide KVG150 E-Series

Kenos® est fier d’annoncer l’extension de sa gamme KVG150 E-series, proposant désormais KVG150C, équipée de ventouses, en complément de sa version en mousse reconnue, le KVG150F.

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BGX
07/10/2025

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BGX

Nous annonçons l’expansion de notre gamme de ventouses BGX avec l’ajout de deux nouvelles tailles : 27 mm et 63 mm...

Fonctionnements sans PFAS : Élever le niveau pour une fabrication alimentaire durable
01/10/2025

Fonctionnements sans PFAS : Élever le niveau pour une fabrication alimentaire durable

Piab lance des filtres sans PFAS et étudie tous les produits pour détecter la présence de PFAS, renforçant ainsi son engagement en faveur de la durabilité, de la sécurité et de la conformité réglementaire.

Présentation de la pompe à vide DFE : améliorer l’efficacité industrielle
16/09/2025

Présentation de la pompe à vide DFE : améliorer l’efficacité industrielle

Piab est fier de présenter la DFE (Dual Function Éjecteur), une pompe à vide compacte et empilable conçue pour être durable et polyvalente.

Joints détectables bleus pour une sécurité alimentaire avancée
23/06/2025

Joints détectables bleus pour une sécurité alimentaire avancée

Renforcez la sécurité alimentaire avec les nouveaux joints détectables en bleu de Piab pour piFLOW®f : faciles à repérer et détectables magnétiquement, ils aident à prévenir la contamination et simplifient la conformité dans la fabrication des aliments.

La Monitorisation des Filtres permet la Maintenance Préventive
23/06/2025

La Monitorisation des Filtres permet la Maintenance Préventive

Progrès durable dans le transport de poudres : favoriser l’efficacité des ressources et la réduction de la consommation d’énergie.

Nouvelles tailles pour les ventouses d’ouverture de sacs Piab
17/06/2025

Nouvelles tailles pour les ventouses d’ouverture de sacs Piab

Piab a le plaisir d’annoncer l’expansion de sa célèbre gamme de ventouses d’ouverture de sacs avec l’introduction de deux nouvelles tailles : 18 mm et 42 mm...

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BXP
17/06/2025

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BXP

Nos célèbres ventouses BXP, conçues pour la manipulation de surfaces poreuses ou non poreuses, sont désormais disponibles en tailles 6 mm et 8 mm.

Piab présente la piCLASSIC™ Neo
13/05/2025

Piab présente la piCLASSIC™ Neo

Piab est fière de dévoiler la piCLASSIC™ Neo, la dernière évolution de sa pompe à vide piCLASSIC™ largement reconnue. Conçues pour répondre à l’évolution des exigences des industries modernes, les variantes piCLASSIC™ Neo allient efficacité, adaptabilité et durabilité, établissant ainsi une nouvelle référence dans la technologie du vide.

Présentation de la compatibilité PolyScope X : améliorer les robots UR grâce aux solutions Piab
29/04/2025

Présentation de la compatibilité PolyScope X : améliorer les robots UR grâce aux solutions Piab

La compatibilité PolyScope X marque une avancée significative dans les capacités d’ Universal Robots (UR)...

Le piCOBOT® Electric est désormais disponible avec une intégration transparente au FANUC CRX
29/04/2025

Le piCOBOT® Electric est désormais disponible avec une intégration transparente au FANUC CRX

Le piCOBOT® Electric, entièrement électrique et fin, continue de redéfinir les applications de cobots en éliminant le tuyau d’air et le câblage.

Les piCOBOT® et piCOBOT®L sont désormais disponibles avec une configuration prête à l’emploi pour les ABB GoFa
29/04/2025

Les piCOBOT® et piCOBOT®L sont désormais disponibles avec une configuration prête à l’emploi pour les ABB GoFa

Nous proposons désormais les piCOBOT® et piCOBOT®L avec des versions plug-in entièrement adaptées aux ABB GoFa, offrant ainsi une véritable fonctionnalité prête à l’emploi (Plug & Play).

Conçue pour le succès : Découvrez la nouvelle série KVG E
18/03/2025

Conçue pour le succès : Découvrez la nouvelle série KVG E

La nouvelle série KVG E incarne l’engagement de Kenos® à fournir des solutions de pointe adaptées à divers besoins industriels.

L’ outil de palettisation pour cobots CPT est désormais configurable
12/11/2024

L’ outil de palettisation pour cobots CPT est désormais configurable

Après deux années réussies en tant que produit de ligne sur mesure, l'outil de palettisation pour cobots CPT est maintenant prêt à passer à la gamme standard.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
05/11/2024

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Les préhenseurs Kenos® KVG améliorent la productivité dans la manipulation des plaques métalliques
23/09/2024

Les préhenseurs Kenos® KVG améliorent la productivité dans la manipulation des plaques métalliques

En utilisant les préhenseurs Kenos® KVG de Piab, Automation Technology a conçu et construit une ligne de pliage, de jonction, d’assemblage et de rivetage pour les feuilles galvanisées, optimisant non seulement les durées de cycle, mais également la sécurité des opérateurs.

Les outils Piab et Kenos permettent une fabrication sûre de l’éclairage public
11/09/2024

Les outils Piab et Kenos permettent une fabrication sûre de l’éclairage public

Pour aider un fabricant de lampadaires, l’intégrateur système italien MVQuadro a conçu et mis en œuvre avec succès une nouvelle ligne d’assemblage et d’emballage et conditionnement.

Une multinationale européenne double sa production de sauce tomate grâce à la configuration Piab-Kenos
11/09/2024

Une multinationale européenne double sa production de sauce tomate grâce à la configuration Piab-Kenos

Le partenariat fructueux entre Piab et CFT Group, basé en Italie, a permis de concevoir une solution par le vide sur mesure qui a doublé la productivité d’une ligne de sauce tomate.

piCOMPACT®23 SMART désormais disponible avec IO-link Classe B
11/07/2024

piCOMPACT®23 SMART désormais disponible avec IO-link Classe B

Piab étend le programme piCOMPACT23 SMART avec IO-link Classe B, équipé de domaines d’alimentation séparés entre l’alimentation de l’actionneur et l’alimentation du capteur.

11/07/2024

Industrie 4.0  Prêt ? N’oubliez pas vos flux secondaires manuels

L’Industrie 4.0 est à l’ordre du jour depuis un certain temps déjà, mais sa réalisation est bien loin de tout ce qui se trouve dans nos flux d’informations quotidiens.

Piab's vacuum technology products ensure safe handling of cheese blocks
11/07/2024

Handling cheese blocks right with Piab’s vacuum technology

Packaging cheese blocks vacuum-wrapped in film represents a major challenge for process automation. With the help of Piab’s piGRIP® configurable suction cups and high-performance vacuum ejectors, the machine and plant manufacturer TGW Robotics GmbH has developed a gripper that ensures a stable process.

Floris Rouw de Piab et Kennet Almqvist d’Höganäs se serrent la main à l’occasion du partenariat qu’ils ont établi pour rendre la fabrication additive plus durable et plus efficace
11/07/2024

Höganäs et Piab établissent un partenariat pour rendre la fabrication additive plus durable et efficace

Höganäs et Piab ont établi un partenariat pour tirer parti de leurs domaines d’expertise respectifs dans le but de...

Piab révolutionne la configuration des systèmes de vide avec l'outil OVM Pro 3D
25/06/2024

Piab révolutionne la configuration des systèmes de vide avec l'outil OVM Pro 3D

Piab a lancé son très attendu OVM Pro 3D, un outil en ligne de pointe conçu pour transformer la façon dont les systèmes de vide sont configurés, simulés et optimisés.

Les nouvelles ventouses BXP ESD protègent les batteries
11/06/2024

Les nouvelles ventouses BXP ESD protègent les batteries

BXP ESD est une nouvelle série de ventouses modulaires, développées pour protéger les composants sensibles des batteries, des piles à combustible et de l’électronique contre les décharges électrostatiques pendant la manipulation.

piSAFE® - désormais encore plus sûr
05/06/2024

piSAFE® - désormais encore plus sûr

Alors que le piSAFE® est désormais amélioré, la priorité reste la sécurité, mais avec la polyvalence et la durabilité comme nouveaux compagnons.

Le piCOBOT® Electric élimine les obstacles du mouvement du bras du cobot
21/05/2024

Le piCOBOT® Electric élimine les obstacles du mouvement du bras du cobot

Entièrement électrique, conception fine et absence de tuyaux d’air et de câblage. Le piCOBOT® Electric est une nouvelle réussite du programme piCOBOT® de Piab.

Nouvelle ventouse BXP de 45 mm, accompagnée des versions de 65 et 90 mm
05/03/2024

Nouvelle ventouse BXP de 45 mm, accompagnée des versions de 65 et 90 mm

Notre récente ventouse de 45 mm pour le segment BXP est désormais accompagnée des versions de 65 et 90 mm.

Nouvelle configuration prête à l’emploi du piCOBOT® pour les cobots FANUC CRX
09/01/2024

Nouvelle configuration prête à l’emploi du piCOBOT® pour les cobots FANUC CRX

Nous proposons désormais le piCOBOT® et le piCOBOT®L en versions entièrement adaptées au FANUC CRX. Prêt à l’emploi dans tous les aspects.

Les ventouses BXP largement reconnues de Piab et le plus souvent utilisées pour prélever des objets à surfaces particulièrement poreuses, sont désormais complétées par une version de 45 mm.
28/11/2023

Les célèbres ventouses BXP accueillent leur nouveau membre et un configurateur

Nos ventouses BXP largement reconnues et le plus souvent utilisées pour prélever des objets à surfaces particulièrement poreuses, sont désormais complétées par une version de 45 mm.

Piab renforce son offre de préhension dans le secteur de la palettisation avec le LBG-50
12/09/2023

Piab renforce son offre de préhension dans le secteur de la palettisation avec le LBG-50

Piab renforce sa présence sur le marché des solutions de palettisation avec un préhenseur de sacs léger préconçu, le LBG-50.

Une sélection de produits AVAC désormais vendus sous la marque de Piab
07/09/2023

Une sélection de produits AVAC désormais vendus sous la marque de Piab

L’année dernière, au mois d’août, Piab a acquis AVAC Vakuum Teknik AB, un spécialiste suédois du vide réputé et doté d’un solide portefeuille de produits. Une sélection de l’assortiment AVAC est désormais incluse dans la gamme de Piab. 

Les ventouses de friction DURAFLEX® de Piab jouent un rôle majeur dans le système de prélèvement et de dépose de Gruppo Esea pour un important fabricant de batteries automobiles.
29/08/2023

Palettisation sécurisée des batteries de véhicules humides à l’aide des ventouses de friction Piab DURAFLEX®

Les ventouses de friction DURAFLEX® de Piab jouent un rôle majeur dans le système de prélèvement et de dépose de Gruppo Esea pour un important fabricant de batteries automobiles.

En utilisant les préhenseurs à mousse Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group a conçu un système de prélèvement et de dépose réussi pour une ligne de production de peinture dans une grande entreprise chimique britannique.
14/07/2023

Préhenseurs à mousse Kenos® pour la manutention à grande vitesse des fûts de peinture

En utilisant les préhenseurs à mousse Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group a conçu un système de prélèvement et de dépose réussi pour une ligne de production de peinture dans une grande entreprise chimique britannique.

07/07/2023

Du sol à 20 mètres de hauteur : Le système automatisé de Piab transporte la poudre d’enrobage de grains de maïs jusqu’au quatrième étage

Bayer Hungaria Kft. bénéficie des avantages de la solution automatisée de Piab pour le transport de ses poudres d’enrobage de grains de maïs. La mise en œuvre des transporteurs piFLOW®f de Piab a complètement réduit le besoin de manutention manuelle. 

Le préhenseur à mousse par aspiration Kenos® KVGL de Piab a amélioré le cycle d’exploitation des robots de fin de ligne de 35 % pour la société espagnole Steelgran Componentes S.A.
08/06/2023

La solution de palettisation de cartons Piab a amélioré la productivité de Steelgran de 35 %

Le préhenseur à mousse par aspiration Kenos® KVGL de Piab a amélioré le cycle d’exploitation des robots de fin de ligne de 35 % pour la société espagnole Steelgran Componentes S.A.

Berith et Sverker Paulson, propriétaires de Weba Kemi, avec leur transporteur pneumatique C2 de Piab
06/04/2023

Toujours en fonctionnement quatre décennies plus tard : une histoire de transporteurs qui durent

Pour célébrer les 70 ans de Piab, la division Transport pneumatique a lancé un concours afin de trouver le plus ancien transporteur pneumatique Piab toujours en fonctionnement. Et il a été trouvé...

Préhenseur Kenos® KVGL de Piab
06/04/2023

Augmentation des cycles de palettisation dans une application alimentaire.

MAXPRO a obtenu de grands avantages dans la manutention des sacs grâce au préhenseur Kenos® KVGL de Piab...

Quatre nouvelles ventouses étendent les gammes PAF et PAB
14/03/2023

Quatre ajouts utiles aux ventouses Piab pour le secteur automobile

Quatre nouvelles ventouses étendent les gammes PAF (Piab Automotive Flat, ventouse Piab plate pour automobiles) et PAB (Piab Automotive Bellow, ventouse Piab à soufflets pour automobiles) avec deux nouvelles tailles chacune : Ø 100 mm et Ø 125 mm. 

Préhenseur KVG Piab Kenos®
09/03/2023

Productivité accrue dans l’emballage et la palettisation des boîtes.

En utilisant les séries de préhenseurs Kenos® KVG et KVGL de Piab, Eklego a conçu et fabriqué un système de pointe en bout de ligne...

 Lèvre en mousse piGRIP® - FLIW
23/02/2023

Lèvre en mousse Piab piGRIP® - FLIW manipule les objets avec des surfaces irrégulières ou non structurées

La lèvre large en mousse (Foam Lip Wide, FLIW) est notre dernière contribution à la série piGRIP®. Entièrement configurable grâce à une multitude de combinaisons, il s’adapte parfaitement à toutes les applications de prélèvement...

ventouse à œufs ECX36
07/02/2023

La nouvelle ventouse à œufs ECX36 de Piab augmente la productivité des processus de manipulation des œufs

Une ventouse stable mais douce pour les processus de manipulation des œufs, qui permet des applications à grande vitesse. Testez-la dès maintenant !

ventouse à fruits FCX50
07/02/2023

Préhension douce de tous les fruits et légumes, de l’avocat aux courgettes, avec la nouvelle ventouse FCX50 à fruits de Piab

La ventouse FCX50 saisit tous les fruits, indépendamment de leur forme ou de leur texture, même hors axe, grâce à ses multiples lèvres et à ses soufflets flexibles…

Joulin_Kenos
08/12/2022

Les préhenseurs Joulin sont désormais vendus sous la marque Kenos®

Aujourd’hui, Piab a intégré trois des gammes de préhenseurs Joulin dans son portefeuille Kenos®. Les solutions pour les industries lourdes continuent d’être commercialisées sous la marque Joulin...

piCOMPACT®10X SMART, un éjecteur à vide compact, et intelligent doté de la technologie IO-Link intégrée
08/12/2022

Présentation du piCOMPACT®10X SMART. Piab ajoute des fonctionnalités à un éjecteur de faible encombrement

Un éjecteur compact, efficace et intelligent qui vous permet de franchir une nouvelle étape dans...

Kenos®Safe&Light
08/12/2022

La palettisation dans les environnements difficiles et poussiéreux est simplifiée grâce au nouveau Kenos®Safe&Light

Avec une charge utile allant jusqu’à 59 kilogrammes, selon la taille de préhenseur sélectionnée, le KSL est idéal pour la manutention du carton dans les applications d’entrepôt et de commerce électronique...

Kenos®KMG
08/12/2022

Mini mais puissant – le nouveau Kenos®MiniGrip offre un maintien stable et rigide même sur les surfaces rugueuses

Le Kenos®KMG est un préhenseur par aspiration à mousse qui peut être adapté à des applications de dégagement serré dans un EOAT semblable à une ventouse...

Kenos®FlexiGrip
08/12/2022

Adaptez le nouveau Kenos®FlexiGrip polyvalent pour répondre parfaitement aux exigences de votre application

Le nouveau préhenseur par aspiration à mousse Kenos®KFG offre de nombreux avantages dans la production de masse de produits avec des surfaces irrégulières, rugueuses, structurées ou texturées...

Ventouse MX25
02/12/2022

La gamme de dispositifs de prise d’objet n° 1 de Piab s’étend désormais avec une taille de ventouse plus petite de 25 mm et des fonctionnalités supplémentaires

Découvrez le dispositif de prise d’objet n° 1 de Piab : Les ventouses multi-fonction MX offrent des capacités de préhension extrêmes sur toutes les surfaces, du sac à la boîte. Elles sont excellentes pour le commerce électronique...

Palettisation de boîtes ouvertes à l’aide d’un préhenseur équipé des ventouses BX35P Duraflex de Piab
13/10/2022

Palettisation automatique des boîtes dans l’industrie agroalimentaire

Les ventouses BX en Duraflex® double dureté et associées à la technologie de génération de vide COAX® de Piab ont permis à Tradicional Panadera de palettiser différents formats de cartons à l’aide d’un préhenseur unique.

piCOBOT®L
04/10/2022

Soulever plus avec moins grâce à la nouvelle pompe à vide piCOBOT®L de Piab

Avec sa capacité de levage allant jusqu’à 16 kg, le piCOBOT®L présente un intérêt particulier pour...

Johan Jonsson, ingénieur de conception, division Transport pneumatique
03/10/2022

La route difficile vers la simplicité

Notre service R&D travaille sur des solutions pour l’industrie 4.0 depuis 2017. J’ai rejoint l’équipe en 2020. Cela peut sembler discutable, mais...

L’Optimisation du volume des lots piFLOW®, une nouvelle série de produits de transporteurs pneumatiques
26/09/2022

Améliorer l’acceptation de l’automatisation en transportant des solides en vrac avec la nouvelle série de produits de Piab

Les solutions de transport pneumatique pour les poudres, les granulés et les petites particules doivent être faciles à adapter, efficaces et durables. Piab continue de faire évoluer les lieux de fabrication avec...

Manipulateurs équipés de quatre préhenseurs Kenos® KVG120 de Piab qui permettent la manutention d’une pile de planches de bois brut.
20/09/2022

Manutention flexible et efficace de planches de bois brut dans un système de cerclage

Grâce aux préhenseurs Kenos® KVG de Piab, Officina Meccanica Sestese SpA a conçu et fabriqué une machine de conditionnement de fin de ligne installée dans une entreprise importante d’Europe du Sud-Est, un fabricant de composants pour l’industrie du meuble.

Un transporteur pneumatique Piab chez les torréfacteurs de café Minges
16/09/2022

Le plaisir du café chez les torréfacteurs Minges grâce au transporteur pneumatique Piab

Les capsules de café et les dosettes des torréfacteurs de café Minges ont été facilement remplies grâce au piFLOW®f de Piab...

Formeuse de boîte chez Cob-Solution équipée des ventouses B52XP de Piab
09/09/2022

Productivité accrue de la formation des boîtes dans une application vétérinaire

En utilisant les ventouses B52XP et la pompe piCOMPACT23 SMART de Piab, Cob-Solution a conçu et fabriqué un système pour saisir et ouvrir les boîtes en carton chez Rao Farmaceutici, une pharmacie vétérinaire sicilienne qui investit dans l’e-commerce et vend dans toute l’Europe.

Mini préhenseur pour cobot (MCG)
07/07/2022

L’équipe de rêve : le sidebot Wyzo associé au mini préhenseur pour cobot (MCG) extrêmement léger de Piab

Avec une charge utile maximale d’un kilogramme pour le sidebot Wyzo, le poids du préhenseur est critique. C’est pourquoi, le mini préhenseur pour cobot (MCG), poids plume de Piab de 270 g, convient parfaitement.

Mini préhenseur pour cobot de Piab
14/06/2022

Le mini préhenseur pour cobot de Piab : petit et puissant !

Pesant à peine 270 grammes, le MCG est probablement le mini préhenseur pour cobot le plus léger au monde. Il soulève des pièces jusqu’à...

Outil de palettisation pour cobot (CPT) de Piab
27/05/2022

Le nouvel outil de palettisation pour cobot (Cobot Palletizing Tool, CPT) de Piab permet de sortir davantage de palettes par jour

Le CPT est un préhenseur pour cobot intelligent et compact. Sa surface de préhenseur multi-zones prélève plusieurs boîtes...

accessoires pour ventouses
24/05/2022

Piab étend sa gamme d’accessoires pour ventouses

Grâce à trois nouvelles options de fixation, Piab offre d’autres possibilités de conception d’accessoires de préhension (EOAT) pour une élaboration optimale des solutions de manutention…

ventouse P
24/05/2022

Piab lance la série de ventouses P avec des bandes en caoutchouc profilées

Piab a développé un ensemble spécifique de ventouses pour les surfaces texturées rugueuses...

Famille de ventouses à soufflets en polyuréthane B150P et B200P
10/05/2022

Piab ajoute de nouvelles tailles à sa famille de ventouses à soufflets en polyuréthane : B150P et B200P

Dotées de leurs soufflets courts, ces ventouses à soufflets en polyuréthane (BP) conviennent parfaitement à la manipulation d’objets de...

Une ventouse BGX prélève et manipule un sac fragile
03/05/2022

Les sacs fragiles peuvent désormais être prélevés et manipulés plus facilement grâce à une prise sécurisée

Devenant plus fins et plus fragiles, les sacs doivent être manipulés avec précaution. Merci à...

Concept SINA d’automatisme pneumatique pour la l’intralogistique
05/04/2022

Réinventer l’intralogistique

Une solution unique qui automatise l’intralogistique et la manutention de matériaux, depuis la réception jusqu’à l’obtention des articles à livrer en sortie des lignes de production, est apparue…

Pompe à vide LabVac de Piab pour la séparation des échantillons
29/03/2022

Séparation facile des échantillons grâce à la technologie du vide de Piab

La séparation des échantillons est une tâche routinière dans les laboratoires de chimie qui permet d’approfondir les recherches. Les pompes à vide Lab Vac de Piab permettent...

Préhenseur de surface Kenos® de Piab soulevant des conserves
17/03/2022

Intégration rapide de nouveaux produits en conserve sur le marché grâce aux solutions efficaces de palettisation de Piab

Grâce aux préhenseurs de surface Kenos® de Piab, la durée du processus de palettisation des conserves d’aliments et de boissons est considérablement...

Ventouses Piab dans un système de préhension des emballages créé par Tecno Pack SpA
03/03/2022

Manutention automatique de biscuits emballés avec la technologie du vide de Piab

Grâce aux ventouses et pompes à vide de Piab, Tecno Pack SpA a conçu et fabriqué des préhenseurs...

Le préhenseur Kenos® KCS de Piab peut presque tout manipuler, un élément important lorsqu'il s'agit de la distribution des cosmétiques
16/02/2022

Le choix du bon préhenseur cobot pour la manutention des cosmétiques

Pour l'industrie cosmétique, placer des produits dans des emballages destinés à un large éventail de partenaires de distribution différents est un véritable défi. Le préhenseur...

Le centre de distribution des pharmacies dm repose sur les ventouses Piab
08/02/2022

Le centre de distribution dm repose sur les ventouses Piab

dm est actuellement la pharmacie la plus grande en Europe. Le centre de distribution à Weilerswist, Allemagne, a commencé à fonctionner en 2009. 3 500 palettes en moyenne y sont livrées et prélevées quotidiennement. Une grande partie des palettes est dépalettisée à l’aide des ventouses BX52P DURAFLEX® de Piab et est ensuite acheminée vers la chaîne de préparation des commandes. Les ventouses sont très robustes et permettent une fréquence de cycle particulièrement élevée avec une prise sûre.

Préhenseur souple à vide piSOFTGRIP® 100-4
01/02/2022

Avec le piSOFTGRIP® 100-4, Piab lance le préhenseur le plus grand de cette série

Piab est fier de présenter le nouveau et le plus grand préhenseur souple, spécialement pour l’automatisation…

Système de manutention du verre Forvet
16/11/2021

Manutention automatique et sûre de plaques de verre grâce à la technologie du vide de Piab

Forvet SpA a créé des accessoires de préhension (EOAT) qui permettent la manutention de plaques de tailles variables...

piFLOW®am
11/11/2021

Piab présente le piFLOW®am

Le piFLOW®am est un petit transporteur pneumatique conçu selon les exigences d’OEM du secteur de la fabrication additive...

Piab élimine les risques ergonomiques dans l’industrie agroalimentaire
04/11/2021

Risques ergonomiques dans l’industrie agroalimentaire et leur mode d’élimination

La chaîne de production alimentaire est dangereuse. Il est donc extrêmement important d’éviter...

Le préhenseur de pack de six de Piab
03/11/2021

Maintenant disponible – préhenseur pour la manipulation automatisée de packs de six

Le nouveau préhenseur Piab permet de manipuler les packs de six avec emballage en carton de manière automatique...

Éliminer les risques encourus pour les voies respiratoires
02/11/2021

Les risques encourus pour les voies respiratoires et la façon de les éliminer

Les transporteurs pneumatiques de Piab offrent une solution simple et hygiénique qui permet d’éliminer les risques encourus pour les voies respiratoires...

Manutention d'éléments de mobilier avec les préhenseurs de surface Kenos de Piab dans une solution Go GmbH
26/10/2021

Grâce au préhenseur de surface de Piab, la manutention des éléments de mobilier est un jeu d'enfant

Le constructeur de machines GO GmbH cherchait une solution de préhenseur « tout-en-un » qui pouvait être utilisé pour empiler des éléments de mobilier en vrac et emballés sur les palettes et en dehors, ainsi que les palettes elles-mêmes. La solution...

Transporteur pneumatique du sucre
19/10/2021

Livrer du sucre pur grâce au transporteur pneumatique piFLOW® de Piab

Afin d’améliorer la qualité du produit et d’empêcher des pertes, le principal fabricant de l’Inde, M. B. Sugar, a fait confiance...

piCOMPACT de Piab offre les performances d’aspiration nécessaires à Nipro
28/09/2021

Chez Nipro, le piCOMPACT® assure les performances d’aspiration nécessaires à la production d’emballages pharmaceutiques en verre

Avec 32 500 cycles par jour, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, cette application est l’une de celles qui présentent...

22/09/2021

JAM Automation déplace des profilés lourds de 250 kg avec les préhenseurs Kenos® de Piab

Les préhenseurs par aspiration Kenos® KVG de Piab constituent une excellente alternative lorsque les préhenseurs mécaniques ne trouvent pas l’espace nécessaire à leur fonctionnement. Cela s’applique également au retrait automatisé des profilés...

Vacuum handling of metal powders in Addtive Manufacturing
14/09/2021

Automatisation de la manutention de poudres dans la fabrication additive

L’automatisation de la manutention des poudres métalliques est essentielle pour faire de cette de la fabrication additive technologie un processus standard. La solution de manutention de poudres par transport pneumatique de Piab...

Le préhenseur par aspiration Kenos de Piab manipule des dalles de porcelaine de toutes tailles
09/09/2021

Manipulation automatique de dalles de grès cérame et sous-formats correspondants

Grâce au préhenseur par aspiration Kenos® KVG de Piab, il est possible de gérer une très grande diversité de tailles et de surfaces, simplement en utilisant un préhenseur. Cela a permis...

Kenos® KSG Sack Gripper
09/09/2021

Piab complète le programme Kenos® Sack Gripper avec de nouvelles options de format, de joint et de performances

Le préhenseur KSG est désormais disponible dans un nouveau format plus compact, un nouveau joint en caoutchouc. De plus, le KSG peut désormais être configuré avec...

Kenos® KRV Reverse valves
09/09/2021

Piab complète le programme de vannes d’inversion Kenos® avec des modèles à montage direct et cinq modèles de raccordement

La vanne d’inversion KRV contrôle le débit d’air et est généralement utilisée dans les systèmes de générateur de vide externes. Robustes et fiables, les vannes KRV sont proposées dans...

Manipulation sûre et flexibles des produits cosmétiques avec le préhenseur par aspiration piCOBOT de Piab
31/08/2021

Haute flexibilité et préhension sûre pour une application cosmétique avec le préhenseur cobot de Piab

Effedi Automation a choisi le préhenseur piCOBOT®, la technologie du vide COAX® et les ventouses BX de Piab pour gérer avec sûreté et efficacité les opérations de palettisation d’une grande entreprise de cosmétiques.