All News

170 articles
Image montrant la série E du KVG150
17/11/2025

Kenos® élargit sa gamme de préhenseurs à vide KVG150 E-Series

Kenos® est fier d’annoncer l’extension de sa gamme KVG150 E-series, proposant désormais KVG150C, équipée de ventouses, en complément de sa version en mousse reconnue, le KVG150F.

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BGX
07/10/2025

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BGX

Nous annonçons l’expansion de notre gamme de ventouses BGX avec l’ajout de deux nouvelles tailles : 27 mm et 63 mm...

Fonctionnements sans PFAS : Élever le niveau pour une fabrication alimentaire durable
01/10/2025

Fonctionnements sans PFAS : Élever le niveau pour une fabrication alimentaire durable

Piab lance des filtres sans PFAS et étudie tous les produits pour détecter la présence de PFAS, renforçant ainsi son engagement en faveur de la durabilité, de la sécurité et de la conformité réglementaire.

Présentation de la pompe à vide DFE : améliorer l’efficacité industrielle
16/09/2025

Présentation de la pompe à vide DFE : améliorer l’efficacité industrielle

Piab est fier de présenter la DFE (Dual Function Éjecteur), une pompe à vide compacte et empilable conçue pour être durable et polyvalente.

Joints détectables bleus pour une sécurité alimentaire avancée
23/06/2025

Joints détectables bleus pour une sécurité alimentaire avancée

Renforcez la sécurité alimentaire avec les nouveaux joints détectables en bleu de Piab pour piFLOW®f : faciles à repérer et détectables magnétiquement, ils aident à prévenir la contamination et simplifient la conformité dans la fabrication des aliments.

La Monitorisation des Filtres permet la Maintenance Préventive
23/06/2025

La Monitorisation des Filtres permet la Maintenance Préventive

Progrès durable dans le transport de poudres : favoriser l’efficacité des ressources et la réduction de la consommation d’énergie.

Nouvelles tailles pour les ventouses d’ouverture de sacs Piab
17/06/2025

Nouvelles tailles pour les ventouses d’ouverture de sacs Piab

Piab a le plaisir d’annoncer l’expansion de sa célèbre gamme de ventouses d’ouverture de sacs avec l’introduction de deux nouvelles tailles : 18 mm et 42 mm...

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BXP
17/06/2025

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BXP

Nos célèbres ventouses BXP, conçues pour la manipulation de surfaces poreuses ou non poreuses, sont désormais disponibles en tailles 6 mm et 8 mm.

Piab présente la piCLASSIC™ Neo
13/05/2025

Piab présente la piCLASSIC™ Neo

Piab est fière de dévoiler la piCLASSIC™ Neo, la dernière évolution de sa pompe à vide piCLASSIC™ largement reconnue. Conçues pour répondre à l’évolution des exigences des industries modernes, les variantes piCLASSIC™ Neo allient efficacité, adaptabilité et durabilité, établissant ainsi une nouvelle référence dans la technologie du vide.

Présentation de la compatibilité PolyScope X : améliorer les robots UR grâce aux solutions Piab
29/04/2025

Présentation de la compatibilité PolyScope X : améliorer les robots UR grâce aux solutions Piab

La compatibilité PolyScope X marque une avancée significative dans les capacités d’ Universal Robots (UR)...

Le piCOBOT® Electric est désormais disponible avec une intégration transparente au FANUC CRX
29/04/2025

Le piCOBOT® Electric est désormais disponible avec une intégration transparente au FANUC CRX

Le piCOBOT® Electric, entièrement électrique et fin, continue de redéfinir les applications de cobots en éliminant le tuyau d’air et le câblage.

Les piCOBOT® et piCOBOT®L sont désormais disponibles avec une configuration prête à l’emploi pour les ABB GoFa
29/04/2025

Les piCOBOT® et piCOBOT®L sont désormais disponibles avec une configuration prête à l’emploi pour les ABB GoFa

Nous proposons désormais les piCOBOT® et piCOBOT®L avec des versions plug-in entièrement adaptées aux ABB GoFa, offrant ainsi une véritable fonctionnalité prête à l’emploi (Plug & Play).

Conçue pour le succès : Découvrez la nouvelle série KVG E
18/03/2025

Conçue pour le succès : Découvrez la nouvelle série KVG E

La nouvelle série KVG E incarne l’engagement de Kenos® à fournir des solutions de pointe adaptées à divers besoins industriels.

L’ outil de palettisation pour cobots CPT est désormais configurable
12/11/2024

L’ outil de palettisation pour cobots CPT est désormais configurable

Après deux années réussies en tant que produit de ligne sur mesure, l'outil de palettisation pour cobots CPT est maintenant prêt à passer à la gamme standard.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
05/11/2024

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Les préhenseurs Kenos® KVG améliorent la productivité dans la manipulation des plaques métalliques
23/09/2024

Les préhenseurs Kenos® KVG améliorent la productivité dans la manipulation des plaques métalliques

En utilisant les préhenseurs Kenos® KVG de Piab, Automation Technology a conçu et construit une ligne de pliage, de jonction, d’assemblage et de rivetage pour les feuilles galvanisées, optimisant non seulement les durées de cycle, mais également la sécurité des opérateurs.

Les outils Piab et Kenos permettent une fabrication sûre de l’éclairage public
11/09/2024

Les outils Piab et Kenos permettent une fabrication sûre de l’éclairage public

Pour aider un fabricant de lampadaires, l’intégrateur système italien MVQuadro a conçu et mis en œuvre avec succès une nouvelle ligne d’assemblage et d’emballage et conditionnement.

Une multinationale européenne double sa production de sauce tomate grâce à la configuration Piab-Kenos
11/09/2024

Une multinationale européenne double sa production de sauce tomate grâce à la configuration Piab-Kenos

Le partenariat fructueux entre Piab et CFT Group, basé en Italie, a permis de concevoir une solution par le vide sur mesure qui a doublé la productivité d’une ligne de sauce tomate.

piCOMPACT®23 SMART désormais disponible avec IO-link Classe B
11/07/2024

piCOMPACT®23 SMART désormais disponible avec IO-link Classe B

Piab étend le programme piCOMPACT23 SMART avec IO-link Classe B, équipé de domaines d’alimentation séparés entre l’alimentation de l’actionneur et l’alimentation du capteur.

11/07/2024

Industrie 4.0  Prêt ? N’oubliez pas vos flux secondaires manuels

L’Industrie 4.0 est à l’ordre du jour depuis un certain temps déjà, mais sa réalisation est bien loin de tout ce qui se trouve dans nos flux d’informations quotidiens.

Piab's vacuum technology products ensure safe handling of cheese blocks
11/07/2024

Handling cheese blocks right with Piab’s vacuum technology

Packaging cheese blocks vacuum-wrapped in film represents a major challenge for process automation. With the help of Piab’s piGRIP® configurable suction cups and high-performance vacuum ejectors, the machine and plant manufacturer TGW Robotics GmbH has developed a gripper that ensures a stable process.

Floris Rouw de Piab et Kennet Almqvist d’Höganäs se serrent la main à l’occasion du partenariat qu’ils ont établi pour rendre la fabrication additive plus durable et plus efficace
11/07/2024

Höganäs et Piab établissent un partenariat pour rendre la fabrication additive plus durable et efficace

Höganäs et Piab ont établi un partenariat pour tirer parti de leurs domaines d’expertise respectifs dans le but de...

Piab révolutionne la configuration des systèmes de vide avec l'outil OVM Pro 3D
25/06/2024

Piab révolutionne la configuration des systèmes de vide avec l'outil OVM Pro 3D

Piab a lancé son très attendu OVM Pro 3D, un outil en ligne de pointe conçu pour transformer la façon dont les systèmes de vide sont configurés, simulés et optimisés.

Les nouvelles ventouses BXP ESD protègent les batteries
11/06/2024

Les nouvelles ventouses BXP ESD protègent les batteries

BXP ESD est une nouvelle série de ventouses modulaires, développées pour protéger les composants sensibles des batteries, des piles à combustible et de l’électronique contre les décharges électrostatiques pendant la manipulation.

piSAFE® - désormais encore plus sûr
05/06/2024

piSAFE® - désormais encore plus sûr

Alors que le piSAFE® est désormais amélioré, la priorité reste la sécurité, mais avec la polyvalence et la durabilité comme nouveaux compagnons.

Le piCOBOT® Electric élimine les obstacles du mouvement du bras du cobot
21/05/2024

Le piCOBOT® Electric élimine les obstacles du mouvement du bras du cobot

Entièrement électrique, conception fine et absence de tuyaux d’air et de câblage. Le piCOBOT® Electric est une nouvelle réussite du programme piCOBOT® de Piab.

Nouvelle ventouse BXP de 45 mm, accompagnée des versions de 65 et 90 mm
05/03/2024

Nouvelle ventouse BXP de 45 mm, accompagnée des versions de 65 et 90 mm

Notre récente ventouse de 45 mm pour le segment BXP est désormais accompagnée des versions de 65 et 90 mm.

Nouvelle configuration prête à l’emploi du piCOBOT® pour les cobots FANUC CRX
09/01/2024

Nouvelle configuration prête à l’emploi du piCOBOT® pour les cobots FANUC CRX

Nous proposons désormais le piCOBOT® et le piCOBOT®L en versions entièrement adaptées au FANUC CRX. Prêt à l’emploi dans tous les aspects.

Les ventouses BXP largement reconnues de Piab et le plus souvent utilisées pour prélever des objets à surfaces particulièrement poreuses, sont désormais complétées par une version de 45 mm.
28/11/2023

Les célèbres ventouses BXP accueillent leur nouveau membre et un configurateur

Nos ventouses BXP largement reconnues et le plus souvent utilisées pour prélever des objets à surfaces particulièrement poreuses, sont désormais complétées par une version de 45 mm.

Piab renforce son offre de préhension dans le secteur de la palettisation avec le LBG-50
12/09/2023

Piab renforce son offre de préhension dans le secteur de la palettisation avec le LBG-50

Piab renforce sa présence sur le marché des solutions de palettisation avec un préhenseur de sacs léger préconçu, le LBG-50.

Une sélection de produits AVAC désormais vendus sous la marque de Piab
07/09/2023

Une sélection de produits AVAC désormais vendus sous la marque de Piab

L’année dernière, au mois d’août, Piab a acquis AVAC Vakuum Teknik AB, un spécialiste suédois du vide réputé et doté d’un solide portefeuille de produits. Une sélection de l’assortiment AVAC est désormais incluse dans la gamme de Piab. 

Les ventouses de friction DURAFLEX® de Piab jouent un rôle majeur dans le système de prélèvement et de dépose de Gruppo Esea pour un important fabricant de batteries automobiles.
29/08/2023

Palettisation sécurisée des batteries de véhicules humides à l’aide des ventouses de friction Piab DURAFLEX®

Les ventouses de friction DURAFLEX® de Piab jouent un rôle majeur dans le système de prélèvement et de dépose de Gruppo Esea pour un important fabricant de batteries automobiles.

En utilisant les préhenseurs à mousse Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group a conçu un système de prélèvement et de dépose réussi pour une ligne de production de peinture dans une grande entreprise chimique britannique.
14/07/2023

Préhenseurs à mousse Kenos® pour la manutention à grande vitesse des fûts de peinture

En utilisant les préhenseurs à mousse Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group a conçu un système de prélèvement et de dépose réussi pour une ligne de production de peinture dans une grande entreprise chimique britannique.

07/07/2023

Du sol à 20 mètres de hauteur : Le système automatisé de Piab transporte la poudre d’enrobage de grains de maïs jusqu’au quatrième étage

Bayer Hungaria Kft. bénéficie des avantages de la solution automatisée de Piab pour le transport de ses poudres d’enrobage de grains de maïs. La mise en œuvre des transporteurs piFLOW®f de Piab a complètement réduit le besoin de manutention manuelle. 

Le préhenseur à mousse par aspiration Kenos® KVGL de Piab a amélioré le cycle d’exploitation des robots de fin de ligne de 35 % pour la société espagnole Steelgran Componentes S.A.
08/06/2023

La solution de palettisation de cartons Piab a amélioré la productivité de Steelgran de 35 %

Le préhenseur à mousse par aspiration Kenos® KVGL de Piab a amélioré le cycle d’exploitation des robots de fin de ligne de 35 % pour la société espagnole Steelgran Componentes S.A.

Berith et Sverker Paulson, propriétaires de Weba Kemi, avec leur transporteur pneumatique C2 de Piab
06/04/2023

Toujours en fonctionnement quatre décennies plus tard : une histoire de transporteurs qui durent

Pour célébrer les 70 ans de Piab, la division Transport pneumatique a lancé un concours afin de trouver le plus ancien transporteur pneumatique Piab toujours en fonctionnement. Et il a été trouvé...

Préhenseur Kenos® KVGL de Piab
06/04/2023

Augmentation des cycles de palettisation dans une application alimentaire.

MAXPRO a obtenu de grands avantages dans la manutention des sacs grâce au préhenseur Kenos® KVGL de Piab...

Quatre nouvelles ventouses étendent les gammes PAF et PAB
14/03/2023

Quatre ajouts utiles aux ventouses Piab pour le secteur automobile

Quatre nouvelles ventouses étendent les gammes PAF (Piab Automotive Flat, ventouse Piab plate pour automobiles) et PAB (Piab Automotive Bellow, ventouse Piab à soufflets pour automobiles) avec deux nouvelles tailles chacune : Ø 100 mm et Ø 125 mm. 

Préhenseur KVG Piab Kenos®
09/03/2023

Productivité accrue dans l’emballage et la palettisation des boîtes.

En utilisant les séries de préhenseurs Kenos® KVG et KVGL de Piab, Eklego a conçu et fabriqué un système de pointe en bout de ligne...

 Lèvre en mousse piGRIP® - FLIW
23/02/2023

Lèvre en mousse Piab piGRIP® - FLIW manipule les objets avec des surfaces irrégulières ou non structurées

La lèvre large en mousse (Foam Lip Wide, FLIW) est notre dernière contribution à la série piGRIP®. Entièrement configurable grâce à une multitude de combinaisons, il s’adapte parfaitement à toutes les applications de prélèvement...

ventouse à œufs ECX36
07/02/2023

La nouvelle ventouse à œufs ECX36 de Piab augmente la productivité des processus de manipulation des œufs

Une ventouse stable mais douce pour les processus de manipulation des œufs, qui permet des applications à grande vitesse. Testez-la dès maintenant !