Número de artículo: B75.30.07UD
58 Variantes
Suction cup B75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter
Piab’s Nitrile-PVC bellow suction cups are designed for robust and reliable handling in demanding industrial environments. Constructed from a durable Nitrile-PVC blend, these cups offer excellent resistance to oils, chemicals, and abrasion. The flexible bellow design adapts to uneven surfaces and compensates for height differences, ensuring a secure grip on a variety of materials. Ideal for automotive and manufacturing applications, they deliver consistent, long-lasting performance in tough conditions.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Sin conexiónFiltro de disco, Ninguno
Sin conexiónAl
Sin conexiónFiltro, Arandela, Ninguno
G 1/4" machoFiltro de red, Al
G 1/4" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
G 1/4" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de disco, Filtro de red, Al
G 1/4" machoFiltro de red, Filtro de disco, Al
G 3/8" machoFiltro de red, Al
G 3/8" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
G 3/8" machoFiltro de red, Filtro de disco, Al
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
G 1/2" hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
G 1/2" hembraFiltro de red, Al
G 3/4" hembraFiltro de red, Al
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
1/4" NPT machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
1/4" NPT machoFiltro de red, Filtro de disco, Al
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
1/4" NPT hembraAl
1/8" NPSF hembraAl
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
1/8" NPSF hembraVálvula de control de doble caudal, Al
1/8" NPSF hembraFiltro de disco, Al
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Filtro de disco, Al
1/8" NPSF hembraVálvula de control de doble caudal, Filtro de disco, Al
1/8" NPSF hembraFiltro de disco, PA
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
1/8" NPSF hembraPA
5x1/8" NPSF hembraAl
5x1/8" NPSF hembraFiltro de disco, Al
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
- Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
- Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.