Fabricación de productos químicos

Seminario web on-demand
Innovaciones en la Mejora de Procesos en Producción Química: Transporte por Vacío para Mayor Contención y Cumplimiento OEB

 

En el sector de la fabricación de productos químicos, que evoluciona rápidamente, la eficiencia de los procesos y la seguridad son de suma importancia. Con la creciente complejidad de las formulaciones químicas y un entorno regulatorio cada vez más estricto, los fabricantes buscan soluciones avanzadas que garanticen operaciones fluidas sin comprometer la calidad. Piab ofrece soluciones especializadas de transporte por vacío adaptadas a los requisitos únicos de la producción química.

Da el siguiente paso  Preguntas Frecuentes


Metal additive manufacturing

 

Desafíos de la fabricación de productos químicos

El sector de la fabricación de productos químicos enfrenta numerosos desafíos que pueden afectar la productividad y la eficiencia. En especial, la variedad de materiales y formulaciones puede implicar diferentes requisitos de procesamiento, lo que exige equipos altamente adaptables. La manipulación de materiales peligrosos supone riesgos de seguridad significativos, incluyendo la exposición a sustancias tóxicas y el peligro de derrames y fugas durante la producción. Además, las regulaciones cada vez más estrictas en materia de seguridad e impacto ambiental obligan a los fabricantes a implementar sistemas robustos que garanticen el cumplimiento en cada etapa de la producción.


Integrar la tecnología de vacío de Piab para afrontar estos desafíos puede ayudar a los fabricantes que buscan mantener una ventaja competitiva, al mismo tiempo que garantizan altos estándares de seguridad y eficiencia.

Explora tus opciones con Piab

Obtén una consulta personalizada

Contáctanos

Transportadores por vacío de Piab en los procesos de fabricación de productos químicos

 

Mejora la línea de producción de detergentes

Piab se especializa en el transporte de enzimas y mezclas en polvo que contienen enzimas mediante el transporte en fase densa con control de velocidad. Este método optimiza la velocidad de transferencia sin dañar las enzimas delicadas.

Las enzimas desempeñan un papel crucial en las formulaciones modernas de detergentes, actuando como proteínas que catalizan reacciones químicas para descomponer eficazmente la suciedad y las manchas, mejorando así el rendimiento del lavado.

Sin embargo, la inhalación de polvo o aerosoles de enzimas puede provocar alergias respiratorias. Para reducir la exposición al polvo, las enzimas se transportan en un sistema cerrado que minimiza los riesgos de contaminación y garantiza la seguridad de los empleados. Utiliza los filtros ULPA de alta eficiencia de Piab para asegurar el máximo nivel de limpieza del aire. No solo las enzimas, sino también otros ingredientes en polvo o granulados, así como las tabletas finalizadas, pueden ser transportados con los transportadores por vacío de Piab.

Fabricación de desecantes y transporte de gel de sílice

El mercado de la fabricación de desecantes atiende a usuarios finales de todo el mundo en los sectores alimentario, farmacéutico, de bienes de consumo y de electrónica. Los desecantes se utilizan para absorber la humedad/agua con el fin de mantener los productos secos y protegerlos de la humedad.

El sistema de transporte por vacío cerrado de Piab se utiliza principalmente en el proceso de envasado de los desecantes, cuando se llenan los sobres.

 

Apoyo a los sistemas industriales de tratamiento de agua

En el tratamiento de agua, se utilizan diversos productos químicos para purificar el agua eliminando o neutralizando impurezas, contaminantes y microorganismos. Puedes automatizar partes de tu proceso si manejas los siguientes materiales:Here is the translation into Spanish:

En el tratamiento de agua, se utilizan diversos productos químicos para purificar el agua eliminando o neutralizando impurezas, contaminantes y microorganismos. Puedes automatizar partes de tu proceso si manejas los siguientes materiales:

  • Alumbre (sulfato de aluminio): se utiliza como coagulante para eliminar partículas en suspensión, haciendo que se agrupen.
  • Hipoclorito de calcio: se utiliza para la desinfección y para eliminar bacterias y algas
  • Cloruro férrico: otro coagulante utilizado para eliminar sólidos en suspensión y fosfatos.
  • Bicarbonato de sodio: se utiliza para el ajuste del pH y el control de la alcalinidad.

 

Manipulación de tierra de diatomeas

En el control de plagas, la tierra de diatomeas se utiliza como pesticida natural, pero también se emplea en sistemas de filtración, entre otros sectores e industrias. Las partículas ligeras de la tierra de diatomeas fluyen fácilmente, y el sistema cerrado de los transportadores por vacío de Piab mejora la seguridad en el lugar de trabajo al minimizar la exposición a su polvo.

 

Transporte delicado de otros polvos, gránulos y piezas pequeñas

Otros materiales transportados durante la producción de productos químicos incluyen ácido, formiato de sodio y clorato de sodio, que suelen alimentarse a mezcladoras y batidoras.

¡Cualquier polvo y gránulo de flujo libre se transporta mejor con transportadores por vacío! Algunos ejemplos donde los transportadores de Piab han demostrado su eficacia son el cloro, alcohol polivinílico, hidróxido de magnesio, cal, pigmentos, carbón activado, negro de humo y fertilizantes, entre otros.

Garantizando un entorno de trabajo seguro con los transportadores por vacío de Piab para la fabricación de productos químicos

Las aplicaciones típicas donde se instalan los transportadores por vacío de Piab en el proceso de fabricación de productos químicos incluyen la alimentación de mezcladoras y batidoras con ingredientes y aditivos en polvo. También se utilizan para alimentar reactores y tanques de almacenamiento, así como para suministrar el producto terminado a las máquinas de envasado, los compactadores (prensas de tabletas) con polvo de detergente y, finalmente, para la recuperación de producto desde los procesos de envasado y tableteado, reduciendo así la posibilidad de derrames.

El llenado de tanques y reactores suele liberar vapor, lo que afecta a los materiales en polvo transportados. Las soluciones de Piab minimizan el efecto de los vapores y, gracias a su diseño cerrado, la humedad no puede ascender hasta la unidad de transporte.

Transportadores por vacío para la industria química

Ventajas de utilizar los sistemas de transporte de Piab para productos químicos

Los sistemas de transporte por vacío de Piab ofrecen una solución versátil y eficiente a varios desafíos en la fabricación de productos químicos, garantizando operaciones más seguras y una mayor calidad del producto.

Sistema cerrado para mayor seguridad

Los transportadores para productos químicos de Piab están diseñados como un sistema cerrado. El uso de un diseño en circuito cerrado minimiza eficazmente el contacto con el entorno externo, reduciendo significativamente los riesgos de contaminación.

 

Eficiencia mejorada

Al optimizar el proceso de transporte, Piab permite a los fabricantes de productos químicos mejorar el flujo de trabajo, lo que se traduce en una mayor productividad y una reducción de los tiempos de inactividad.

 

Adecuado para diversas aplicaciones

Las soluciones de Piab son adaptables a diversas aplicaciones dentro de la industria química, y se ajustan a una amplia variedad de materiales y formulaciones químicas.

 

Flujo constante, menos residuos: suscríbete para recibir información sobre transporte por vacío

Al suscribirte, aceptas la Política de Privacidad de Piab y recibir correos electrónicos de marketing mensuales de Piab. Cancela la suscripción en cualquier momento.

Ingrese su correo electrónico de trabajo.

Testimonios de clientes sobre nuestros sistemas de transporte por vacío para la industria química
 

Transferir producto en polvo en una línea de operación implica un gran peligro potencial, ya que los impulsos eléctricos pueden provocar explosiones de polvo si algo sale mal. Piab ofreció la única solución basada en vacío en lugar de electricidad, así que, una vez que los encontramos, la decisión fue fácil de tomar.
 

Sverker Paulson, productor de detergentes de la empresa familiar Weba Kemi, que ha utilizado su transportador por vacío de Piab durante 40 años (y sigue utilizándolo).

 Más información sobre el caso de éxito

 

Get help choosing your ideal conveying equipment!

¡Descubra qué se aplica a sus materias primas y productos! 

Rellene el formulario para recibir asesoramiento gratuito y personalizado de nuestros ingenieros, así como comparativas con otras tecnologías para encontrar la mejor solución para sus necesidades.

País
Quiero recibir las últimas noticias de Piab por correo