Piab fabrica productos altamente eficientes que abarcan todos los aspectos de la manipulación de material en centros de distribución y logística. Nuestras soluciones automatizadas ayudan a optimizar el bin picking, la manipulación de paquetes y envases, el paletizado y el despaletizado.

Soluciones para la industria del packaging

Soluciones para manipulación con vacío de envases y embalajes

Piab cuenta con una larga trayectoria en el establecimiento de estándares para la industria del packaging y, a lo largo de los años, hemos desarrollado una amplia variedad de componentes y soluciones de alta calidad para ayudar a aumentar el rendimiento de los procesos y garantizar un tiempo de inactividad mínimo. Los envases y embajales desempeñan un papel fundamental en casi todas las industrias del mundo y nuestra experiencia nos ha permitido crear las mejores soluciones de su clase para la manipulación rápida, segura y eficiente de productos tanto de forma individual como en paquetes.

Icono SostenibilidadAmplia gama de productos

Piab ofrece una amplia gama de productos para la industria de envase y embalaje. Ventosas, bombas de vacío y garras disponibles para casi cualquier aplicación de packaging.

Icono Fiabilidad Rendimiento

Mejore el rendimiento de su línea de envasado eligiendo productos Piab – desarrollados para el rendimiento, la fiabilidad y la velocidad.

Icono FlexibilidadEficiencia energética

Ahorre energía utilizando eyectores de vacío multietapa con ventosas de alta calidad desarrolladas para manipular diversos materiales de los envases y embalajes.

Pick and place a alta velocidad para automatización del envasado

Mediante el uso de componentes ligeros, ventosas de sellado excepcionales y eyectores de vacío rápidos y con gran capacidad de respuesta, puede aumentar de forma segura y fiable su velocidad de pick and place. La innovadora tecnología de Piab reduce el consumo de energía y el tiempo de inactividad por mantenimiento. Piab ofrece eyectores de vacío centralizados y descentralizados, junto con una variedad de accesorios que aumentan el rendimiento de su sistema, como sensores y válvulas de detección.

Alimentador rotativo para aplicaciones de envasado industrial

La alimentación de cartón rotativo a alta velocidad permite que no haya fallos en el picking y una total ajustabilidad del sistema de vacío para funcionar al máximo rendimiento posible. La amplia gama de ventosas de Piab está diseñada para asegurar un agarre seguro entre la ventosa y el material de la caja. Esto ayuda a compensar cualquier deformación y adaptarnos a materiales de baja calidad sin sacrificar la durabilidad ni añadir tiempo adicional a su operación.

Contacte con nosotros para cualquier consulta

Reciba asesoramiento y consultoría gratuitos de nuestros especialistas en automatización sobre cómo reforzar su proceso.

Su pregunta

Patrón de puntos verdes

Formado de cajas y estuches con enfoque hacia envases y embalajes sostenibles

Al manipular materiales porosos como el cartón, se necesita un eyector de alto caudal y bajo consumo energético, como el que ofrece la tecnología multietapa COAX de Piab. Para aumentar el rendimiento, utilice una bomba con capacidades de monitorización del proceso y funciones de ahorro energético. Las funciones de soplado y liberación rápida aumentan aún más la velocidad gracias a una liberación eficiente. Al manipular cartón abrasivo, las ventosas deben ser duraderas para garantizar un buen agarre a lo largo del tiempo.

Soluciones de carga superior y embalajes secundarios

En aplicaciones de carga superior los productos se colocan en su embalaje secundario, tratándose a menudo en envases abiertos. Use ventosas Piab para un buen sellado y bombas de vacío para una generación de vacío rápida y eficiente energéticamente para conseguir una aplicación de carga superior fiable. El amplio surtido de ventosas Piab, en cuanto a forma, tamaño y modelo, permite un buen agarre en casi cualquier producto.

Equipos de envasado para etiquetado y procesos auxiliares

En una línea de envasado, el vacío se utiliza en aplicaciones distintas a la manipulación de productos. Las cintas transportadoras de vacío o las máquinas formadoras de bandejas son ejemplos en los que se pueden utilizar las bombas de vacío centralizadas de Piab. En función de los requisitos del proceso, Piab puede ofrecer eyectores de vacío con diferentes características de flujo para adaptarse a casi cualquier aplicación.

Paletizado de final de línea con tecnología robótica para envases y embalajes

¿Paletizado de capas parciales o completas? Sacos, bolsas, cajas de cartón, latas, tarros... Piab ofrece tanto EOATs como componentes para paletizar una gran variedad de productos diferentes. Las EOATs también pueden personalizarse para adaptarse a sus necesidades y equiparse con ventosas, espuma, ganchos para palés, sistemas de manipulación de láminas antideslizantes o planos aspirantes multizona.

FAQ - Sistemas de packaging automatizados

¿Qué materiales de ventosas son adecuados para manipular cartón en una línea de envasado?

Las ventosas fabricadas en silicona o DURAFELX (Poliuretano) suelen ser adecuadas para usar en aplicaciones de envasado. Ambos materiales son flexibles pero duraderos, lo que los hace perfectos en una línea de envasado.

¿Cómo puedo aumentar la velocidad y fiabilidad en mi línea de envasado?

La velocidad y fiabilidad a menudo pueden mejorarse optimizando el sistema de vacío. Piab puede ayudarle a optimizar su sistema desde la propia generación de vacío hasta el elemento de agarre.

¿Cuándo debo seleccionar un sistema de vacío descentralizado?

La generación de vacío descentralizada debe seleccionarse cuando se quiere minimizar las pérdidas en el sistema ya que el vacío se genera cerca de la ventosa. También aumenta la seguridad ya que cada punto de succión se controla independientemente.

¿Cuándo debo seleccionar un sistema de vacío centralizado?

En un sistema de vacío centralizado una única bomba de vacío sirve a muchas ventosas, reduciendo el número de componentes en el sistema. También ayuda a reducir el peso de la herramienta.

Soluciones de automatización para embalajes para la eficiencia al final de línea

Piab ofrece una innovadora tecnología de automatización para embalajes que ayuda a las empresas a lograr procesos de final de línea más rápidos, seguros y sostenibles. Desde el paletizado y la manipulación de cajas de cartón hasta soluciones EOAT flexibles, nuestros sistemas basados en vacío mejoran la eficiencia en la manipulación de embalajes, reducen el consumo de energía y garantizan un rendimiento fiable en todos los sectores.

  • Ahorro energético sustancial. Al utilizar productos y componentes basados en vacío, Piab puede ofrecer soluciones con una eficiencia energética sin igual, cumpliendo así con las políticas corporativas y contribuyendo a los objetivos ambientales globales.
  • Fiabilidad. Los productos Piab se desarrollan y producen teniendo en cuenta la durabilidad y fiabilidad, permitiendo una operación sin interrupciones y minimizando el tiempo de inactividad en aplicaciones de packaging.
  • Seguridad. Los componentes y soluciones de Piab están diseñados para garantizar operaciones seguras, protegiendo tanto los productos y los operarios como el entorno en el que se lleva a cabo la actividad.
  • Eficiencia. La amplia gama de productos de Piab y los conocimientos técnicos de sus empleados en materia de vacío le ayudarán a maximizar la eficiencia y el rendimiento de su línea de envasado sin comprometer la fiabilidad ni la calidad.

¿Quiere saber qué opción se adapta mejor a sus necesidades?

Nuestros especialistas están listos para ayudarle.

País
Quiero recibir las últimas noticias de Piab por correo