Piab revoluciona la fabricación farmacéutica con sus avanzadas soluciones de transportadores de vacío, garantizando la seguridad, pureza y eficacia de los procesos de manipulación de polvos de principio a fin. Con tecnología avanzada y pruebas rigurosas, ofrecemos soluciones que mejoran la eficiencia y satisfacen las necesidades cambiantes de la fabricación farmacéutica.

Utilización de transportadores farmacéuticos

Transportar productos en polvo

En la fabricación de productos farmacéuticos, la manipulación de polvos puede realizarse mediante procesos manuales o soluciones automatizadas. Los transportadores farmacéuticos de Piab están especialmente diseñados para la manipulación de polvo de productos farmacéuticos, abordando los desafíos mediante el suministro de soluciones eficientes e higiénicas de transporte de polvo farmacéutico. Nuestros sistemas personalizados garantizan un transporte de polvo seguro y cerrado de productos farmacéuticos que mantiene un flujo constante y minimiza la contaminación de principio a fin, mejorando tanto la eficiencia del proceso como la calidad del producto.

Transportar comprimidos y cápsulas

Los transportadores farmacéuticos de manipulación de polvo de Piab están diseñados para la manipulación de polvo de comprimidos y cápsulas, lo que ofrece una amplia gama de aplicaciones. Nuestros transportadores facilitan procesos como el llenado de cápsulas y la alimentación de operaciones de prensado de comprimidos, garantizando una manipulación precisa y uniforme. Nuestras soluciones mejoran la eficiencia de las operaciones de prensado de comprimidos y proporcionan un sistema seguro y cerrado que mantiene la integridad y el cumplimiento del producto durante todo el proceso de producción.

Explore sus opciones con Piab.

Obtenga asesoramiento personalizado.

Contacte con nosotros

Automatización farmacéutica: Etapas del
proceso farmacéutico

Los transportadores por vacío Piab para la manipulación de polvos en la industria farmacéutica son muy eficaces para los pasos clave de la formulación. Conecte los puntos de su línea de producción con el equipo de transferencia de polvo adecuado.

Material de alimentación: Transportar producto en polvo a la prensa de tabletas y otras unidades

Durante la fabricación de productos farmacéuticos, una mezcla de polvos se transporta hacia y desde las unidades de tamizado, las máquinas de molienda y trituración, o las mezcladoras y batidoras. Los transportadores por vacío Piab sustituyen eficazmente la alimentación manual de sus máquinas o cualquier otra solución de elevación, garantizando un rápido proceso de llenado y vaciado. Por ejemplo, la alimentación de la prensa de comprimidos es una de las aplicaciones en las que los transportadores por vacío Piab marcan una enorme diferencia en cuanto a productividad, eficacia y seguridad.

Transporte de producto en polvo desde barriles y bidones en un sistema cerrado

Cuando se trabaja con materiales peligrosos en la industria farmacéutica, es fundamental minimizar al máximo la interacción de los empleados. El vaciado de barriles y bidones no sólo requiere mucha mano de obra, sino que los empleados suelen estar expuestos al contenido peligroso. Con nuestros sistemas de transporte por vacío, garantizamos un sistema cerrado, reducimos el riesgo de exposición de los empleados y sustituimos el trabajo manual por la tecnología de vacío. También disponemos de otros puntos de recogida de material, como estaciones de descarga de bolsas y de alimentación.

Envasado de cápsulas

El llenado de cápsulas suele ser uno de los últimos pasos en la fabricación de productos farmacéuticos. En este paso, el polvo se transporta para el llenado de cápsulas mediante técnicas de manipulación manual. Los transportadores por vacío de Piab pueden sustituir eficazmente la manipulación manual del polvo, ya que es posible recogerlo de un barril o contenedor. Esto ayuda a garantizar una mayor productividad y seguridad de sus empleados debido a la reducción del riesgo de exposición a materiales peligrosos.

Envasado de productos en polvo, comprimidos y cápsulas

El envasado es el último paso en el proceso de fabricación y normalmente se realiza con muchos empleados presentes, lo que significa que los bajos niveles de ruido son críticos para garantizar un entorno de trabajo seguro. Los transportadores por vacío Piab son muy adecuados para alimentar máquinas de envasado debido a sus bajos niveles de ruido y están diseñados con un sistema cerrado que garantiza la seguridad de los empleados al eliminar cualquier exposición a partículas de polvo durante el proceso de envasado.

Recuperación de producto en polvo y comprimidos o cápsulas dañados

La posibilidad de automatizar el proceso de recuperación de polvo, comprimidos dañados y cápsulas puede aumentar la eficacia de la manipulación de desechos, así como reducir la exposición de los empleados a materiales peligrosos, como toxinas y alérgenos. Los transportadores por vacío Piab pueden trasladar los productos dañados a través de un sistema cerrado hasta la manipulación de la chatarra, eliminando así la dependencia de la interacción del operario.

Pregúntanos cualquier cosa.

Recibe consulta y asesoramiento gratuito de nuestros especialistas.

Tu pregunta

 

La solución de Piab para los retos de la industria farmacéutica

La fabricación de productos farmacéuticos se enfrenta a numerosos retos, desde garantizar la integridad del producto hasta cumplir estrictos requisitos normativos. Los principales problemas de la industria farmacéutica en la manipulación de polvos incluyen la segregación de productos, la contaminación cruzada, la descontaminación y el mantenimiento de los estándares de las salas blancas. Abordar estos retos requiere soluciones innovadoras que mejoren la productividad al tiempo que garantizan la calidad y la seguridad, que es para lo que Piab tiene la solución.

Los inconvenientes de la manipulación manual

La manipulación manual sigue ocupando un lugar destacado en la fabricación de productos farmacéuticos: en la fabricación por lotes, los operarios suelen cargar los equipos a mano. Esto implica problemas de salud y seguridad medioambiental, pero también puede perjudicar la calidad del producto y la productividad. El transporte por vacío permite automatizar el proceso para evitar estos problemas.

Transporte de productos farmacéuticos: Desventajas de las bombas de vacío mecánicas

Los sistemas de vacío neumáticos, accionados por aire comprimido, son más pequeños, ligeros y eficientes energéticamente que las bombas mecánicas, que funcionan con electricidad. Requieren menos mantenimiento y ofrecen un funcionamiento intermitente que facilita la gestión de las fluctuaciones de temperatura. Para la manipulación de productos farmacéuticos, los transportadores por vacío minimizan la degradación del producto y reducen el calor, el ruido y la contaminación. Esto los hace ideales para procesos de transporte eficientes y limpios.

Eliminación de la contaminación cruzada

La contaminación cruzada se produce cuando los materiales transportados quedan expuestos a su entorno, lo que provoca una pérdida de propiedades y una disminución de la calidad del producto final. Esto es especialmente crítico para los API, que son sensibles a los factores ambientales. Los transportadores por vacío de Piab, diseñados para el transporte de productos farmacéuticos en polvo, funcionan en sistemas cerrados para eliminar eficazmente el riesgo de contaminación cruzada, garantizando productos de alta calidad.

Prevención de la falta de contención

La falta de contención se produce cuando los materiales se transportan en sistemas abiertos, lo que expone a los operarios a peligros potenciales y plantea riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo. Los límites de exposición profesional (OEL) y las bandas de exposición profesional (OEB) definen los niveles de exposición y toxicidad permitidos. Los transportadores por vacío Piab para la manipulación de polvos farmacéuticos funcionan en sistemas cerrados, eliminando los riesgos de contaminación cruzada y protegiendo el medio ambiente y el producto.

Cumplimiento de las normas sobre salas blancas

Los transportadores por vacío de Piab para la industria farmacéutica están diseñados para cumplir las estrictas normas de las salas blancas, e incorporan filtros ULPA de segunda etapa altamente eficaces para capturar partículas de más de 0,2 µm. Nuestras soluciones de bomba remota mantienen la sala limpia libre de contaminación haciendo funcionar la bomba fuera de la sala y utilizando la recirculación de los gases de escape de la bomba para mantener la pureza del aire.

Evitar la segregación de productos (separación de mezclas)

En la fabricación de productos farmacéuticos, donde se utilizan ingredientes activos y excipientes, es esencial disponer de cantidades precisas de ingredientes para evitar la segregación del producto. Los transportadores por vacío de Piab abordan este reto utilizando el transporte en fase densa a baja velocidad, que mantiene una elevada relación partículas-aire y minimiza la segregación. Esta tecnología es particularmente eficaz para la manipulación de polvos farmacéuticos utilizados en la producción de comprimidos. Además, Piab prueba los materiales y evalúa sus sistemas de transporte para garantizar un rendimiento óptimo para cada mezcla única.

El mercado farmacéutico en expansión: Adaptación a la fabricación continua

La industria farmacéutica avanza rápidamente hacia la fabricación continua, impulsada por la necesidad de una mayor eficiencia, un menor impacto ambiental y una mejor calidad de los productos. A medida que se endurecen las normas reglamentarias y evolucionan las exigencias del mercado, los fabricantes farmacéuticos deben adaptarse a las nuevas tecnologías y racionalizar los procesos de producción. Para seguir siendo competitivas, las empresas del sector farmacéutico deben mejorar la productividad, reducir el trabajo manual y minimizar los residuos de productos. La fabricación continua resuelve estos retos optimizando el flujo de materiales e integrando las fases del proceso.

Con los equipos de Piab, los fabricantes de la industria farmacéutica pueden mejorar la eficiencia y lograr una mayor calidad.

Altas exigencias en la industria farmacéutica: Por qué destacan los transportadores por vacío Piab

Seguro e higiénico

Evita la pérdida de producto y la contaminación

Compacta y versátil

Se integra perfectamente en las líneas de producción farmacéutica

Protección de los productos

Protege los materiales farmacéuticos sensibles

Mantenimiento fácil

Bajo mantenimiento sin piezas móviles para aplicaciones farmacéuticas

Eficiencia energética

La tecnología Piab reduce el consumo de energía y ocupa poco espacio.

 

Adaptable y fácil de usar

Diseño ergonómico y configuración sencilla

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué hace que los transportadores por vacío Piab sean adecuados para aplicaciones farmacéuticas?

Nuestros transportadores por vacío están diseñados para cumplir los estrictos requisitos de la industria farmacéutica, ofreciendo una excelente contención, facilidad de limpieza y cumplimiento de las normas reglamentarias.


¿Cuáles son las ventajas de utilizar transportadores por vacío Piab en la producción de medicamentos?

Con los transportadores por vacío Piab obtendrá una mayor productividad, menos tiempos de inactividad, una mejor calidad del producto y el cumplimiento de las normas de seguridad para los empleados.

Obtenga ayuda para elegir su equipo de transporte ideal.

Averigüe qué se aplica a sus materias primas y productos. Rellene el formulario para obtener asesoramiento gratuito y personalizado de nuestros ingenieros, así como comparaciones con otras tecnologías para encontrar la mejor solución para sus necesidades.

País
Quiero recibir las últimas noticias de Piab por correo