Ventosa BLFF

Su proceso exige potencia. Nosotros ofrecemos flexibilidad.

Suction Cup BLFF family - 1
Número de artículo: S.BLFF

Suction Cup BLFF family

BLFF es la nueva familia de ventosas de alto rendimiento de Piab para la gestión de almacenes moderna, el comercio electrónico, la logística y la industria en general. Combina la suave adaptabilidad necesaria para el sellado de bolsas, formas irregulares y materiales porosos con la resistencia requerida para cajas de cartón pesadas y cajas planas. Gracias a una combinación única de gran capacidad de caudal y un labio suave y adaptable, la BLFF puede manipular cargas pesadas y objetos "difíciles" en los que los labios de las ventosas tradicionales tienen dificultades para lograr el sellado, lo que ayuda a aumentar los índices de picking y a reducir las inversiones en los sistemas de automatización. Disponible en diámetros de Ø42 y Ø55 mm y en dos grados de dureza (media y dura), la BLFF sustituye a varios tipos de ventosas tradicionales y simplifica el utillaje, la instalación y la gestión de piezas de repuesto. Las ventosas están moldeadas en TPE reciclable y montadas sobre racores metálicos desmontables, lo que facilita su sustitución y reciclado. Validada en exigentes pruebas cíclicas y de abrasión y apta para sistemas de vacío centralizados y descentralizados, la BLFF es una solución de agarre robusta y duradera, preparada para los materiales de packaging actuales y futuros.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Familia de ventosas versátiles para la manipulación de objetos mixtos en almacenes, comercio electrónico, logística e industria en general.
  • Su exclusivo diseño de labio y fuelle, combinado con una gran capacidad de caudal de vacío, agarra tanto cajas rígidas como objetos ligeros, deformables o "difíciles" en los que el sellado suele ser un reto.
  • Dos grados de dureza (Media, Dura).
  • Materiales de TPE reciclables y racores metálicos desmontables para facilitar la sustitución y mejorar la sostenibilidad.
  • Robustez probada y larga vida útil gracias a las pruebas cíclicas, de abrasión y de alta carga de Piab.
  • Disponible en Ø42 y Ø55 mm con un claro código de colores para cada grado de dureza.
  • Amplia gama de racores, válvulas piSAVE sense opcionales y filtros de alto caudal limpiables para aplicaciones polvorientas.
  • Adecuadas para sistemas de vacío centralizados y descentralizados y para garras con una o varias ventosas.

BLFF: Diseñada para el rendimiento

Lo que dicen nuestros ingenieros: el concepto detrás de la BLFF

Acompañe a nuestros ingenieros entre bastidores mientras explican la tecnología, la lógica de aplicación y las innovaciones que hacen de la BLFF una solución de alto rendimiento para los entornos más exigentes.

Redefiniendo la manipulación con vacío: vídeo del concepto BLFF

Una descripción general rápida del concepto BLFF: cómo su estructura, materiales y mejoras de diseño trabajan juntos para cumplir con sus expectativas.

Guía de selección BLFF

BLFF dura: diseñada para niveles de vacío muy altos y aplicaciones EOAT

La variante dura de la BLFF está diseñada para los entornos de manipulación más exigentes, donde se requieren altos niveles de vacío, caudal muy alto y altas aceleraciones. Su estructura reforzada garantiza estabilidad al levantar objetos pesados y durante movimientos agresivos a altas velocidades, sin colapsos ni pérdidas de sellado.

Características principales

  • Optimizada para caudales de vacío extremos (~500 Nl/min) y altos niveles de vacío.
  • Mantiene la integridad estructural con altas aceleraciones y fuerzas instantáneas.
  • Adecuada para cargas pesadas, artículos rígidos y entornos de automatización complejos.
  • Diseño duradero y resistente a la abrasión, pensada para ciclos de trabajo prolongados.

Aplicaciones ideales

  • Líneas de paquetería y logística de alta velocidad
  • Materiales de embalajes pesados
  • Entornos de bin picking exigentes
  • Casos con trayectorias de movimiento de robot agresivas

BLFF media: ventosa para la manipulación de múltiples artículos

La variante de dureza media ofrece el equilibrio ideal entre flexibilidad y fuerza de elevación. Admite caudales altos, niveles de vacío relativamente altos y funciona de forma fiable en tipos de objetos tanto pesados como desafiantes. Esta variante es perfecta cuando se necesita un rendimiento fiable sin rigidez excesiva.

Características principales de la variante media

  • Diseñada para caudales altos (~250 Nl/min) con fuerte capacidad de sellado.
  • Excelente elección para productos mixtos: rígidos, semirrígidos o deformables.
  • Mayor recorrido y adaptabilidad para objetos con superficies variadas.
  • Manipulación estable incluso cuando se opera a altos niveles de vacío.

Aplicaciones ideales

  • Bin picking general
  • Almacén con SKU mixtas y artículos de comercio electrónico
  • Estaciones de envasado con formatos variados
  • Líneas de fabricación que manipulan componentes tanto ligeros como más pesados

Configuración mixta: agarre flexible para artículos ligeros y delicados

La configuración mixta permite zonas de rendimiento funcional dentro de la EOAT. Las ventosas de dureza media forman una base estable, mientras que las zonas con la variante dura o media específicas optimizan las condiciones concretas de carga o del producto, sin necesidad de rediseñar la mecánica ni reprogramar el robot.

Póngase en contacto con nuestros expertos si no está seguro de si una única dureza o una configuración mixta es la opción adecuada para su aplicación.

Una colección de ventosas de vacío BLFF en varios tamaños y colores, incluidas variantes en verde, gris azulado y beige.

FAQ: Todo lo que necesita saber sobre la BLFF

¿Qué tipos de artículos puede manipular la BLFF?

La BLFF agarra una amplia variedad de artículos, desde paquetes pesados y rígidos hasta objetos ligeros, deformables o irregulares. Su labio adaptable y su fuelle permiten un sellado fiable sobre plástico, papel poroso, cartón y materiales mixtos utilizados en gestión de almacenes, comercio electrónico y logística.

¿Es fácil el mantenimiento o la sustitución de las BLFF?

Sí. Las BLFF utilizan un racor de dos piezas: la parte inferior y la superior. La ventosa y la parte del racor inferior se pueden reemplazar rápidamente sin necesidad de desmontar la parte del racor superior. El filtro para caudales altos opcional es fácil de limpiar. Todos los componentes se han diseñado para facilitar el mantenimiento, reducir al mínimo el tiempo de inactividad y garantizar una larga vida útil.

¿Cuál es la diferencia entre los grados de dureza de la BLFF?

Las BLFF están disponibles en dos grados de dureza para que puedas adaptar el rendimiento a tus necesidades de caudal y manipulación. La variante dura ofrece un agarre fuerte y estable para objetos pesados, la de dureza media ofrece una manipulación equilibrada para productos mixtos. Todas las variantes están disponibles en Ø42 y Ø55.

Sostenibilidad

La BLFF está fabricada con un claro enfoque en la sostenibilidad. Todos los plásticos utilizados en la ventosa y el racor inferior son totalmente reciclables, y las piezas metálicas están diseñadas para su reutilización. Todos los componentes pueden desmontarse para un reciclaje adecuado al final de su vida útil.