Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Metal stamping and press transfer

Estampación y traslado en prensas

Las láminas de metal se trasladan a través de una serie de prensas y son transformadas en paneles. La elección de ventosas es crucial en el caso de,  paneles resbalosos debido al aceite, superficies estrechas para la sujeción y alta velocidad de prensado. Las herramientas para manipular los paneles cambian cada vez que se modifica el modelo a elaborar. Las líneas tándem de prensa se caracterizan por ser prensas múltiples con traslados de prensa a prensa mediante robots o alimentadores especiales. El gran beneficio de una línea tándem de prensado es su alto nivel de flexibilidad. La prensa "crossbar" tiene alimentadores fijos en un riel longitudinal que está montado en el marco de la prensa, que mueven las láminas en la dirección de transporte . Ésta, es una aplicación de alta velocidad que requiere ventosas de fricción para superficies aceitosas, para obtener un máximo rendimiento .

Ventajas con Piab

  • Reducción del consumo de energía con la tecnología COAX® y optimizadores
  • Velocidades más altas son posibles con las ventosas Piab para superficies aceitosas, ya que reducen el riesgo de deslizamiento.
  • Costes más bajos de instalación utilizando en una línea de aire, generadores de vacío Piab con función de expulsión automática 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos