Saugnapf F150 Nitril-PVC mit Unterlegscheibe - 1
Artikelnummer: 3150039P
12 Varianten

Saugnapf F150 Nitril-PVC mit Unterlegscheibe

Geeignet für flache Objekte wie Karton, Blech, Glas und poröse Materialien. Die Noppen verhindern das Einsaugen des Objektes in den Saugnapf und damit eine Verformung. Der Saugnapf hat eine gute Stabilität und sehr wenig Bewegungspiel. Auch geeignet, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist, da die Noppen die Reibung erhöhen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Saugnapf F150 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb
    0101934
  • Saugnapf F150 Silikon, G3/4" Innengewinde, mit Filtersieb
    0101935
  • Saugnapf F150 Silikon, G1/2" Innengewinde, mit Kegelventil
    0101937
  • Saugnapf F150 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb
    0101938
  • Saugnapf F150 Nitril-PVC, G3/4" Innengewinde, mit Filtersieb
    0101939
  • Saugnapf F150 Nitril-PVC, G1/2" Innengewinde, mit Kegelventil
    0101941
  • Suction cup F150 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter
    3150022P
  • Suction cup F150 Silicone, G1/2" female Al, with mesh filter
    3150022S
  • Saugnapf F150 Nitril-PVC mit Unterlegscheibe
    3150039P
  • Saugnapf F150 Silikon mit Unterlegscheibe
    3150039S
  • Saugnapf F150 Nitril-PVC
    3150133P
  • Saugnapf F150 Silikon
    3150133S

Merkmale

  • Geeignet für ebene Flächen.
  • Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
  • Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
  • Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.