Absendestationen
Die Aufgabe von Produkten wie Granulaten, Pulvern oder Kleinteilen stellt den entscheidenden ersten Schritt im Prozess dar. Um diesen so effizient und störungsfrei wie möglich zu gestalten, bietet Piab eine Auswahl an innovativen Absendestationen. Sie sorgen für einen kontinuierlichen und gleichmäßigen Produktfluss – unabhängig davon, ob das Produkt aus Fässern, Schüttgutbeuteln oder kleinen Säcken zugeführt wird. Mit hoher Flexibilität und zuverlässiger Leistung sind die Zuführungslösungen von Piab ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Produktionslinien.
Wie gelangen die Produkte aktuell in Ihren Prozess?

In kleinen Säcken
Sackentladestationen vereinen kompakte Bauweise mit staubfreier Entladung und sorgen so für eine saubere und effiziente Produktzufuhr. Mit Platz für bis zu vier kleine Säcke gleichzeitig ermöglichen sie eine sichere, ergonomische Aufgabe des Produktes in den Vakuumförderer – ideal für kleinere Produktionsumgebungen.
In Behältern oder Fässern
Förderrohre sind die ideale Lösung für anspruchsvolle Produkte wie Pulver und Granulate. Sie bieten eine ergonomische, saubere und besonders effiziente Zuführung.
Für empfindliche Produkte wie Tabletten und Kapseln eignen sich Förderlanzen optimal, da sie eine sichere Handhabung und schonende Übergabe gewährleisten.
In Big Bags
Setzen Sie auf eine Absendestation mit integriertem Förderadapter, um Brückenbildungen zuverlässig zu vermeiden und eine gleichmäßige Produktzufuhr in Ihrem Big-Bag-Entladesystem sicherzustellen.
So gewährleisten Sie eine sichere, effiziente Handhabung von Schüttgütern und integrieren den Prozess nahtlos in Ihre bestehende Produktionsumgebung.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kostenlose Beratung durch unsere Ingenieure erhalten.