Artikelnummer: 3150005
21 Varianten
Saugnapf U10 Chloropren, M5 Aussengewinde
Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 3150117
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 3150005
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 0101377
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101373
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101376
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101378
M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101379
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101382
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindePA
Artikelnummer: 0110956
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101374
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101380
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101375
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
- Auch für konkave Werkstücke.