Saugnapf U20 Chloropren, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil - 1
Artikelnummer: 0101379
21 Varianten

Saugnapf U20 Chloropren, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil

Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

4 mm
Artikelnummer: 3150059
6 mm
Artikelnummer: 3150003
8 mm
Artikelnummer: 3150004
10 mm
Artikelnummer: 3150005
15 mm
Artikelnummer: 3150006
20 mm
Artikelnummer: 0101379
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
  • Auch für konkave Werkstücke.