Artikelnummer: 0128103
98 Varianten
Suction cup B75-2 Silicone, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen. Die Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren. Die verwendeten Materialien sind Silikon, konduktives Silikon, Chloropren, HNBR und Nitril-PVC.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Ohne BefestigungFilterscheibe, Kein
Ohne BefestigungUnterlegscheibe, Kein
Ohne BefestigungFilter, Unterlegscheibe, Kein
M5 AußengewindeBrass
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
5xM5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al, Brass, PA
M5 InnengewindeAl
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeAl
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindePA
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
G 1/4" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
G 3/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
G 3/4" InnengewindeFiltersieb, Al
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
1/4" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
1/4" NPT InnengewindeAl
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
1/8" NPSF InnengewindePA
1/8" NPSF InnengewindeAl
1/8" NPSF InnengewindeFilterscheibe, Al
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Filterscheibe, Al
1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filterscheibe, Al
1/8" NPSF InnengewindeFilterscheibe, PA
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
5x1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
5x1/8" NPSF InnengewindeFilterscheibe, Al
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
- Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
- Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.