GZE321090-DH2010-25 Greifzangeneinheit auf Doppelhub mit Standardbacke und Sensorbacke - 1
Artikelnummer: 0213363
13 Varianten

GZE321090-DH2010-25 Greifzangeneinheit auf Doppelhub mit Standardbacke und Sensorbacke

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • GZE321010-EH10-25 Greifzangeneinehit mit Standardbacken auf Einzelhub
    0213408
  • GZE321010-EH20-25 Greifzangeneinehit mit Standardbacken auf Einzelhub
    0213409
  • GZE326060-EH10-25 Greifzangeneinheit auf Einzelhub
    0213410
  • GZE326060-EH20-25 Greifzangeneinheit auf Einzelhub
    0213411
  • GZE326060-DH2010-25 Greifzangeneinheit auf Doppelhub mit gummierten Backen
    0213361
  • GZE326060-DH3020-25 Greifzangeneinheit auf Doppelhub mit gummierten Backen
    0213362
  • GZE321010-DH1010-25 Greifzangeneinheit auf Doppelhub mit Standardbacken
    0213359
  • GZE321010-DH3020-25 Greifzangeneinheit auf Doppelhub mit Standardbacken
    0213360
  • GZE321090-DH2010-25 Greifzangeneinheit auf Doppelhub mit Standardbacke und Sensorbacke
    0213363
  • GZE321090-DH3020-25 Greifzangeneinheit auf Doppelhub mit Standardbacke und Sensorbacke
    0213364
  • Gripper unit GZ32 dbl stroke 20-10 GZE321060-DH2010-25
    0216320
  • Gripper unit GZ32 dbl stroke 30-20 GZE321060-DH3020-25
    0216321
  • Gripping Pliers GZE321060-EH20-25
    0216322

Merkmale

  • Kraftpaket mit Einzelhub
  • Haltekraft 375 N/265 N bei einem Betriebsdruck von 6 bar
  • Distanzklipse siehe DK16
  • Andere Hubgrößen auf Anfrage
  • Pneumatische Anschlüsse G1/8"/M5
  • Anschlussdurchmesser 25 mm