Einziehbarer Niveauausgleichshalter pneumatisch, mit Kugelanbindung - ball joint, G-Gewinde - 1
Artikelnummer: X6506
4 Varianten

Einziehbarer Niveauausgleichshalter pneumatisch, mit Kugelanbindung - ball joint, G-Gewinde

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Einziehbarer Niveauausgleichshalter pneumatisch, Zapfen ø 16 mm, G-Gewinde
    X6510
  • Einziehbarer Niveauausgleichshalter pneumatisch, mit Kugelanbindung - ball joint, G-Gewinde
    X6506
  • Einziehbarer Niveauausgleichshalter pneumatisch, Zapfen ø 16 mm, NPT-Gewinde
    6510
  • Einziehbarer Niveauausgleichshalter pneumatisch, mit Kugelanbindung - ball joint, NPT-Gewinde
    6506

Merkmale

  • Ermöglicht den Niveauausgleich mit einziehbarer pneumatischer Vorrichtung.
  • Hohlwelle, um das Vakuum generieren zu können.
  • Einstellbare Klemmring Position.
  • Nicht drehbar.