Piab führt neue BXP mini ESD-Saugnäpfe mit Ø6 und Ø8 mm ein

Veröffentlicht 09.02.2026
Piab führt neue BXP mini ESD-Saugnäpfe mit Ø6 und Ø8 mm ein

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Piab führt neue BXP mini ESD-Saugnäpfe mit Ø6 und Ø8 mm ein󠀲󠀡󠀳

󠀰Piab erweitert seine modulare BXP-Konstruktion mit neuen antistatischen BXP mini ESD-Saugnäpfen in 6 und 8 mm, die sowohl in 1,5- als auch in 2,5-Faltenbalgausführung erhältlich sind.󠀲󠀢󠀳 󠀰Diese neuen Größen kombinieren die bewährte Leistung der BXP-Familie mit der integrierten ESD-Schutztechnik der BXP ESD-Serie – eine optimale Lösung für das Handhaben empfindlicher Batterie-, Brennstoffzellen- und Elektronikkomponenten in immer kompakteren Produktionsumgebungen.󠀲󠀣󠀳

󠀰Die neuen BXP-Minisaugnäpfe sind speziell für das Heben von unebenen und porösen Produkten wie Karton und Verpackungen konzipiert und schützen gleichzeitig empfindliche Komponenten vor schädlichen elektrostatischen Entladungen (ESD).󠀲󠀤󠀳 󠀰Ermöglicht wird dies durch ESD DURAFLEX®, ein halbleitendes Polyurethan, das die Elastizität von Gummi mit der Verschleißfestigkeit von Polyurethan kombiniert und gleichzeitig eine sichere Erdung der angehobenen Objekte ermöglicht.󠀲󠀥󠀳 󠀰Das Ergebnis ist ein abdruckfreier, sicherer und zuverlässiger Griff - auch bei anspruchsvollen Prozessen.󠀲󠀦󠀳

󠀰Wie der Rest der BXP-Familie sind auch die neuen BXP-Minisauggreifer mit Ø6 mm und Ø8 mm Teil eines modularen Systems.󠀲󠀧󠀳 󠀰Sie sind in Konfigurationen mit 1,5 und 2,5 Faltenbälgen erhältlich und bieten hervorragende Möglichkeiten zur Höhenanpassung und zum Ausgleich unebener Oberflächen in der Anwendung.󠀲󠀨󠀳 󠀰Die neuen Mini-Saugnäpfe haben eine Härte von 60 Shore und sind so optimiert, dass sie das richtige Gleichgewicht zwischen Griffigkeit, Flexibilität und Lebensdauer gewährleisten.󠀲󠀩󠀳 󠀰Für eine nahtlose Integration in bestehende Anlagen sind sie mit passenden ESD-Gewinde-Befestigungen erhältlich, die die Leitfähigkeit gewährleisten und eine einfache Anpassung der Lösung an verschiedene Maschinen und Roboter ermöglichen.󠀲󠀡󠀠󠀳

󠀰Die integrierte ESD-Funktion wurde entwickelt, um externe Antistatik-Ausrüstungen zu ersetzen oder zu ergänzen, die oft zusätzlichen Platz, Installations- und Wartungsaufwand erfordern und die Maschinenbewegung einschränken können.󠀲󠀡󠀡󠀳 󠀰Durch die Verlagerung des ESD-Schutzes direkt in den Saugnapf vereinfacht Piab sowohl die Konstruktion als auch die Wartung und erhöht gleichzeitig die Sicherheit und Qualität im Handhabungsprozess.󠀲󠀡󠀢󠀳

󠀰Die neuen BXP Mini-ESD-Saugnäpfe in Ø6 und Ø8 mm können jetzt auf piab.com konfiguriert und bestellt werden und ergänzen das bestehende BXP-Sortiment mit einer kompakten, flexiblen und zukunftssicheren Lösung für die moderne Produktion von Batterien, Brennstoffzellen und Elektronik.


Artikel teilen