Neue Deckel für Ihre piFLOW®-Förderer – bereit für die neue Pumpengeneration von Piab

Der Unternehmensbereich Vakuumfördertechnik von Piab führt neue Deckel für piFLOW® p/t/fc-Förderer in den Größen 21 und 33 ein. Sie wurden entwickelt, um sowohl Ihre bestehenden als auch zukünftigen Anlagen auf die nächste Pumpengeneration vorzubereiten. Mit diesen aktualisierten Deckeln können Sie Ihre aktuelle Anlage heute weiter betreiben und gleichzeitig nahtlos auf die Leistungs- und Wartungsverbesserungen von morgen vorbereitet sein
Nutzen Sie aktuell Vakuumförderer von Piab?
Ihre bestehenden piFLOW® p/t/fc-Förderer in den Größen 21 und 33 funktionieren weiterhin wie gewohnt. Die neuen Deckel stehen jedoch für zukünftige Upgrades und neue Konfigurationen zur Verfügung und können bei Bedarf nachgerüstet werden, um von kommenden Weiterentwicklungen zu profitieren.
Vorbereitet für zukünftige Upgrades
Der wichtigste Vorteil der neuen Deckel: Sie sind auf zukünftige Lösungen ausgelegt. Das neue Design schafft die mechanische Grundlage für spätere Erweiterungen und Optionen, ohne die Handhabung im heutigen Betrieb zu verändern.
Die bisherigen Deckel werden schrittweise durch die neuen Versionen ersetzt. Für die Deckel der Größen 21 und 33 gelten künftig neue Artikelnummern.
Mit dem Upgrade lassen sich Ihre piFLOW® p/t/fc-Förderer problemlos auf zukünftige Entwicklungen vorbereiten, ohne dass Installation oder Bedienung komplexer werden.
Haben Sie vor, Ihre Produktionsprozesse mit Piab‑Vakuumförderern zu verbessern?
Beim Kauf eines neuen Piab‑Vakuumförderers sind die neuen Deckel bereits enthalten. Das bedeutet, dass Ihr System für kommende Entwicklungen vorbereitet ist, auch wenn Ihre heutige Konfiguration auf der aktuellen Pumpenreihe basiert. Sie erhalten einen Förderer, der vom ersten Tag an genau wie erwartet funktioniert, mit einem integrierten Weg, um von zukünftigen Verbesserungen zu profitieren.
Wir werden zu gegebener Zeit weitere Informationen zur kommenden Pumpengeneration und den damit verbundenen Optionen bereitstellen. Bleiben Sie dran, um zu erfahren, wie Sie die Leistung und Wartungsfreundlichkeit Ihres piFLOW®‑Systems noch weiter verbessern können
Do you need help choosing the right product?
Get free advice from our engineers