piCLASSIC™ Neo
Ein leistungsstarker, effizienter und flexibler luftbetriebener Vakuumejektor, der für die Anforderungen der modernen Industrie entwickelt wurde.
Die piCLASSIC™ Neo ist der nächste Schritt in der Evolution der Vakuumejektoren. Basierend auf Piab's innovativer mehrstufiger COAX® Technologie, bietet sie zuverlässige Leistung für verschiedene industrielle Anwendungen. Mit ihrem geringen Platzbedarf und ihrem konfigurierbaren Design bietet sie eine hohe Anpassungsfähigkeit, eine flexible Installation und eine benutzerfreundliche Wartung. piCLASSIC™ Neo wurde für eine zuverlässige und nachhaltige Produktion entwickelt und folgt den Prinzipien des Ökodesigns. Zusätzliche Energiesparfunktionen sorgen für einen effizienten Betrieb und minimieren den Druckluftverbrauch.

Alle Produkte und Zubehör

piSAVE® ESS - Energiesparfunktion für dichte Materialien
- Available as standalone unit or upgrade kit for piCLASSIC™ Neo.
Merkmale

piCLASSIC™ Neo als Standardvariante mit allen Anschlüssen, die von der gleichen Seite zugänglich sind, und einem alternativen Druckluftanschluss an der Seite, der bei der Installation zugänglich ist.

Die piCLASSIC™ Neo Inline hat den Abluftanschluss gegenüber dem Vakuumanschluss, was eine bündige Montage auf Profilen ermöglicht und besonders für End-of-Arm-Tooling (EOAT) und Roboteranwendungen geeignet ist.

Leichter Zugang zu den Komponenten

Einfache
Wartung

Mehrere Installationsoptionen

Breites Angebot an Zubehör
Schnell zu installieren. Leicht zu pflegen.
piCLASSIC™ Neo ist auf schnelle Wartung und lang anhaltende Zuverlässigkeit ausgelegt. Dank des modularen Aufbaus sind die wichtigsten Komponenten leicht zugänglich, was den Serviceaufwand vereinfacht und Ausfallzeiten reduziert, um einen reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten.
Die Installation und Wartung von piCLASSIC™ Neo ist einfach. Mit zahlreichen Installationsschnittstellen und Zubehörteilen lässt sich der Ejektor problemlos in jedes System integrieren. Die Aufrechterhaltung eines reibungslosen Betriebs ist dank des einfachen Zugangs zu den Cartridges und der zentralisierten Ventilschnittstelle ebenfalls problemlos möglich. Mit dem neuen COAX® Cartridgedesign kann jede Cartridge zur individuellen Reinigung herausgenommen werden, ohne dass die gesamte Ejektoreinheit demontiert werden muss. Die piCLASSIC™ Neo macht die Wartung effizient und hilft den Herstellern, mit minimalem Aufwand eine konstante Vakuumleistung aufrechtzuerhalten.
Eine vielfältige Auswahl an Zubehör und Aufrüstungsoptionen ermöglicht es, das System im Laufe der Zeit anzupassen. piCLASSIC™ Neo ist so konzipiert, dass es mit Ihrem Unternehmen und Ihren zukünftigen Anwendungsanforderungen wächst.


- Vielseitige Vakuumleistung für ein breites Spektrum von Anwendungen.
- Konfigurierbares Design für mühelose Integration und Anpassungsfähigkeit.
- Benutzerfreundliche Wartung und flexible Installation.
- Geringer Platzbedarf, um in beengte Bereiche zu passen.
- Energieeffizienter Betrieb durch optionale Energiesparfunktionen.
Nachhaltigkeit
Umweltbewusste Technik.
“Wir haben piCLASSIC™ Neo so konzipiert, dass es nicht nur den heutigen, sondern auch den zukünftigen Anforderungen in der Fertigung gerecht wird und Herstellern hilft, einen einfachen Schritt in Richtung eines nachhaltigeren Produktionsprozesses zu machen.”
Christina Storckenfeldt, Produktmanagerin, Piab Vacuum Automation Division

Nachhaltiges Design ohne Kompromisse.
Bei der Entwicklung von piCLASSIC™ Neo stand die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Sie ist nach Ökodesign-Prinzipien gestaltet, was zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen um bis zu 58 % von der Wiege bis zum Werkstor im Vergleich zu ihrer Vorgängerin führt (Basierend auf einer Ökobilanz "LCA Report - piCLASSIC™ Neo").
- Hochwertige, nachhaltige Materialien: piCLASSIC™ Neo verwendet für ihre Kunststoffkomponenten hochwertige biobasierte oder recycelte Materialien, die für Robustheit, Langlebigkeit und Qualität sorgen.
- Optimierte Ressourceneffizienz: Durch den geringen Platzbedarf und den optimierten Materialeinsatz verbessert piCLASSIC™ Neo die Ressourceneffizienz erheblich und minimiert die Umweltauswirkungen über die gesamte Wertschöpfungskette.
- Umfassende Energiesparfunktionen: piCLASSIC™ Neo bietet eine ganze Reihe von Energiesparfunktionen sowohl für undichte (piSAVE® ESL) als auch für dichte (piSAVE® ESS) Materialien und Objekte. Dies ermöglicht es den Anwendern, den Druckluftverbrauch in der Anwendung zu reduzieren und so die Scope-2-Emissionen und die energiebezogenen Kosten zu minimieren.
- Einfache Bedienung und Wartung: Die gesamte piCLASSIC™ Neo-Familie wurde entwickelt, um die Nutzung zu vereinfachen und den Wartungsaufwand zu reduzieren, um eine problemlose Wartung zu gewährleisten und die Betriebszeit zu erhöhen.
- Verlängerte Produktlebensdauer: Die piCLASSIC™ Neo-Familie bietet eine große Auswahl an Ersatzteilen, Zubehör und Aufrüstmöglichkeiten. Dies gewährleistet eine längere Lebensdauer des Ejektors, weniger Abfall und die Anpassungsfähigkeit an künftige Anforderungen.
- End-of-Life-Design: Der Ejektor ist für eine Teilzerlegung ausgelegt, was ein effizientes Recycling und die Entsorgung am Ende der Lebensdauer ermöglicht. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt zu einer Kreislaufwirtschaft beiträgt, die Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg verkörpert, von der Wiege bis zur Bahre.

Optimierte Energienutzung für jedes zu handhabende Material
Die zusätzlichen und voll pneumatischen Energiesparfunktionen für piCLASSIC™ Neo tragen zu einem energieeffizienten und kostenbewussten Betrieb bei.
Energiesparfunktion für dichte Materialien: piSAVE® ESS ist die bevorzugte Energiesparfunktion für die Handhabung von luftdichten Materialien, wie Metall, Glas oder Kunststoff.
Energiesparfunktion für undichte Materialien: piSAVE® ESL wird empfohlen, wenn Sie undichte Materialien oder Gegenstände hanhaben, wie z. B. Pappe, Stoff, Säcke, MDF-Platten oder Holz.

Need guidance? We are here to help.
Fill out the form for more information about vacuum technology and how this can enforce your process, or if you need general advice from our automation specialists.