All News

176 Artikel
Die BGX-Familie wird um neue Größen erweitert.
07.10.2025

Die BGX-Familie wird um neue Größen erweitert.

Wir kündigen die Erweiterung unserer BGX-Saugnapffamilie um zwei neue Größen an: 27 mm und 63 mm ...

PFAS-frei und nachhaltig: Lebensmittelproduktion auf höchstem Standard
01.10.2025

PFAS-frei und nachhaltig: Lebensmittelproduktion auf höchstem Standard

Piab bringt PFAS-freie Filter auf den Markt und untersucht alle Produkte auf PFAS, um sein Engagement für Nachhaltigkeit, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu stärken.

Vorstellung des DFE Vakuumejektors: Steigerung der industriellen Effizienz
16.09.2025

Vorstellung des DFE Vakuumejektors: Steigerung der industriellen Effizienz

Piab ist stolz darauf, den DFE (Dual Function Ejektor) vorzustellen, ein kompakter und stapelbarer Vakuumejektor, der für Haltbarkeit und Vielseitigkeit entwickelt wurde.

19.08.2025

Mit piGRIP® FLIW und piPUMP zur Spitzenleistung in der Kartonproduktion: Eine erfolgreiche Integration mit b-automated

Yamaton Paper GmbH steigerte mit Piab-Lösungen Effizienz und Nachhaltigkeit, reduzierte Arbeitsaufwand und ermöglicht schnelle, hochwertige Verarbeitung sensibler, recycelter Materialien.

Blau detektierbare Dichtungen für höchste Lebensmittelsicherheit
23.06.2025

Blau detektierbare Dichtungen für höchste Lebensmittelsicherheit

Erhöhen Sie die Lebensmittelsicherheit mit Piabs neuen blauen detektierbaren Dichtungen für piFLOW®f: leicht zu erkennen und magnetisch detektierbar, helfen sie dabei, Kontamination zu verhindern und die Konformität in der Lebensmittelherstellung zu vereinfachen.

Filterüberwachung für eine gezielte Wartung
23.06.2025

Filterüberwachung für eine gezielte Wartung

Nachhaltiger Fortschritt in der Vakuumfördertechnik: Ressourceneffizienz durch intelligente Filterüberwachung

Neue Größen für die Saugnäpfe zum Öffnen von Beuteln von Piab.
17.06.2025

Neue Größen für die Saugnäpfe zum Öffnen von Beuteln von Piab.

Piab freut sich, mit der Einführung von zwei neuen Größen die Erweiterung seines gefeierten Sortiments an Saugnäpfen zum Öffnen von Beuteln bekannt geben zu können: 18 mm und 42 mm …

Die BXP-Familie wird um neue Größen erweitert.
17.06.2025

Die BXP-Familie wird um neue Größen erweitert.

Unsere hochgelobten BXP-Saugnäpfe, die für die Bearbeitung poröser oder nicht poröser Oberflächen entwickelt wurden, gibt es jetzt auch in den Größen 6 mm und 8 mm …

Piab stellt die piCLASSIC™ Neo vor
13.05.2025

Piab stellt die piCLASSIC™ Neo vor

Piab präsentiert stolz die piCLASSIC™ Neo, die neueste Entwicklung seines weithin anerkannten piCLASSIC™ Vakuumejektors. Entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen moderner Industrien gerecht zu werden, vereinen die piCLASSIC™ Neo-Varianten Effizienz, Anpassungsfähigkeit und Nachhaltigkeit und setzen damit einen neuen Maßstab in der Vakuumtechnik.

Vorstellung der Polyscope X-Kompatibilität: Verbesserung von UR-Robotern mit Piab-Lösungen
29.04.2025

Vorstellung der Polyscope X-Kompatibilität: Verbesserung von UR-Robotern mit Piab-Lösungen

Die Polyscope X-Kompatibilität stellt einen bedeutenden Fortschritt in den Fähigkeiten von Universal Robots (UR)...

piCOBOT® Electric jetzt mit nahtloser Integration an FANUC CRX erhältlich
29.04.2025

piCOBOT® Electric jetzt mit nahtloser Integration an FANUC CRX erhältlich

Der vollelektrische, schlank konstruierte piCOBOT® Electric definiert Cobot-Anwendungen durch den Wegfall von Luftschläuchen und Kabeln neu.

piCOBOT® und piCOBOT®L jetzt mit Plug-and-Play-Konfiguration für ABB GoFa erhältlich
29.04.2025

piCOBOT® und piCOBOT®L jetzt mit Plug-and-Play-Konfiguration für ABB GoFa erhältlich

Wir bieten jetzt piCOBOT® und piCOBOT®L mit vollständig an ABB GoFa angepassten Plug-in-Versionen an, die echte Plug-and-Play-Funktionalität bieten.

31.03.2025

RO-BER und Piab: Gemeinsam für eine effizientere Intralogistik durch innovative Greiftechnik

Während der Entwicklung einer kompakten Piece-Picking Zelle, die in der Lage ist, verschiedene Produkte und Kartons mit bis zu 1200 Picks pro Stunde zu handhaben, fand der deutsche Systementwickler RO-BER seine Lösung im piCOMPACT®23 SMART-Kompaktejektor und den MX-Saugnäpfen von Piab.

Auf Erfolg zugeschnitten: Lernen Sie die neue KVG E-Serie kennen
18.03.2025

Auf Erfolg zugeschnitten: Lernen Sie die neue KVG E-Serie kennen

Die neu entwickelte KVG E-Serie verkörpert das Engagement von Kenos®, innovative Lösungen zu liefern, die auf die unterschiedlichen industriellen Anforderungen zugeschnitten sind.

Das kundenspezifische CPT ist jetzt ein konfigurierbares Produkt
12.11.2024

Das kundenspezifische CPT ist jetzt ein konfigurierbares Produkt

Nach zwei erfolgreichen Jahren als kundenspezifisches Produkt wird das Cobot Palletizing Tool (CPT) nun in das Standard-Sortiment aufgenommen.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
05.11.2024

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Kenos® KVG-Greifer erhöhen die Produktivität bei der Handhabung von Metallblechen
23.09.2024

Kenos® KVG-Greifer erhöhen die Produktivität bei der Handhabung von Metallblechen

Durch den Einsatz der Kenos® KVG-Greifer von Piab hat Automation Technology eine Falt-, Füge-, Montage- und Nietlinie für verzinkte Bleche entwickelt und gebaut, die nicht nur die Zykluszeiten, sondern auch die Sicherheit der Bediener optimiert.

Piab- und Kenos-Tools sorgen für die sichere Herstellung von Straßenbeleuchtung
11.09.2024

Piab- und Kenos-Tools sorgen für die sichere Herstellung von Straßenbeleuchtung

Der italienische Systemintegrator MVQuadro hat zur Unterstützung eines Herstellers von Straßenleuchten erfolgreich eine neue Montage- und Verpackungslinie entworfen und implementiert.

Piab- und Kenos-Tools sorgen für die sichere Herstellung von Straßenbeleuchtung
11.09.2024

Piab- und Kenos-Tools sorgen für die sichere Herstellung von Straßenbeleuchtung

Der italienische Systemintegrator MVQuadro hat zur Unterstützung eines Herstellers von Straßenleuchten erfolgreich eine neue Montage- und Verpackungslinie entworfen und implementiert.

piCOMPACT®23 SMART jetzt mit IO-Link Klasse B erhältlich
11.07.2024

piCOMPACT®23 SMART jetzt mit IO-Link Klasse B erhältlich

Piab erweitert das piCOMPACT23 SMART-Programm um IO-Link Klasse B mit getrennten Leistungsbereichen zwischen Aktor- und Sensorstromversorgung.

11.07.2024

Industrie 4.0-fähig? Denken Sie an Ihre manuellen Teilschritte im Herstellungsprozess

Industrie 4.0 steht nun schon seit einiger Zeit auf der Tagesordnung, doch das spiegelt sich in den täglichen News-Feeds nicht wider.

Piab revolutioniert die Konfiguration von Vakuumsystemen mit dem OVM Pro 3D Tool
25.06.2024

Piab revolutioniert die Konfiguration von Vakuumsystemen mit dem OVM Pro 3D Tool

Piab hat das OVM Pro 3D vorgestellt, ein Online-Tool zur Konfiguration, Simulation und Optimierung von Vakuumsystemen.

Batteriehandhabung mit den neuen BXP ESD Saugnäpfen - Immer auf der sicheren Seite
11.06.2024

Batteriehandhabung mit den neuen BXP ESD Saugnäpfen - Immer auf der sicheren Seite

BXP ESD ist eine neue Serie modularer Saugnäpfe, die entwickelt wurde, um empfindliche Komponenten in Batterien, Brennstoffzellen und Elektronik vor elektrostatischer Entladungen während der Handhabung zu schützen.

piSAFE® – jetzt noch sicherer
05.06.2024

piSAFE® – jetzt noch sicherer

Mit der Weiterentwicklung von piSAFE® bleibt der Fokus auf Sicherheit erhalten, jedoch mit Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit als neuen Begleitern.

piCOBOT® Electric durchbricht die Grenzen der Cobot-Armbewegung
21.05.2024

piCOBOT® Electric durchbricht die Grenzen der Cobot-Armbewegung

Vollelektrisch, schlankes Design und ohne Luftschläuche und Verkabelung. Der neue piCOBOT® Electric steuert auf einen weiteren Erfolg des piCOBOT®-Programms von Piab zu.

Neuer BXP Saugnapf mit 45 mm Durchmesser, ergänzt durch die Versionen von 65 und 90 mm
05.03.2024

Neuer BXP Saugnapf mit 45 mm Durchmesser, ergänzt durch die Versionen von 65 und 90 mm

Unser kürzlich vorgestellter Saugnapf mit 45 mm Durchmesser für das BXP-Segment wird nun durch Versionen mit 65 und 90 mm Durchmesser ergänzt.

Neue piCOBOT®-Plug-and-Play-Konfiguration für FANUC CRX-Cobots
09.01.2024

Neue piCOBOT®-Plug-and-Play-Konfiguration für FANUC CRX-Cobots

Wir bieten jetzt piCOBOT® und piCOBOT®L in vollständig an FANUC CRX angepassten Versionen an. Plug-and-Play in jeder Hinsicht.

Die weithin gelobten BXP-Saugnäpfe von Piab, häufig genutzt zur Kommissionierung von Objekten mit besonders poröser Oberfläche, werden nun durch eine 45-mm-Version ergänzt.
28.11.2023

Die beliebten BXP-Saugnäpfe werden um ein neues Mitglied aus der Produktfamilie erweitert und sind nun konfigurierbar

Unsere weithin gelobten BXP-Saugnäpfe, häufig genutzt zur Kommissionierung von Objekten mit besonders poröser Oberfläche, werden nun durch eine 45-mm-Version ergänzt.

Piab stärkt seine Position bei der Palettierung mit dem LBG-50
12.09.2023

Piab stärkt seine Position bei der Palettierung mit dem LBG-50

Piab stärkt seine Position auf dem Markt für Palettierlösungen mit dem vorgefertigten leichten Sackgreifer LBG-50.

Eine Auswahl von AVAC-Produkten wird jetzt unter der Marke Piab verkauft
07.09.2023

Eine Auswahl von AVAC-Produkten wird jetzt unter der Marke Piab verkauft

Im August letzten Jahres übernahm Piab die AVAC Vakuum Teknik AB, einen renommierten schwedischen Vakuumspezialisten mit einem soliden Produktportfolio. Eine Auswahl des AVAC-Sortiments wird nun in das Piab-Sortiment aufgenommen.

Die DURAFLEX® Friction Cups von Piab spielen eine wichtige Rolle im Pick-and-Place-System von Gruppo Esea, Zulieferer eines führenden Herstellers von Automobilbatterien.
29.08.2023

Sicheres Palettieren von Nassbatterien für Fahrzeuge mit Piab DURAFLEX® Friction Cups

Die DURAFLEX® Friction Cups von Piab spielen eine wichtige Rolle im Pick-and-Place-System von Gruppo Esea, Zulieferer eines führenden Herstellers von Automobilbatterien.

Mit Kenos® KVG120 Flächengreifern von Piab entwickelte die DromontGroup ein erfolgreiches Pick-and-Place-System für eine Farbproduktionslinie in einem großen britischen Chemieunternehmen.
14.07.2023

Kenos® Flächengreifer unterstützen die Hochgeschwindigkeitshandhabung von Farbeimern

Mit Kenos® KVG120 Flächengreifern von Piab entwickelte die DromontGroup ein erfolgreiches Pick-and-Place-System für eine Farbproduktionslinie in einem großen britischen Chemieunternehmen.

07.07.2023

Vom Boden bis in 20 Meter Höhe: Das automatisierte System von Piab befördert Coating-Pulver für Maissaatgut  in den 4. Stock

Bayer Hungaria Kft. profitiert von den Vorteilen der automatisierten Lösung von Piab für die Förderung von Coating-Pulver für Maissaatgut. Durch den Einsatz der Piab piFLOWf®-Förderer konnte der Einsatz von manueller Handhabung vollständig reduziert werden. 

Der Vakuum-Flächengreifer Kenos® KVGL von Piab verkürzt die Durchlaufzeiten der End-of-Line-Roboter des spanischen Unternehmens Steelgran Componentes S.A. um 35 %
05.07.2023

Die Palettierlösung von Piab für Kartons steigerte die Produktivität bei Steelgrain um 35 %

Der Vakuum-Flächengreifer Kenos® KVGL von Piab verkürzt die Durchlaufzeiten der End-of-Line-Roboter des spanischen Unternehmens Steelgran Componentes S.A. um 35 %

Piab Gruppe erwirbt IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG
08.04.2023

Piab Gruppe erwirbt IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG

Die Piab-Gruppe hat eine Vereinbarung zur Übernahme der IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG...

Berith und Sverker Paulson, die Firmeninhaber von Weba Kemi, mit ihrem C2 Vakuumförderer von Piab
06.04.2023

Vier Jahrzehnte und immer noch am Laufen – eine Erfolgsgeschichte von langlebigen Förderern

Zur Feier des 70-jährigen Bestehens von Piab hat der Geschäftsbereich Vakuumförderung einen Wettbewerb ausgerufen, um den ältesten, noch laufenden Piab-Vakuumförderer zu finden. Die Suche war erfolgreich…

Kenos® KVGL-Greifer von Piab
06.04.2023

Erhöhung der Palettierzyklen in einer Lebensmittelanwendung.

Beim Handhaben von Beuteln hat MAXPRO große Vorteile mit dem Kenos® KVGL-Greifer von Piab…

 piGRIP®-Schaumstofflippe – FLIW
21.03.2023

Piab piGRIP® mit Schaumstofflippe (FLIW) kann Objekte mit unregelmäßigen oder unstrukturierten Oberflächen handhaben

FLIW (Foam Lip Wide – Breite Schaumstoffflippe) ist unsere neueste Ergänzung zur piGRIP®-Serie. Dank den zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten ist er perfekt für jede Kommissionieranwendung geeignet …

Vier neue Saugnäpfe erweitern die PAF- und PAB-Produktfamilien.
14.03.2023

Vier nützliche Ergänzungen zu den Piab-Automobil-Saugnäpfen

Vier neue Saugnäpfe erweitern die Produktfamilien PAF (Piab-Automobil-Flachsaugnapf) und PAB (Piab-Automobil-Balgsaugnapf) um jeweils zwei neue Größen – Ø100 mm und Ø125 mm. 

Piab Kenos® KVG-Greifer
09.03.2023

Höhere Produktivität beim Verpacken und Palettieren von Kartons.

Unter Verwendung der Kenos®-Greifer der Serien KVG und KVGL von Piab hat Eklego ein hochmodernes End-of-Line-System konstruiert und hergestellt...

Eiersaugnapf ECX36
07.02.2023

Der neue Eiersaugnapf ECX36 von Piab erhöht die Produktivität beim Handhaben von Eiern

Ein stabiler und dennoch sanfter Saugnapf für das Handhaben von Eiern, wodurch Hochgeschwindigkeitsanwendungen möglich sind. Testen Sie sie jetzt!

Obstsaugnapf FCX50
07.02.2023

Von der Avocado bis zur Zucchini: Mit dem neuen Obstsaugnapf FCX50 von Piab lässt sich jede Art von Frucht schonend greifen.

Dank mehrerer Lippen und flexibler Faltenbälge greift der Saugnapf FCX50 auch außerhalb seiner Achse jede Art von Frucht – unabhängig von Form und Beschaffenheit …

Joulin_Kenos
08.12.2022

Ausgewählte Joulin-Greifer werden jetzt unter der Marke Kenos® verkauft

Ende Mai hat Piab Joulin, einen weltweit führenden Anbieter von Vakuumgreiflösungen, übernommen und drei von Joulins Greiferserien in sein Kenos® Portfolio integriert. Während die Lösungen für die Schwerindustrie weiterhin unter der Marke Joulin vermarktet werden...

piCOMPACT®10X SMART, ein kompakter und intelligenter Vakuumejektor mit integrierter IO-Link-Technologie
08.12.2022

Mit der Einführung des piCOMPACT®10X SMART erweitert Piab die Funktionalität eines Ejektors mit kompakten Abmessungen

Mit dem kompakten, effizienten und intelligenten Ejektor gehen Sie den nächsten Schritt in ...

Kenos®Safe&Light
08.12.2022

Palettieren in rauen und staubigen Umgebungen leicht gemacht mit dem neuen Kenos®Safe&Light

Mit einer Nutzlast von bis zu 59 Kilogramm (je nach gewählter Greifergröße) ist der KSL ideal für die Handhabung von Kartonagen im Lager und im E-Commerce ...

Kenos®KMG
08.12.2022

Klein aber oho – der neue Kenos®MiniGrip bietet selbst auf rauen Oberflächen einen stabilen und festen Halt

Der Kenos®KMG ist ein Vakuumflächengreifer, der ähnlich wie ein Saugnapf in einem EOAT an enge Platzverhältnisse angepasst werden kann …

Kenos®FlexiGrip
08.12.2022

Passen Sie den neuen vielseitigen Kenos®FlexiGrip perfekt an Ihre Anwendungsanforderungen an

Der neue Kenos®KFG Vakuumflächengreifer bietet viele Vorteile bei der Massenproduktion von Produkten mit unebenen, rauen, strukturierten oder texturierten Oberflächen …

MX25-Saugnapf
02.12.2022

Die Produktfamilie der MX-Saugnäpfe wird um eine kleinere Saugnapfgröße von 25mm und zusätzlichen Funktionen erweitert.

Entdecken Sie Piabs Nr. 1 für das Greifen von Objekten: Die universellen MX-Saugnäpfe bieten hervorragende Greifeigenschaften auf jeder Oberfläche, vom Beutel bis zum Karton – ideal für den E-Commerce…

Palettieren von offenen Kartons mit einem Greifer, der mit BX35P-Duraflex-Saugnäpfen von Piab ausgestattet ist
13.10.2022

Automatisierte Palettierung von Kartons in der Nahrungsmittelindustrie

BX-Saugnäpfe aus doppelt so starkem Duraflex® in Kombination mit COAX®-Vakuumerzeugungstechnologie von Piab haben es Tradicional Panadera ermöglicht, verschiedene Kartonformate mit einem einzigen Greifer zu palettieren.

piCOBOT®L
04.10.2022

Kompaktes Kraftpaket – der neue Vakuumejektor piCOBOT®L von Piab

Mit einer Nutzlast von bis zu 16 kg ist der piCOBOT®L besonders attraktiv für …

Johan Jonsson, Konstrukteur der Sparte Vakuumförderung
03.10.2022

Der komplexe Weg zur Einfachheit

Unsere F&E-Abteilung beschäftigt sich seit 2017 mit Lösungen für die Industrie 4.0. Im Jahr 2020 bin ich dem Team beigetreten. Es mag kontrovers klingen, aber ...

piFLOW® Batch Volume Optimization, eine neue Produktserie von Vakuumförderern
26.09.2022

Optimierte Automatisierungsbereitschaft bei der Förderung von Schüttgut mit der neuen Produktserie von Piab

Lösungen für die Vakuumförderung von Pulvern, Granulaten und kleinen Partikeln müssen einfach anzupassen, effizient und nachhaltig sein. Piab trägt zu der Weiterentwicklung von Arbeitsplätzen in der Fertigung bei …

Manipulator mit 4 Kenos® KVG120-Greifern von Piab, die die Handhabung einer Lage von Schnittholz ermöglichen
20.09.2022

Flexible und effiziente Handhabung von Schnittholz in einem Umreifungssystem

Mit Hilfe der Kenos® KVG-Greifer von Piab hat Officina Meccanica Sestese SpA eine Endverpackungsmaschine entwickelt und hergestellt, die bei einem führenden Unternehmen in Südosteuropa, einem Hersteller von Komponenten für die Möbelindustrie, installiert wurde.

Piab's vacuum conveyor at Minges Coffee Roasters
16.09.2022

Kaffeegenuss dank Piab’s Vakuumförderer bei Minges Kaffeerösterei

The coffee capsules and pods from Minges Coffee Roasters have been filled uncomplicatedly thanks to Piab's piFLOW®f...

Der Kartonaufrichter mit den B52XP-Saugnäpfen von Piab bei Cob-Solution
10.09.2022

Höhere Produktivität bei der Faltung von Kartons in einer tiermedizinischen Anwendung

Cob-Solution nutzte die Saugnäpfe B52XP und den Ejektor piCOMPACT23 SMART von Piab für die Konstruktion eines Systems für die Kommissionierung und Aufrichtung von Pappkartons. Der Kunde ist Rao Farmaceutici, eine Veterinärapotheke aus Sizilien, die auf den Onlinehandel setzt und ihre Produkte europaweit vertreibt.

Mini Cobot gripper (MCG)
07.07.2022

Das Dream-Team: Der Wyzo Sidebot mit Piab’s extrem leichten Mini Cobot Greifer (MCG)

Mit einer maximalen Traglast von einem Kilogramm, ist das Gewicht des Greifers entscheidend. Was könnte also besser dazu passen als Piab's Federgewicht, der MCG, mit nur 270 Gramm.

Mini-Cobot-Greifer (MCG) von Piab
14.06.2022

Der Mini-Cobot-Greifer (MCG) von Piab – klein und leistungsstark!

Mit einem Gesamtgewicht von nur 270 Gramm ist der MCG wahrscheinlich der leichteste Cobot-Greifer der Welt. Er kann Teile mit einem Gesamtgewicht von bis zu …

Piab und Rocketfarm bringen Freyja auf den Markt - die Palettierlösung
30.05.2022

Piab und Rocketfarm bringen Freyja auf den Markt - die Palettierlösung

Piab und Rocketfarm haben sich zusammengeschlossen, um das Beste aus zwei Welten zu kombinieren und ihren Kunden eine marktführende Lösung anzubieten. Freyja ist die leistungsfähigste UR-Cobot-Palettierlösung...

Cobot Palletizing Tool (CPT) von Piab
27.05.2022

Das neue Cobot Palletizing Tool (CPT) von Piab hilft, mehr Paletten pro Tag zu versenden

Der CPT ist ein intelligenter und kompakter Cobot-Greifer Seine Mehrzonen-Greiferoberfläche nimmt mehrere Kartons…

Saugnapf-Zubehör
24.05.2022

Piab erweitert seine Produktlinie an Saugnapf-Zubehör

Mit den drei neuen Aufsatzoptionen bietet Piab weitere EOAT-Ausführungsmöglichkeiten für die Konstruktion optimaler Handhabungssystemlösungen …

P-Saugnapf
24.05.2022

Piab präsentiert die neue Baureihe von P-Saugnäpfen mit profilierten Gummilippen

Piab hat eine Baureihe von Saugnäpfen speziell für raue strukturierte Oberflächen entwickelt …

Balgsaugnapf-Baureihe aus Polyurethan B150P und B200P
10.05.2022

Piab ergänzt seine Balgsaugnapf-Baureihe aus Polyurethan um neue Größen: B150P und B200P

Durch ihren kurzen Balg eignen sich diese Polyurethan-Balgsaugnäpfe ideal zur Handhabung von Objekten …

BGX Saugnapf, um dünne Beutel zu greifen und zu handhaben
03.05.2022

Dünne Beutel können jetzt mit einem sicheren Griff leichter aufgenommen und gehandhabt werden

Beutel werden dünner und dünner und müssen sorgfältig behandelt werden. Danke der...

SINA Vakuum-Automatisierungskonzept für die Intralogistik
05.04.2022

Intralogistik neu erfinden

Eine einzigartige, intelligente Lösung, die die Intralogistik und das Materialhandling vom Wareneingang bis zu den fertigen, ausgelieferten Artikeln an den einzelnen Produktionslinien automatisiert...

Lab Vac Vakuumpumpe von Piab zur Probentrennung
29.03.2022

Einfaches Separieren von Proben mit der Vakuumtechnologie von Piab

Die Separierung von Proben ist in Chemielaboren eine übliche Aufgabe im Forschungsprozess. Die Lab Vac Vakuumpumpen von Piab gewährleisten ...

Kenos Flächengreifer von Piab bewegt eine ganze Lage von Dosen
17.03.2022

Schnell am Markt mit neuen Produkten in Dosen dank effizienter Palettierlösungen von Piab

Mit dem Flächengreifer Kenos® von Piab verkürzt sich die Dauer des Palettierungsprozesses von Lebensmittel- und Getränkedosen erheblich...

Piab-Saugnäpfe in einem von Tecno Pack SpA entwickelten Greifersystem für Verpackungen
03.03.2022

Automatische Handhabung von verpackten Keksen mit der Vakuumtechnik von Piab

Mit den Saugnäpfen und Vakuumejektoren von Piab hat Tecno Pack SpA Greifer entwickelt und hergestellt ...

Piab’s Kenos® KCS Greifer kann fast alles handhaben - ein großer Vorteil bei jeder Art von Distribution
16.02.2022

Auswahl des richtigen Cobot-Greifers für die Handhabung von Kosmetika

Für die Kosmetikindustrie ist es eine besondere Herausforderung, Produkte in Kartons zu verpacken. Heutzutage wird diese Aufgabe oft von einer Armada von Arbeitern erfüllt...

dm Verteilzentrum setzt auf Piab Saugnäpfe
08.02.2022

dm Verteilzentrum setzt auf Piab Saugnäpfe

dm ist derzeit der größte Drogeriemarkt Europas. In seinem Distributionscenter wird ein großer Teil der Paletten depalettiert mit...

piSOFTGRIP® 100-4 sanfter Vakuumgreifer
01.02.2022

Mit dem piSOFTGRIP® 100-4 bringt Piab den größten Greifer dieser Serie auf den Markt

Piab präsentiert mit Stolz, den neuen und größten piSOFTGRIP® 100-4 Greifer, der speziell für die Automatisierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt wurde …

Floris Rouw von Piab und and Kennet Almqvist von Höganäs besiegeln ihre Partnerschaft für eine nachhaltigere und effizientere additive Fertigung mit einem Handschlag
26.01.2022

Die Partnerschaft zwischen Höganäs und Piab wird additive Fertigung nachhaltiger und effizienter machen

Höganäs und Piab sind eine Partnerschaft eingegangen, um ihre jeweiligen Kompetenzen zu kombinieren und gemeinsam an der …

The Piab Greenhouse logo
13.01.2022

Neue Lern- und Entwicklungsplattform

Um ein leistungsfähiges Lernumfeld zu schaffen, führt Piab jetzt...

Forvet Glashandhabungssystem
16.11.2021

Sichere und automatisierte Handhabung von Glasscheiben mit Vakuumtechnik von Piab

Forvet SpA hat End-of-Arm-Werkzeuge entwickelt, die das Handhaben von Glasscheiben unterschiedlicher Größe ermöglichen ...

Handhabung von Möbelteilen mit Piab’s Kenos®  Flächengreifer beim Maschinenbauer GO GmbH
15.11.2021

Mit Piab’s Flächengreifer wird die Handhabung von Möbelteilen zum Kinderspiel

Beim Maschinenbauer GO GmbH suchte man nach der „All-in-One“-Greiferlösung, mit der sowohl lose als auch verpackte Möbelteile auf und von Paletten gestapelt werden können sowie die Paletten selbst. Die Lösung...

piFLOW®am
11.11.2021

Piab präsentiert den piFLOW®am

Der piFLOW®am ist ein kleiner Vakuumförderer, der basierend auf den Anforderungen der OEMs aus dem Bereich der additiven Fertigung entwickelt wurde …

Piab beseitigt ergonomische Risiken in der Lebensmittelindustrie
04.11.2021

Ergonomische Risiken in der Lebensmittelindustrie und wie man sie vermeidet

Die Produktionslinie von Lebensmitteln ist ein gefährlicher Bereich. Daher ist es besonders wichtig…

Piab's sixpack gripper
03.11.2021

Der Greifer für das automatisierte Handling von Sixpacks ist da

With Piab’s new gripper, sixpacks with cardboard wrapping can be handled automatically, gently and...

Vermeidung von Risiken für die Atemwege
02.11.2021

Risiken für die Atemwege und wie man sie vermeidet

Die Vakuumförderer von Piab bieten eine einfache und hygienische Lösung zur Vermeidung von Risiken für die Atemwege …

Vakuumförderer von Zucker
19.10.2021

Förderung von sauberem Zucker mit dem Vakuumförderer piFLOW®p von Piab

Zur Verbesserung der Produktqualität und zur Verhinderung von Verlusten vertraut Indiens führender Hersteller M. B. Sugar …

piCOMPACT von Piab bietet die bei Nipro benötigte Vakuumleistung
28.09.2021

Bei Nipro liefert die piCOMPACT® die Leistung für die Herstellung von Pharmaverpackungen aus Glas

Mit 32.500 Takten pro Tag und Ejektor an 24 Stunden und sieben Tagen die Woche ist diese Anwendung eine derjenigen mit der höchsten...

Piab's Kenos® Flächengreifer handhaben schwere Profile ganz leicht
22.09.2021

Mit Piab’s Kenos® Greifern bewegt JAM Automation 250kg schwere Profile

Wo mechanische Greifer keine Zwischenräume zur Aufnahme finden, sind die Kenos® KVG Flächengreifer von Piab eine hervorragende Alternative. So auch bei der automatisierten Entnahme von...

Vacuum handling of metal powders in Addtive Manufacturing
14.09.2021

Automatisierung der Pulverhand-habung in der additiven Fertigung

Die Automatisierung der Metallpulver-Handhabung der Schlüssel, um der additiven Fertigung als Standardprozess. Die auf Pulverhandling spezialisierten Vakuumförderer von Piab...

Der Kenos-Vakuumgreifer von Piab handhabt Porzellanplatten jeder Größe
09.09.2021

Automatisierte Handhabung von Feinsteinzeugplatten und dazugehörigen Unterformaten

Dank des Kenos® KVG Vakuumflächengreifers von Piab kann eine Vielzahl von Größen und Oberflächen mit nur einem einzigen Greifer bewältigt werden. Dies ermöglichte...

Kenos® KSG Sackgreifer
09.09.2021

Piab erweitert die Kenos® Sackgreifer-Baureihe

Der extrem zuverlässige Kenos® KSG Greifer wurde jetzt um einen neuen, kleineren Dichtring erweitert und kann jetzt auch mit mit bis zu 8 COAX® Ejektoren für mehr Leistung konfiguriert werden.

Kenos® KRV Umschaltventil
09.09.2021

Piab erweitert die Kenos®-Umschaltventil-Baureihe um weitere Modelle für die Direktmontage sowie um Modelle mit 5 Anschlüssen

Das KRV-Umschaltventil steuert den Luftstrom und wird typischerweise in Kombination mit externen Vakuumerzeugern verwendet. Die robusten und zuverlässigen KRV-Ventile werden in Ausführungen für...

Kosmetikprodukte sicher und flexibel handhaben mit dem piCOBOT-Vakuumgreifer von Piab
31.08.2021

Hohe Flexibilität und sicheres Greifen mit dem Cobot-Greifer von Piab bei einer Anwendung aus der Kosmetikindustrie

Effedi Automation entschied sich für den piCOBOT®-Greifer, die COAX®-Vakuumtechnologie sowie für die BX-Saugnäpfe von Piab, um die Palettiervorgänge eines führenden Kosmetikunternehmens sicher und effizient zu handhaben.

Leichter Vakuumejektor VGS™4005 für Anwendungen in sehr rauen Umgebungen
12.08.2021

Piab erweitert seine VGS™-Produktreihe um den VGS™4005

Der VGS™4005 ist ein leichter Vakuumejektor, der sich für dichte und leicht poröse Anwendungen eignet, bei denen ein niedrigeres Vakuumniveau benötigt wird. Die Vakuumejektoren sind robust, einfach zu handhaben und wurden entwickelt für…

Automatisieren der Saatstreuung beim Brotbacken mit Piabs piFLOWf
10.08.2021

Austerschmidt Frische Bäcker automatisiert mit Piab’s Vakuumförderer das Handling von Saaten

Mitarbeiterentlastung und Ressourcenschonung veranlassten die Großbäckerei Austerschmidt das Handling von Saatgut auf einen automatisierten Prozess umzustellen. In den piFLOW®f-Vakuumförderern von Piab fanden sie die entscheidenden Werkzeuge.

Piab's KENOS gripper was the right solution for Best Handling Technology to develop an EOAT for heavy carton handling
21.07.2021

Mit Piabs Greifer verbessert Best Handling Technology die Ergonomie seines Kunden an 32 Arbeitsplätzen

Gesunde, zufriedene Mitarbeiter, Effizienzsteigerung, Flexibilität und Nachhaltigkeit – egal in welcher Branche, es sind immer dieselben Gründe, die den Anlass zu einem höheren Automatisierungsgrad bei Handling-Aufgaben geben. Best Handling Technology konnte bei seinem Kunden, einem führenden Logistikdienstleister, all dieses mit einem saugnapfbestückten Kenos® Flächengreifer erreichen.

Flexible Automatisierungslösung realisiert mit Piabs piCOBOT bei UR für DCL
13.07.2021

DCL realisiert flexible Automatisierungs-lösung mit dem piCOBOT®-Greifer von Piab

Auf der Suche nach einer flexiblen, einfach zu integrierenden Plug-and-Play-Lösung für das Kommissionieren und Verpacken von Artikeln in Kartons in ihrem Auftragsabwicklungszentrum griff DCL Logistics in Fremont, CA, auf einen UR 10e-Roboter in Kombination mit dem piCOBOT®-Greifer von Piab zurück.

Der piFLOW®p SMART CCO-Vakuumförderer
06.07.2021

Förderung leicht gemacht mit dem piFLOW®p SMART Förderzyklus-Optimierer (CCO) von Piab

Wäre es nicht großartig, mehr Material zu fördern bei einfacherer Bedienung und dabei noch Energiekosten zu sparen? Wenn ja, dann schauen Sie sich die neueste Ausführung der Premium-Förderer-Serie von Piab an.

Perfekt für einfache Anwendungen – die Vacuplus-Ejektorbaureihe von Piab
29.06.2021

Piab bringt die Vacuplus-Ejektor-Baureihe für einfache Anwendungen auf den Markt.

Wir bei Piab sind begeistert, als Teil unseres Bestrebens, unser globales Portfolio zu erweitern, die neuen Vacuplus-Ejektoren zu präsentieren, die für einfache Anwendungen konzipiert wurden und bei denen keine Kompromisse in puncto Ejektorleistung eingegangen werden sollen.

22 Automobil-Saugnäpfe
29.06.2021

Piab erweitert die neuen Automobil-Saugnäpfe um drei weitere Baureihen

Piab präsentiert mit Stolz eine neue Baureihe von Automobil-Saugnäpfen, die für die Karosserie- und Teilemontage sowie für Anwendungen in Pressenlinien mit niedriger/mittlerer Geschwindigkeit entwickelt wurden. Diese neuen Saugnäpfe ergänzen das jetzt vollständige Programm. Insgesamt handelt es sich um 22 neue Saugnäpfe.

Das bei der Banca d'Italia eingesetzte Mini Open-Palettiersystem von Robotecnik nutzt die B75-Silikon-Saugnäpfe und Mini COAX-Vakuumejektoren von Piab
22.06.2021

Die automatisierte Handhabung von Schachteln und Zwischenlagen bei der Produktion von Sicherheitskarten

Mit einem einzigen Greifer, der sich aus vier B75-Silikon-Saugnäpfen von Piab zusammensetzt, entwickelte Robotecnik einen Palettierroboter, der die End-of-Line-Operationen der Banca d'Italia effizient handhabt.

Sonderanfertigung des Kenos® KCS-Greifers von PIAB, von Umbra Control auf dem UR10-Cobot installiert.
17.06.2021

Absolute Präzision bei der Handhabung von Thermoformen, mit Dichtungsringen sowie deren Transportbehälter

Der Systemintegrator Umbra Control entschied sich für den Kenos® KCS-Greifer von Piab. Dabei handelt es sich um eine Sonderausführung mit vier Saugnäpfen, um die End-of-Line-Bestückungsvorgänge von Meccanotecnica Umbra für die Herstellung von Dichtungen in der Automobilindustrie präzise und effizient zu handhaben.

Piab fördert Instantmilch sicher
10.06.2021

Sicheres Fördern von Instant-Milchgranulat mit dem piFLOW®p-Vakuumförderer von Piab

Polmlek Raciaz, ein polnischer Hersteller verschiedener Produkte auf Milchbasis, stand vor der Herausforderung, dass das Granulat von Instantmilch während des Transfers innerhalb seines Prozesses zerbrach. Im piFLOW®p-Vakuumförderer von Piab fanden sie die Lösung, nach der sie suchten. Ausgestattet mit einem Ejektor mit hohem Vakuumdurchfluss konnten sie die Geschwindigkeit anpassen, um das Granulat in seiner Ursprungsform zu halten.

piSAFE
08.06.2021

piSAFE® Start - Jetzt ist das komplette Programm verfügbar

Das piSAFE Programm wird jetzt durch das piSAFE Vakuumsicherheitsventil sowie durch das piSAFE Vakuumsicherheitsventil Mini für zentralisierte Systeme ergänzt. Damit wird unser piSAFE Programm nun vervollständigt.

Kältebeständige B75.20 Silikon-Saugnäpfe und hochwertige, leistungsstarke SX12-Vakuumpumpen von Piab ermöglichen einwandfreie Greifprozesse.
07.06.2021

Automatisierte Palettierung von süßem Tee und Saft aus einem Kühlraum

Während das Palettieren von Kartons eine relativ einfache Automatisierungsanwendung ist, wird es ungleich komplizierter, diesen Vorgang in einem Kühlraum durchzuführen, der regelmäßig mit Wasser abgespritzt wird, um ihn entsprechend zu reinigen. Motion Controls Robotics meisterte diese Herausforderung mithilfe der Vakuumtechnologie von Piab, die von Neff Group Distributors geliefert wurde.

Piab’s piGRIP®Saugnäpfe, mit ihrer weichen, extra für das Handling von Beuteln und vakuumierten Produkten ausgelegten Lippe, passen sich optimal an die Oberflächenbeschaffenheiten der Folie, in die der Käse verpackt ist, an.
25.05.2021

Käseblöcke richtig handhaben

Das Verpacken in Folie vakuumverschweißter Käseblöcke stellt eine große Herausforderung für die Prozessautomatisierung dar. Der Maschinen- und Anlagenbauer TGW Robotics GmbH hat mit Hilfe von Piab’s piGRIP® konfigurierbaren Saugnäpfen und leistungsstarken Vakuumejektoren einen Greifer entwickelt, der einen stabilen Prozess gewährleistet.

Nicklas Holmgren – Content Creation Manager bei Piab
12.05.2021

Ein großartiger interner Motivationstreiber

Die X-Factor-Interviews – Wir stellen die Menschen vor, die hinter der Entwicklung des MX-Saugnapfes stehen! Nicklas Holmgren – Content Creation Manager, Marketingabteilung – 5 Jahre bei Piab.

Tradichem nutzt Piabs Vakuumförderer, um aktive Pharmainhaltsstoffe zu miniaturisieren
11.05.2021

Tradichem nutzt Piabs Vakuumförderer, um aktive Pharmainhaltsstoffe zu miniaturisieren

Size matters - vor allem in umkämpften Märkten wie Pharma und Nutrazeutika aufgrund der direkten Auswirkung auf die Kosten. Das von Tradichem patentierte Hipering®-Verfahren beginnt direkt am Anfang der Prozesskette mit der Miniaturisierung der Inhaltsstoffe. Dank des piFLOW®p-Vakuumförderers von Piab wird der Prozess kontinuierlich gespeist, wodurch das erforderliche Druckniveau aufrechterhalten wird.

Lennart Ryberg – Global Product Manager bei Piab
04.05.2021

Wir kopieren niemanden, wir führen.

Die X-Factor-Interviews – wir stellen die Menschen vor, die hinter der Entwicklung des MX-Saugnapfes stehen! Lennart Ryberg – Global Product Manager, Abteilung Vakuumautomation – 2,5 Jahre bei Piab

Johnny Skagersjö – Senior Application Engineer bei Piab
29.04.2021

Erkennen der Kundenbedürfnisse

Die X-Factor-Interviews – Wir stellen die Menschen vor, die hinter der Entwicklung des MX-Saugnapfs stehen! Johnny Skagersjö – Senior Application Engineer in der Automationsabteilung und Teil des System Engineering & Research-Teams, seit 2004 bei Piab

Gustaf Wigren – Director Product Technology bei Piab
27.04.2021

„Lagom“ – nicht das Beste für etwas Bestimmtes, sondern genau das Richtige für alles

Die X-Factor-Serie – wir stellen die Menschen vor, die hinter der Entwicklung des MX-Saugnapfes stehen! Gustaf Wigren – Director Product Technology, Konzeptionelles Systemdesign, Forschung und Entwicklung (F&E), Abteilung Automatisierung – 13 Jahre bei Piab

Kora nutzt Piabs Vakuumförder piFLOW®p für die effiziente Lohnabfüllung von Superfoods
22.04.2021

Kora nutzt Piabs Vakuumförder piFLOW®p für die effiziente Lohnabfüllung von Superfoods

Schnelle und einfache Produktwechsel, Einhaltung der Lebensmittel und Pharmastandards, eine angenehme Arbeitsatmosphäre und hohe Energieeffizienz zur nachhaltigen Ressourcenschonung. Für Kora sind die Piab Vakuumförderer dabei das perfekte Bindeglied zwischen den Prozessschritten. Denn sie erfüllen genau diese Kriterien.

Jonas Herrström – Senior Design Engineer bei Piab
22.04.2021

Je dünner die Lippe, desto besser der Grip

Die X-Factor-Serie – Wir stellen die Menschen vor, die hinter der Entwicklung des MX-Saugnapfes von Piab stehen! Jonas Herrström – Senior Design Engineer, Konzeptionelles Systemdesign, Forschung und Entwicklung, Abteilung Automatisierung – 8 Jahre bei Piab

Piab fördert Mikroadditive für Haus- und Nutztierfutter in Conberg-Lösung
07.04.2021

Piab fördert Mikroadditive für Haus- und Nutztierfutter in Conberg-Lösung

Während Mikroadditive ein wichtiger Bestandteil des heutigen Tierfutters für Haus- und Nutztiere sind, stellt ihre stark variierende Menge pro Rezept eine Herausforderung bei der Automatisierung des Transfers von Dosierstationen zum Mischer dar. Der Systemintegrator Conberg in Polen entwickelte eine geeignete Lösung auf der Basis des piFLOW®f-Vakuumförderers von Piab.

06.04.2021

Bei robominds heißt Piabs neuer MX Saugnapf der „Super-Nupsie“

Diesen Spitznamen hat sich das neueste Vakuumtechnikprodukt von Piab laut robominds verdient, weil er einfach alles anhebt – egal aus welchem Material, mit welcher Geometrie oder Oberflächenstruktur. Und damit ist der Allrounder genau der Saugnapf der robominds bei seinen Kommissionierlösungen für eCommerce Kunden und bei Herstellern komplexer Produkte bisher gefehlt hat.

piSAFE®
01.04.2021

Piab ist stolz darauf, das neue piSAFE®-Programm vorzustellen

Piabs neues piSAFE®-Programm bietet viele neue Vorteile für Anwendungen, bei denen Sicherheit, Flexibilität, Geschwindigkeit und Leistung entscheidend sind.

Bellows flat friction cup BFFT80P-2
01.04.2021

Piab erweitert die Familie der flachen Friction Balgsaugnäpfe um eine neue Größe: BFFT80P-2

Piab vergrößert sein bereits umfangreiches Anwendungsgebiet und erweitert sein Sortiment an flachen Friction Balgsaugnäpfen um einen Saugnapf mit einem Durchmesser von 80 mm.

CAMA nutzt Piabs piGRIP Saugnäpfe zusammen mit COAX Vakuum Ejektoren, um Käsescheiben in Folienverpackung zu handeln
22.03.2021

Automatische Handhabung von Käsescheiben in Folie in verschiedenen Formaten bei hoher Prozessgeschwindigkeit

With the use of piGRIP® suction cups, certified for food contact, and COAX® vacuum generators, both Piab's products, CAMA Group has created a cutting-edge packaging system that allows to handle 280 pouches of cheese slices per minute.

18.03.2021

Piab entwickelt sich weiter - Heute geht eine brandneue kundenorientierte Website online

Piab hat mit über 650.000 Nutzern jährlich beschlossen, sowohl den visuellen Auftritt als auch die Benutzerfreundlichkeit der neuen Website zu verbessern. Durch die Auswertung unzähliger Interviews hat Piab eine noch kundenorientiertere Website erstellt, die sich sowohl auf bestehende Kunden als auch auf Besucher konzentriert, die die Seite zum ersten Mal erkunden.

MX-Saugnapf
16.03.2021

Die Nr. 1 beim Greifen von Objekten: Piab ist stolz darauf, die neue Produktreihe der MX-Saugnäpfe vorzustellen

Die Nr. 1 beim Greifen von Objekten. Die MX-Saugnäpfe eignen sich hervorragend für das Greifen verschiedener Objekte, vor allem in den Bereichen Logistik, Lagerhaltung, E-Commerce sowie der Recycling-Industrie.

Selematic handhabt Pasta-Verpackungen mit dem Kenos-KVGL-Flächengreifer von Piab.
04.03.2021

Die automatische Handhabung von Pasta-Verpackungen

Selematic hat durch den Einsatz eines einzelnen Kenos® KVGL-Vakuumgreifers von Piab ein hochmodernes automatisches Verpackungssystem konstruiert, das eine erhebliche Kostenreduzierung sowie eine bedeutende Produktivitätssteigerung bei der Handhabung von Nudeln in verschiedenen Verpackungsgrößen ermöglicht.

pisoftgrip 50-2
30.11.2020

Piab ist stolz darauf, den piSOFTGRIP® 50-2 vorzustellen, einen Zwei-Fingergreifer.

Piab erweitert die piSOFTGRIP®-Familie erneut um einen neuen Zwei-Fingergreifer, der für die Automatisierung der Lebensmittel-/Schokoladenbranche entwickelt wurde.

bgi-2 cups for thin delicate bags
30.11.2020

Piab verbessert die piGRIP®-Beutellippen (BGI): speziell zur Handhabung stabiler und dünner/feiner Plastikbeutel

Die BGI-Lippe eignet sich hervorragend für die Handhabung von stabilen Plastikbeuteln sowie Standbeuteln, die mit festen oder flüssigen Lebensmitteln/Substanzen gefüllt sind. Die BGI-2-Lippe bietet auch hervorragende Möglichkeiten für die Handhabung dünner/feiner Plastiktüten.

Piab neue Automobil-Saugnäpfe
02.11.2020

Piab produziert eine neue Baureihe von Automobil-Saugnäpfen

Piab stellt eine neue Baureihe von Automobil-Saugnäpfen vor – hergestellt für die Anwendung in der Karosserie- und Teilemontage sowie in Pressenstraßen mit niedriger/mittlerer Geschwindigkeit.

Das Vakuumfördererangebot von Piab für die additive Fertigung
02.11.2020

Piab präsentiert Vakuumfördererlösungen für die additive Fertigungsindustrie

Mit umfassender Erfahrung des Materialtransportes in der Pharma-, Lebensmittel- und Chemieindustrie erweitert Piab sein Angebot nun auf die additive Fertigungsindustrie.

piab compact10e
01.11.2020

Piab erweitert die Baureihe der kompakten Pumpen um COMPACT10E

Das Piab-Kompaktpumpenprogramm wird jetzt um eine neue Alternative, COMPACT10E, erweitert, um die kleineren 10 mm Pumpen zu ergänzen.

piFLOWp Smart
01.09.2020

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piab setzt die Software-Entwicklung der piFLOW®p SMART-Software-Plattform fort, die sich auf Benutzerfreundlichkeit und verbesserte/zusätzliche Funktionalität konzentriert

piSOFTGRIP® 30-3
01.09.2020

Piab erweitert das pi-SOFTGRIP® Programm um den piSOFTGRIP® 30-3

Piab ist stolz darauf, eine neue kleinere Größe des Soft Gripping Tools piSOFTGRIP® vorstellen zu können, das speziell für die Lebensmittel-/Schokoladenbranche entwickelt wurde.

piFLOW®p SMART system
01.09.2020

ECU-15 – piFLOW® elektronische Steuerung

Die neue Software-Plattform für ECU-15 und ECU-15S kann problemlos mit neuen Software-Versionen aktualisiert werden. Dadurch können in Zukunft nachträglich neue Funktionen hinzugefügt werden.

Furniere automatisiert handhaben
06.08.2020

Furniere automatisiert handhaben

Mit der Hilfe von Piab’s Kenos KVG Flächengreifer realisiert die Heinrich Kuper GmbH Furniersortieranlagen. Dabei bestand die größte Herausforderung darin, mit einem Vakuumgreifsytem auch rissige und löchrige Blätter einzeln aufzunehmen. Piab’s innovative und filigran justierbare Vakuumtechnologie macht ein solch sensibles Handling möglich.

Bellows flat friction cup BFFT60P-2
30.06.2020

Piab erweitert die Familie der flachen Friction-Balgsaugnäpfe um eine neue Größe

Piab vergrößert sein bereits sehr umfangreiches Anwendungsgebiet an flachen Friction-Balgsaugnäpfen um einen Saugnapf mit einem Durchmesser von 60 mm.

Piab products used in bakeries
16.06.2020

Hilfe für Erdbeerkuchenliebhaber

Mit Piab‘s Kombination von Förder-, Greif- und Hebewerkzeugen können Erdbeerkuchen schnell gebacken und sicher für den Transport verpackt werden.

Kenos® KVG60
31.05.2020

Das Kenos® KVG60 Greifersystem kann jetzt mit Piab-Saugnäpfen konfiguriert werden

Das neue Konfigurations-Tool von Piab ermöglicht die schnelle und problemlose digitale Gestaltung eines KVG60-Greifersystems mit Vakuumerzeugung sowie Piab-Saugnäpfen und Durchflussregelventilen.

Rectangular Bellows cups
31.05.2020

Piab erweitert die Produktreihe von rechteckigen Bälgen um drei neue Größen

Piab erweitert das Sortiment an rechteckigen Balgsaugnäpfen um zwei neue Saugnäpfe sowie einen zusätzlichen Balg: den RBL20x45, den RBL30x55 und einen komplett neuen „quadratischen“ Saugnapf, den RBL60x60.

piCOBOT® fanuc
31.05.2020

piCOBOT® ist mit einer Plug-and-Play-Konfiguration für die Fanuc CR4 / CR7-Roboter erhältlich

Dank des benutzerfreundlichen Online-Konfigurationstools haben Kunden von Piab nun die Wahl, den piCOBOT® für die Fanuc-Roboter CR4 und CR7 spezifizieren zu lassen.

Piab EOAT components in production at Somtech
12.05.2020

Visiere zum Schutz vor Corona werden bei Somtech jetzt mit Piab-Komponenten gehandelt

Durch die schnelle Lieferung von Greiferkomponenten bei Piab kann Somtech mit sofortiger Wirkung 56.000 Visiere pro Woche herstellen.

piabs x10l chip ejector
05.05.2020

Piab’s Chip Ejektor erleichtert Corona-Patienten die Atmung

Ein großer Medizintechnik-Hersteller hat deshalb seine Produktion von Bronchialsekretabsaugern hochgefahren. Piab hat entsprechend nachgezogen und kann so den Chip-Ejektor kurzfristig in großen Mengen liefern

Bag gripper from Piab
27.04.2020

Drei neue Sackgreifer für Roboter

Piab bietet der Industrie eine große Auswahl an End-Of-Arm-Tools (EOAT) für die robotergestützte Palettierung und Entpalettierung, die wir für Sie auf unserer Webseite nun präsentieren.

31.03.2020

Vorstellung des piFLOW®i/f 28L Vakuumförderers

Piab erweitert seine piFLOW®i/f Produktreihe um einen neuen Vakuumförderer für größere Chargenvolumen.

piFLOW®fc vacuum conveyor
01.03.2020

Vorstellung des Mid-Range-Vakuumförderers piFLOW®fc

Schokolade, Kekse und Kaffee, aber auch bestimmte Chemikalien – der piFLOW®fc Vakuumförderer kann alles handhaben.

Brilliant Awards logo
11.02.2020

Piab awarded ”Employer of the Year”!

We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

Palletizing of bags with road salt
04.02.2020

Piabs Hybrid-Beutelgreifer steigerte die Produktivität um 33%

Sapho kann jetzt 9 Säcke pro Minute statt 6 mit dem alten System palettieren. Außerdem läuft der Prozess reibungslos und ohne die Beutel zu beschädigen.

Piab's bag gripper in action at Sapho
04.02.2020

Sapho erhöht mit Piab’s Sackgreifern den Takt

Mit Piab’s Hybridbeutelgreifer konnte die Firma Sapho die Taktzeiten deutlich erhöhen, um so bestens gerüstet ins Wintergeschäft für Streusalz zu starten.

piCOMPACT®23 SMART
21.01.2020

Die Digitalisierung der Vakuumerzeugung ermöglicht die vorausschauende Wartung von Roboterhandlingsystemen

Piab hat sein Vorzeigeprodukt - die piCOMPACT®-Vakuum-Ejektorserie – erweitert, um so Industrie 4.0-Funktionalität zu unterstützen.

12.12.2019

Blog: Eine ergreifende Geschichte

Alle Geschichten haben einen Anfang. Die Geschichte von piSOFTGRIP® begann mit Leidenschaft.

Collaborating with piCOBOT®
14.11.2019

Blog: Es geht um die Zusammenarbeit

Cobots ermöglichen eine bessere Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschinen. Für diese erfolgreiche Zusammenarbeit, benötigen Cobots intelligent designte End-of-Arm-Tools (EOATs). piCOBOT® von Piab ist genau dieses intelligente EOAT.

11.11.2019

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB

Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

piCOBOT®
06.10.2019

piCOBOT® - jetzt noch kollaborativer

Das intelligente End-of-Arm (EOAT) Vakuumwerkzeug piCOBOT® von Piab lässt sich nun für jeden beliebigen Cobot konfigurieren.

02.10.2019

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB

Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

Working with piFLOW®p SMART vacuum conveyor
27.09.2019

Blog: Ist es sicher, trockene Materialien in High Heels zu transportieren? Geht das überhaupt?

Sicherheit sollte bei der Arbeit in der Produktion stets an erster Stelle stehen. Bedeutet dies, dass Sie besser nicht in der Fertigungsindustrie arbeiten sollten, wenn Sie gerne High Heels tragen?

Piab’s vacuum conveying Changeover Champion
01.09.2019

Vakuumförderer von Piab - der „Changeover Champion“

Das maschinelle Lernen im neuen, einzigartigen piFLOW®p SMART bringt die Vakuumförderung auf ein neues Niveau.