Piab erweitert die Baureihe der kompakten Pumpen um COMPACT10E

Veröffentlicht 01.11.2020
Piab erweitert die Baureihe der kompakten Pumpen um COMPACT10E

Das Piab-Kompaktpumpenprogramm wird jetzt um eine neue Alternative, COMPACT10E, erweitert, um die kleineren 10 mm Pumpen zu ergänzen.

Piab hat die COMPACT10E entwickelt, um die Nachfrage nach einer einfachen Vakuumlösung zu befriedigen, die aufgrund ihrer schnellen Pick-and-place-Anwendung auch die Produktivität erhöht.

Die COMPACT10E wurde mit begrenzten Konfigurationsalternativen entwickelt, die einen wettbewerbsfähigen Marktpreis bieten, ohne Kompromisse bei der Qualität oder Vakuumleistung einzugehen.

Die Konfigurationsalternativen für die COMPACT10E enthalten:

  • Mit oder ohne Vakuummessung
  • Zwei alternative Durchmesser für die Vakuum- und Druckluft-Push-In-verbindungen
  • COMPACT10E kann mit zwei verschiedenen alternativen COAX®-Micro-Cartridges konfiguriert werden
    • Ti – für hohen Vakuumfluss
    • Xi – hohes Vakuumniveau

Die COMPACT10E ist stapelbar bis zu einer Ventilinsel mit 8 Einheiten und einem gemeinsamen Druckluftanschluss. Die Ventilinsel kann mit einem gemeinsamen Schalldämpfer oder einer gemeinsamen Abluftleitung konfiguriert werden, welche für Reinraum-Anwendungen geeignet ist.

Das Hauptziel der COMPACT10E sind schnelle pick and place Anwendungen in den verschiedenen Schlüsselbranchen, wie z.B.:

Elektronik und Halbleiter:

  • Kommissionieren und sortieren oder prüfen/inspizieren
  • Geräte zur Platzierung von Bestandteilen: Hochgeschwindigkeits-SMT-Maschinen (Surface Mount Technology) (bis zu 50 ms/Zyklus).
  • Baugruppen für Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik usw.

Kleine Roboteranwendungen:

  • Montage von Kleinteilen, z. B. Gehäuse und Displays für Mobiltelefone
  • Kunststoffe (Spritzguss), Spritzgussentnahme
  • Verbrauchsmaterialien, Kleinteile, Glühbirnen, Batterien, Kreditkarten, Zahnbürsten, Schnuller usw.

Pharma- und Kosmetikverpackungen:

  • Toploading (Kartons in Kisten)
  • Kartons aufrichten

Artikel teilen