Vorstellung des DFE Vakuumejektors: Steigerung der industriellen Effizienz

Veröffentlicht 16.09.2025
Vorstellung des DFE Vakuumejektors: Steigerung der industriellen Effizienz

Piab ist stolz darauf, den DFE (Dual Function Ejektor) vorzustellen, ein kompakter und stapelbarer Vakuumejektor, der für Haltbarkeit und Vielseitigkeit entwickelt wurde.

Der DFE bietet innovative Merkmale, die für Bedienungseffizienz in rauen und staubigen Umgebungen konzipiert sind. Es handelt sich um einen luftbetriebenen, einstufigen Ejektor, der durch seine integrierten elektrischen Ventile für Vakuum ein/aus und Abblasen mit dualer Funktionalität ausgestattet ist. Konfiguriert mit einem Vakuum-Rückschlagventil ermöglicht der DFE die Nutzung externer energiesparender Lösungen in der Anwendung sowie ein sichereres Handhaben von dichten Produkten wie Glasplatten oder Blech.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen Vakuumejektor zu entwickeln, der in rauen, staubigen Umgebungen bestehen kann und wichtige Funktionen bietet, um die Systemeinrichtung zu vereinfachen", sagt Christina Storckenfeldt, Produktmanagerin, Abteilung für Vakuumautomatisierung, Piab AB.

Hauptmerkmale

  • Kompaktes und robustes Design: Mit einem Ejektor-Gehäuse aus Aluminium gefertigt, das Festigkeit und Langlebigkeit gewährleistet.
  • Integriertes elektrisches Ventil für Vakuum-Ein/Aus-Steuerung: Vereinfachung der Systemeinrichtung.
  • Integrierte Abblasfunktion: Sorgt für einen schnellen und reibungslosen Ablauf in der Materialhandhabung.
  • Vakuum-Rückschlagventil: Sorgt für eine sicherere Handhabung schwerer Objekte und erhöht die Sicherheit und Zuverlässigkeit oder ermöglicht externe Energiesparfunktionen.
  • Staub- und wasserfest: Erhältlich als IP65-klassifiziert, geeignet für raue Umgebungen.
  • Stapelfähige Konfiguration: Kann auf mehreren Verteilerzubehörteilen montiert werden und bietet so Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
  • Breites Vakuumleistungsspektrum: Erhältlich in verschiedenen Düsengrößen, die eine große Bandbreite an Vakuumströmungsleistung für unterschiedliche Anwendungsanforderungen bieten.

Der DFE repräsentiert Piabs Engagement, innovative Lösungen für jede Anwendung und Vakuumherausforderung zu liefern.


Artikel teilen