Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab’s Kenos® KVG Vakuumgreifer mit Saugnäpfen

Vakuumgreifer mit Saugmatte oder Saugnäpfen

Datum 19.12.2018

Neue Konfiguration mit Saugnäpfen erweitert Einsatzbereich für Piab Kenos® KVG-Vakuumgreifer.

Täby, Schweden – Die Kenos® KVG -Vakuumgreifer-Serie von Piab lässt jetzt auch den Einsatz von Saugnäpfen anstelle der standardmäßig angebotenen Saugmatten zu. Die populären Vakuumgreifer können jetzt mit Saugnäpfen aus der flexiblen und langlebigen Piab-Serie DURAFLEX® BX oder der generischen Serie Value Line®

„Die neue Saugnapfoption für die Kenos® KVG-Vakuumgreifer hilft unseren Kunden, bestimmte Materialien oder Objekte besser in den Griff zu bekommen, die ihnen bisher Schwierigkeiten bereitet haben. Sie dient als Alternative für den Schaumstoff, der in den Standardmodellen für das Greifen eingesetzt wird, und erweitert die Einsatzmöglichkeiten unserer Kenos® KVG-Vakuumgreifer“, so Josef Karbassi, Vice President der Automatisierung bei Piab.

Mit der geschützten druckluftbetriebenen, mehrstufigen Piab COAX® Technologie für hocheffiziente Vakuumerzeugung ist die Kenos® KVG-Greiferserie ganz auf sicheres Greifen, Anheben und Verarbeiten von Objekten mit Schwerpunkt auf der Verpackungs- und Möbelindustrie ausgerichtet. Die Standardmodelle nutzen leicht auswechselbare Matten aus technischem Schaumstoff, die an Objekte gedrückt werden und dadurch unabhängig von Form und Abmessungen für festen Griff sorgen. Erhältlich sind FDA-zertifizierte Schaumstoffmatten. Die Zahl der Lochabstände und die Schaumstoffstärke lassen sich an den jeweiligen Anwendungsbereich anpassen.

„KVG mit Saugnäpfen bietet weitere Vorteile für Bereiche, in denen die Oberfläche der Objekte feucht oder ölig sein kann. Die alternativen Saugnäpfe können den Herausforderungen von Wasser und Öl besser begegnen. In diesen Fällen und überall dort, wo die Flexibilität des Schaumstoffs keinen besonderen Vorteil bietet, bewähren sich Saugnäpfe als besonders robuste und langlebige Lösung“, erläutert Josef Karbassi.

Saugnäpfe der Piab Value Line® bieten hohe Leistung zu einem attraktiven Preis für Standard- und Basisanwendungen. Saugnäpfe in flach-konkav, Faltenbalgausführung und langer Faltenbalgausführung sowie mit langen dünnen Lippen für ein gutes Abdichten oder leicht gewellten Oberflächen wie Wellpappe sind allgemein standardmäßig erhältlich.

Die DURAFLEX®-Saugnäpfe kombinieren eine feste Faltenbalgoption mit weichen, flexiblen Lippen aus speziell entwickeltem Material, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan bietet. Dadurch sind sie für unregelmäßige und poröse Flächen besonderes gut geeignet.

 

 

Über Piab 

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauern aus der E-Commerce-Logistik, der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 430 Beschäftigten, einem Umsatz von 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter für Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen. 

Weitere Informationen 

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns