进料压力 | 空气消耗量 | 不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.45 | 9.15 | 25.1 | 13.5 | 9.5 | 6.5 | 3.65 | 2.9 | 2.15 | 1.6 | 0.9 | 0.15 | 95 |
进料压力 | 空气消耗量 | 达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.45 | 9.15 | 0.005 | 0.014 | 0.026 | 0.044 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.44 | 95 |
使用我们的指导获得相关推荐,或留下您的详细资料,我们将与您联系!
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?