进料压力 | 空气消耗量 | 不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.45 | 5.49 | 17.7 | 9 | 6 | 3.9 | 2.19 | 1.74 | 1.29 | 0.96 | 0.54 | 0.09 | 95 |
进料压力 | 空气消耗量 | 达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.45 | 5.49 | 0.007 | 0.021 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.4 | 0.73 | 95 |
使用我们的指导获得相关推荐,或留下您的详细资料,我们将与您联系!
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?