Piab piCLASSIC系列真空泵都采用标准设计,包括小型芯片泵和大容量泵,且大部分真空泵内置了COAX®真空发生管,能够提供高于传统真空泵三倍的真空流量,帮助您在提高速生产速率和可靠性的同时,降低能耗。
阅读全文This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
进料压力 | 空气消耗量 | 不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.45 | 7.32 | 23.6 | 12 | 8 | 5.2 | 2.92 | 2.32 | 1.72 | 1.28 | 0.72 | 0.12 | 95 |
进料压力 | 空气消耗量 | 达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.45 | 7.32 | 0.006 | 0.016 | 0.03 | 0.055 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.3 | 0.55 | 95 |
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?