产品编号: 0211036
4 变量
Vacuum filter 2 1/2", steel
真空过滤器能及时滤除真空流中的粉尘和其它微粒,从而降低停工概率并防止真空泵堵塞。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0211036
Vacuum filter 2 1/2", steel
对比
3116654
Vacuum filter 1 1/2", steel
对比
3116709
Vacuum filter 1", steel
对比
3116710
Vacuum filter G2", steel
对比
Show all (4)
Show less
功能
To filter dust and other small particles from the vacuum flow.
Reduces the risk of operation breakdown or stoppage in the pump.
行业
包装
箱子/纸箱成型,箱子/纸箱开闭
托盘定型,托盘装卸
直接接触食物
规格
Imperial
Metric
常规
物料
BES, SS, NBR, PL
过滤面积
7500 cm²
去除效率
5 µm
最低温度
-30 - 90 °C
最小重量
4.2 kg
接头尺寸
2 1/2"
长度 (B)
267 mm
长度2 (C)
140 mm
最小外径 (A)
222 mm
螺纹
2 1/2" in
流量
100 Nl/s
最小压力
-0.1 - 0 MPa
内部容积
7000 cm³
资源
CAD
Vacuum filter 2 1/2", steel
单页
Vacuum filter 2 1/2", steel
手册
配件/备件
备用件
0111558
Filter element 2 1/2"-for old housing
3116712
Filter element 2 1/2"