Piab piCLASSIC系列真空泵都采用标准设计,包括小型芯片泵和大容量泵,且大部分真空泵内置了COAX®真空发生管,能够提供高于传统真空泵三倍的真空流量,帮助您在提高速生产速率和可靠性的同时,降低能耗。
阅读全文This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
进料压力 | 空气消耗量 | 不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.31 | 10 | 23.8 | 11.3 | 8.6 | 5.5 | 3.25 | 2.5 | 1.75 | 1.25 | 0.5 | 0 | 90 |
进料压力 | 空气消耗量 | 达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.31 | 10 | 0.005 | 0.014 | 0.028 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 90 |
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?