进料压力 | 空气消耗量 | 不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0 | 0 | 67.8 | 60.4 | 53 | 45.7 | 38.3 | 30.9 | 23.5 | 16.3 | 9.2 | 0 | 80 |
0 | 0 | 79.7 | 71.1 | 62.4 | 53.8 | 45.1 | 36.3 | 27.5 | 19.2 | 10.9 | 0 | 80 |
进料压力 | 空气消耗量 | 达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?