常规
物料
AL, CUNI, ASTM304, ASTM316
piFLOW®真空输送机过滤器最小规格 (Pump flow 0–150 m³/h)
0.08 m2
piFLOW®真空输送机过滤器最小规格 (Pump flow 150–230 m³/h)
0.14 m2
piFLOW®真空输送机过滤器最小规格 (Pump flow 230–300 m³/h)
0.25 m2
最小机电式真空泵真空流量范围
0 - 300 m³/h
尺寸图纸
本活动需要登录
请登录或注册领取piab.com的全部优惠。