进料压力 | 空气消耗量 | 不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0 | 0 | 18.6 | 16.5 | 14.5 | 12.4 | 10.3 | 8.3 | 6.2 | 4.1 | 2.1 | 0 | 90 |
0 | 0 | 21.8 | 19.4 | 17 | 14.5 | 12.1 | 9.7 | 7.3 | 4.8 | 2.4 | 0 | 90 |
进料压力 | 空气消耗量 | 达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?