真空泵/真空发生器
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0207226
3 变量
Change over valve 100-400 D=63 cpl
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0207226
Change over valve 100-400 D=63 cpl
对比
0207228
Change over valve 600 D=63 cpl, piFLOW®i/f
对比
0207231
Change over valve 600-1600 D=75 cpl
对比
功能
Use together with electro mechanical vacuum pumps and Piab vacuum conveyor
Fully electrical
Recommended to use with Pneumatic/electrical converter
规格
Imperial
Metric
常规
物料
FE, AL, Cu, ASTM304, ASTM316
最低温度
0 - 40 °C
最小重量
6.81 kg
消耗电流
1600 mA
电压
24 VDC
转换时间
90 ms
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Change over valve 100-400 D=63 cpl
单页
Change over valve 100-400 D=63 cpl
手册
Change over valve
相关产品
气电转换器