真空泵/真空发生器
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0207207
Pneumatic Electrical converter
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
功能
Convert a pneumatic signal to electrical 24V DC
Can be used together with Change-over valve for electro mechanical pump
规格
Imperial
Metric
常规
物料
PC, POM
最低温度
0 - 50 °C
最小重量
400 g
进气压力
0.7 MPa
进气压力
0.3 - 0.6 MPa
安全等级
IP54
电压
24 VDC
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Pneumatic Electrical converter
单页
Pneumatic Electrical converter
手册
Pneumatic/Electrical converter
相关产品
3 变量
转换阀
真空泵/发生器 piFLOW®f