进料压力 | 空气消耗量 | 不同真空度下的真空流量(Nl/s)(-kPa) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.4 | 80 | 314 | 174 | 122 | 77 | 51 | 26 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0.5 | 96 | 334 | 196 | 141 | 90 | 54 | 40 | 22.4 | 11.5 | 0 | 0 | 70 |
0.6 | 112 | 340 | 212 | 166 | 109 | 58 | 38 | 32 | 22.4 | 0 | 0 | 75 |
进料压力 | 空气消耗量 | 达到不同真空度的抽真空时间(s/l)(-kPa) | 最大真空度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0.5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0.6 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
不同的产品类型无法比较。你想删除现有的产品吗?