产品编号: 0201786
3 变量
Wall mounting kit pump piPREMIUM 1200-1600 (0201025 x2)
Piab还可以单独提供真空泵/发生器以优化、升级或完善输送机。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0129790
Wall mounting kit pump piPREMIUM 100-400
对比
0201025
Wall mounting kit pump piPREMIUM 600-800
对比
0201786
Wall mounting kit pump piPREMIUM 1200-1600 (0201025 x2)
对比
功能
用于泵的安装和固定。
piPREMIUM 泵壁式安装套件包括夹紧密封件、法兰夹紧环、夹紧套圈、软管夹和安装装置。
规格
Imperial
Metric
常规
物料
ASTM316L, EPDM
最低温度
0 - 60 °C
最小重量
4 kg
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
单页
Wall mounting kit pump piPREMIUM 1200-1600 (0201025 x2)
手册
配件/备件
配件
0207841
Hose PUR 3"/ 76 mm