输送机主体
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0111624
4 变量
Cone 21/16 with pipe stud Ø51x1.2
piFLOW®输送机和收料单元连接装置显著提高批次容量并保护过滤器。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0111642
Cone 21/16 with pipe stud Ø153x1.5
对比
0112829
Cone 21/12 with pipe stud Ø101.6x2.0
对比
0111445
Cone 21/14 with pipe stud Ø76.1x1.6
对比
0111624
Cone 21/16 with pipe stud Ø51x1.2
对比
Show all (4)
Show less
功能
21 interface to Piab piFLOW®p conveyors
Hose or welding interface to customer equipment
Popular stud interface dimensions to customer equipment
Simplifies local adaptations
规格
Imperial
Metric
常规
物料
ASTM 316L
表面精饰
Ra 0,6
最小重量
1.1 kg
容积
2.7 l
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Cone 21/16 with pipe stud Ø51x1.2
单页
Cone 21/16 with pipe stud Ø51x1.2
手册
配件/备件
配件
3113824
Hose clamp D=50-65
0103972
Clamp ring 21 cpl
0206433
Module seal 21 NBR FCM
0207846
软管 PVC 2"
0206448
Module seal 21 Q FCM