输送机主体
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0111445
4 变量
Cone 21/14 with pipe stud Ø76.1x1.6
piFLOW®输送机和收料单元连接装置显著提高批次容量并保护过滤器。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0111642
Cone 21/16 with pipe stud Ø153x1.5
对比
0112829
Cone 21/12 with pipe stud Ø101.6x2.0
对比
0111445
Cone 21/14 with pipe stud Ø76.1x1.6
对比
0111624
Cone 21/16 with pipe stud Ø51x1.2
对比
Show all (4)
Show less
功能
21 interface to Piab piFLOW®p conveyors
Hose or welding interface to customer equipment
Popular stud interface dimensions to customer equipment
Simplifies local adaptations
规格
Imperial
Metric
常规
物料
ASTM 316L
表面精饰
Ra 0,6
最小重量
1 kg
容积
2.8 l
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Cone 21/14 with pipe stud Ø76.1x1.6
单页
Cone 21/14 with pipe stud Ø76.1x1.6
手册
配件/备件
配件
0201809
Hose clamp D=77-95
0103972
Clamp ring 21 cpl
0206433
Module seal 21 NBR FCM
0207848
软管 PVC 3"
0206448
Module seal 21 Q FCM