输送机主体
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0108526
5 变量
Container module half 56/8
piFLOW®输送机和收料单元连接装置显著提高批次容量并保护过滤器。
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0107512
Container module half 21/5
对比
0107511
Container module half 21/8
对比
0208461
Container module half 33/6 mk2
对比
0107510
Container module half 33/13
对比
0108526
Container module half 56/8
对比
Show all (5)
Show less
功能
To weld on receiving hopper or suction point.
规格
Imperial
Metric
常规
物料
ASTM 316L
表面精饰
Ra 0,6
最小重量
2.11 kg
容积
18.9 l
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
Container module half 56/8
单页
Container module half 56/8
手册
配件/备件
配件
0106127
Clamp ring 56 cpl
0206441
Module seal 56 NBR FCM
0206456
Module seal 56 Q FCM
相关产品
6 变量
模块密封圈
浏览
4 变量
卡箍,piFLOW®p,组装完成
其他备件 piFLOW®t