H08-02S-10 8MM管至R1/4公直接头 10个
对比
请帮我选择
对比
产品编号: 0212979
7 变量
H08-02S-10 8MM管至R1/4公直接头 10个
阅读全文
Read less
查看是否有库存
询求报价
Downloads
Share via Email
变量
0212973
H04-M5-10 4MM管至M5公直接头 10个
对比
0212974
H04-01S-10 4MM管至R1/8公直接头 10个
对比
0212975
H06-M5-10 6MM管至M5公直接头 10个
对比
0212976
H06-01S-10 6MM管至R1/8公直接头 10个
对比
0212977
H06-02S-10 6MM管至R1/4公直接头 10个
对比
0212978
H08-01S-10 8MM管至R1/8公直接头 10个
对比
0212979
H08-02S-10 8MM管至R1/4公直接头 10个
对比
Show all (7)
Show less
功能
采用聚全氟乙丙烯、可溶性聚四氟乙烯、尼龙,软尼龙和聚氨酯材质的管道
液体:空气、水
工作压力范围:-100kPa~1MPa
释放环能够轻松拆卸管道,而不会损坏管道
本产品不适用于饮用水系统
一键式公接头
适合标准内螺纹:BSP、BSPT、G、Rc
*以10的单位进行包装出售
Show all (8)
Show less
规格
Imperial
Metric
常规
产品编号(备选)
E18601549
最小重量
128 - 128 g
直径
8 mm
螺纹
R 1/4 in
尺寸图纸
本活动需要登录
请
登录
或
注册
领取piab.com的全部优惠。
资源
CAD
H08-02S-10 8MM管至R1/4公直接头 10个
单页
H08-02S-10 8MM管至R1/4公直接头 10个
手册
样本
定制和标准化机器人末端工具 – 塑料
定制和标准化机器人末端工具 – 码垛
产品目录
Robotic Gripping Catalog 2020
汽车行业 采用创新型真空产品,提高汽车行业生产效率