Suction cup B FCM family - 1
Номер товара: S.BFCM

Suction cup B FCM family

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Используемый материал: силикон
  • Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) и отвечает нормам EU 1935/2004.
  • Большинство присосок прозрачные, без добавления пигментов.
  • Доступны присоски размером от 5 мм до 150 мм.