piCLASSIC™ Neo

Мощный, эффективный и гибкий вакуумный насос с пневматическим приводом, разработанный для удовлетворения современных промышленных потребностей.

piCLASSIC™ Neo представляет собой следующий шаг в эволюции вакуумных насосов. Основанный на инновационной многоступенчатой технологии COAX® от Piab, он обеспечивает надежную работу во множестве промышленных применений. Благодаря компактным размерам и настраиваемому дизайну он обеспечивает высокую адаптивность, гибкость установки и удобство обслуживания. piCLASSIC™ Neo разработан для надежного и экологичного производства в соответствии с принципами экологического дизайна. Дополнительные функции энергосбережения обеспечивают эффективную работу и минимальное использование сжатого воздуха.

Several configurations of piCLASSIC™ Neo.

Все товары и аксессуары

6 продуктов

Особенности

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo - стандартный вариант со всеми отверстиями, доступными с одной стороны, и дополнительным отверстием для подачи сжатого воздуха сбоку, доступным во время установки.

Конфигурировать

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo Inline имеет выпускное отверстие, расположенное напротив вакуумного отверстия, что позволяет устанавливать его заподлицо с профилями и особенно подходит для обработки торцевых частей рычага (EOAT) и роботизированных применений.

Конфигурировать

tool-icon
Легкий доступ к компонентам

smile-icon
Простое техническое обслуживание

settings-icon
Несколько вариантов установки

sliders-icon
Широкий ассортимент аксессуаров

Быстрый в установке. Прост в обслуживании.

piCLASSIC™ Neo создан для быстрого обслуживания и долговременной надежности. Благодаря модульной конструкции ключевые компоненты легко доступны, что упрощает обслуживание и сокращает время простоя, обеспечивая бесперебойную работу оборудования.

Установка и обслуживание piCLASSIC™ Neo просты. Благодаря множеству монтажных интерфейсов и аксессуаров насос может быть легко встроен в любую систему. Поддержание бесперебойной работы в течение длительного времени также не вызывает проблем благодаря легкому доступу к эжекторам и централизованному интерфейсу клапанов. Благодаря новой конструкции эжектора COAX® каждый эжектор может быть извлечен для индивидуальной очистки без необходимости разборки всего насосного агрегата. Повышая эффективность обслуживания, piCLASSIC™ Neo помогает производителям поддерживать стабильную производительность пылесоса с минимальными усилиями.

Широкий выбор аксессуаров и вариантов модернизации позволяет со временем адаптировать систему. piCLASSIC™ Neo разработан с учетом потребностей вашего бизнеса и будущих приложений.

piCLASSIC™ Neo integrated in a packaging machine.
piCLASSIC™ Neo Inline integrated into a foam gripper.
  • Универсальные вакуумные характеристики, подходящие для широкого спектра применений.
  • Настраиваемый дизайн обеспечивает легкую интеграцию и адаптивность.
  • Удобное обслуживание и гибкая установка.
  • Небольшие габариты позволяют вписаться в ограниченное пространство.
  • Энергоэффективная работа достигается за счет дополнительных функций энергосбережения. 

Устойчивость

Экологичная инженерия.

“Мы разработали piCLASSIC™ Neo таким образом, чтобы он соответствовал не только сегодняшним производственным требованиям, но и требованиям завтрашнего дня, помогая производителям сделать простой шаг к более экологичному производственному процессу.”

Кристина Сторкенфельдт, менеджер по продукции подразделения вакуумной автоматизации Piab

LCA report next to a piCLASSIC™ Neo.
piCLASSIC™ Neo with piSAVE® ESS.

Оптимизированное использование энергии для любого обрабатываемого материала

Дополнительные, полностью пневматические функции энергосбережения в piCLASSIC™ Neo способствуют повышению энергоэффективности и экономичности операций.

Функция энергосбережения для герметичных материалов: piSAVE® ESS - это предпочтительная функция энергосбережения для работы с воздухонепроницаемыми материалами, такими как металл, стекло или пластик.

Функция энергосбережения при протекании материалов: piSAVE® ESL рекомендуется использовать при работе с протекающими материалами или предметами, такими как картон, ткань, пакеты, плиты МДФ или дерево.

piSAVE­­® ESL & piSAVE® ESS options.

Need guidance? We are here to help.

Заполните форму, чтобы получить дополнительную информацию о вакуумной технологии и о том, как она может улучшить ваш производственный процесс, или если вам нужна общая консультация наших специалистов по автоматизации.

Страна
Я хочу получать последние новости от Piab по электронной почте