Вакуумные конвейеры для сыпучих порошков, гранул и мелких деталей
Вакуумная конвейерная система Piab - это лучшее технологическое решение для транспортировки порошка. Он обеспечивает безопасный и чистый способ обработки сыпучих твердых веществ. Это включает в себя обработку мелкой пыли, абразивных материалов и материалов, которые поглощают влагу (гигроскопичные) или образуют мостики. Эти вакуумные системы транспортировки порошка представляют собой идеальную альтернативу традиционным методам транспортировки, обеспечивая отсутствие изменений качества продукта при минимизации потерь продукта.
Система транспортировки порошка для любого варианта использования - вакуумные конвейеры piFLOW® от Piab
Вакуумные конвейерные системы Piab лидируют в отрасли транспортировки порошка, предоставляя универсальные и практичные решения для транспортировки порошка. Их компактная конструкция и непоколебимая надежность представляют собой превосходный выбор в различных секторах.
Вакуумные конвейерные системы Piab - это оптимальные решения для транспортировки порошка, обеспечивающие непревзойденную безопасность и гигиену. Оснащенные инновационными технологиями, такими как COAX®, эти системы являются воплощением эффективности вакуумной транспортировки для обработки порошка. Конфигурации просты и надежны, с использованием наиболее энергоэффективного способа создания вакуума. Они поставляются с:
- сертификатом ATEX Dust, установка в зоне 21,22
- Сертификат ATEX Dust and Gas - Транспортировка гранул во взрывоопасной пылевой и газовой атмосфере
- в соответствии с FDA
- с помощью вакуумного насоса с эжекторным приводом или механического насоса
- премиум-класса из нержавеющей стали
Piab Powder Vacuum Conveyors for Sale
Вакуумные конвейерные системы для различных отраслей промышленности
Операторы и техники по всему миру доверяют вакуумным конвейерным системам Piab в различных отраслях промышленности. Следующие сектора используют оборудование для обработки порошка Piab с большим преимуществом. Нажмите на плитку, чтобы узнать больше о вакуумных системах Piab для вашей отрасли.
Заполните свою систему аксессуарами Piab
Если вам нужно транспортировать порошки, гранулы или мелкие детали, у нас есть подходящий конвейер для обработки материалов. Свяжитесь с нашими экспертами сегодня, и мы поможем вам оптимизировать ваши процессы и поднять ваше производство на новые высоты.
Преимущества вакуумного конвейера Piab для порошков
Вакуумные конвейеры Piab - идеальное решение для транспортировки сыпучих материалов. Они создают безопасную, гигиеничную и эргономичную рабочую среду. Они также обеспечивают высокое качество продукта и предотвращают потерю продукта из-за разливов или повреждений.
Пневматические вакуумные конвейеры имеют много преимуществ для обработки порошка. Прочитайте сравнение с промышленными воздуходувками, винтовыми конвейерами, ковшовыми элеваторами и конвейерными лентами здесь.
Закрытые растворы для обработки порошка
Порошки передаются в закрытой системе обработки материалов, легко заменяя ручную или механическую транспортировку, уменьшая возможность перекрестного загрязнения.
Сертифицированные по качеству и безопасности
вакуумные конвейеры Piab повышают производительность и снижают затраты за счет автоматизации производственных процессов. Они соответствуют строгим отраслевым требованиям с сертификатами FDA, EC № 1935/2004, EC № 10/2011, ATEX Dust и ATEX Gas.
Предотвращение попадания частиц пыли и простая установка
Встроенные фильтры предотвращают попадание частиц пыли в воздух, устраняя опасность взрыва пыли и проблемы с дыханием. Вакуумные конвейерные системы просты в установке и обслуживании, что сокращает время подготовки оператора.
Энергоэффективные и долговечные
системы транспортировки порошка Piab предлагают эжекторную технологию COAX® для энергоэффективного вакуумного производства, а также работают с лопастными насосами. Piab строит каждый вакуумный конвейер из прочных материалов и предоставляет 5-летнюю гарантию.
Универсальное применение и высокопроизводительные
конвейерные системы Piab с их компактной модульной конструкцией облегчают обработку сыпучих грузов. Они могут обрабатывать порошки, гранулы или частицы со скоростью до 15 тонн в час.
Эффективность обслуживания и очистки
Переключение между различными материалами происходит быстро и легко. Вакуумные конвейеры Piab требуют минимального технического обслуживания и очистки, что способствует повышению производительности и снижению затрат.
Защита хрупких материалов
Плотная фазовая транспортировка защищает хрупкие материалы, обеспечивая сохранность чувствительных продуктов, таких как покрытые оболочкой таблетки, во время транспортировки.
Гибкость и простота интеграции
Конвейеры Piab piFLOW® легко интегрируются в существующие системы или новые линии с возможностью легкого изменения компоновки. Мобильные фреймы обеспечивают гибкое развертывание на всех производственных линиях.
Модульная конструкция: полная доступность запасных частей
Изучите возможности вакуумных конвейеров Piab и оптимизируйте свои производственные процессы! Наша команда экспертов в наших центрах обслуживания клиентов поможет вам найти правильное решение для ваших нужд. Мы также предоставляем подтверждение концепции. Узнайте, как они решают проблемы вакуумной транспортировки.
Когда вы работаете с порошковым конвейерным оборудованием Piab, вы выбираете:
- Опыт: Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и глубокими знаниями в области транспортировки порошка и обработки сыпучих материалов.
- Проектирование инженерами: долговечные и надежные системы транспортировки порошка от экспертов.
- Глобальная поддержка: мы работаем для вас по всему миру с выделенной сетью обслуживания и поддержки. Благодаря этой местной поддержке и коротким срокам поставки, Piab действительно выделяется среди компаний по производству систем обработки сыпучих материалов.
Варианты использования систем обработки порошка Piab
Вам нужна помощь в выборе подходящего продукта?
Получите бесплатную консультацию от наших инженеров