Решения для упаковки
Автоматизированные решения для упаковки в упаковочной индустрии
Piab имеет долгую историю установления стандартов для упаковочной индустрии, и за эти годы мы разработали широкий ассортимент высококачественных компонентов и решений, чтобы помочь увеличить производительность вашего процесса и обеспечить минимальное время простоя. Упаковка играет ключевую роль почти в каждой отрасли по всему миру, и наше наследие создало лучшие в своем классе решения для быстрой, безопасной и эффективной обработки индивидуальных и упакованных продуктов.

Piab предлагает обширный ассортимент оборудования для упаковочной индустрии. Чашечные присоски, вакуумные насосы и захватные устройства доступны для почти любого применения в упаковке.

Улучшите производительность вашей упаковочной линии, выбрав продукты Piab, разработанные для производительности, надежности и скорости.

Экономьте энергию, используя многоступенчатые вакуумные эжекторы с высококачественными чашечными присосками, разработанными для обработки различных упаковочных материалов.
Высокоскоростной подбор и размещение для автоматизации упаковки
Используя легкие компоненты, исключительные уплотнительные чашечные присоски и отзывчивые и быстрые вакуумные эжекторы, вы можете безопасно и надежно увеличить скорость подбора и размещения. Инновационная технология Piab снижает энергопотребление и время простоя на техническое обслуживание. Piab предлагает как централизованные, так и децентрализованные вакуумные эжекторы вместе с разнообразными аксессуарами для повышения производительности вашей системы, такими как датчики и клапаны.


Круговая подача для промышленных применений упаковки
Высокоскоростная круговая подача картонной упаковки позволяет избежать пропусков и обеспечивает полную регулируемость вакуумной системы для работы на максимально возможной производительности. Большой ассортимент чашечных присосок Piab создан для обеспечения надежного захвата между присоской и материалом вашей упаковки. Это помогает компенсировать любые деформации и низкое качество материала без ущерба для долговечности или увеличения времени вашей эксплуатации.
Спросите нас о чем угодно.
Получите бесплатную консультацию и советы от наших специалистов по автоматизации о том, как укрепить ваш процесс.
Картонная упаковка и сборка коробок с акцентом на устойчивую упаковку
При работе с протекающим материалом, таким как картонная упаковка, необходим энергоэффективный и высокопроизводительный вакуумный эжектор, предлагаемый через многоступенчатую COAX технологию Piab. Для повышения производительности используйте насос со способностью мониторинга процесса и функцией энергосбережения. Способности быстрого отпускания дополнительно увеличивают скорость за счет эффективного отпускания. При работе с абразивной картонной упаковкой чашечные присоски должны быть прочными, чтобы обеспечить надежный захват со временем.


Решения для верхней загрузки и вторичной упаковки
В применениях с верхней загрузкой продукты помещаются во вторичную упаковку, часто в открытые контейнеры. Используйте чашечные присоски Piab для хорошего уплотнения и вакуумные насосы для быстрого и энергоэффективного создания вакуума, чтобы обеспечить надежное применение верхней загрузки. Широкий ассортимент форм, размеров и моделей чашечных присосок Piab позволяет обеспечить хороший захват практически на любом продукте.
Упаковочное оборудование для этикетирования и дополнительных процессов
В упаковочной линии вакуум используется в применениях, отличных от обработки продуктов. Вакуумные ленты или машины для формирования лотков являются примерами, где можно использовать один из централизованных вакуумных насосов Piab. В зависимости от требований процесса, Piab может предложить вакуумные эжекторы с характеристиками потока, которые подойдут практически для любого применения.


Конечная паллетизация с использованием роботизированной упаковочной технологии
Частичная или полная паллетизация слоями? Мешки, картонные коробки, банки или стеклянные банки? Piab предлагает как EOAT, так и компоненты для паллетизации. Чтобы справиться с большим разнообразием продуктов, EOAT могут быть индивидуализированы в соответствии с вашими потребностями и оснащены чашечными присосками, пеной, крюками для паллет, системами транспортировки прокладочных листов, многозонными вакуумными захватными устройствами
Часто задаваемые вопросы - Автоматизированные упаковочные системы
Какие материалы чашечных присосок подходят для транспортировки картонных упаковок на упаковочной линии?
Чашечные присоски, изготовленные из силикона или DURAFELX (полиуретан), часто подходят для использования в упаковочных применениях. Оба материала гибкие, но прочные, что делает их идеальными для упаковочной линии.
Как я могу увеличить скорость и надежность на моей упаковочной линии?
Скорость и надежность часто можно улучшить, оптимизируя вакуумную систему. Piab может помочь вам оптимизировать вашу систему на всех этапах, от генерации вакуума до захвата.
Когда следует выбирать децентрализованную вакуумную систему?
Децентрализованная генерация вакуума должна быть выбрана, когда вы хотите минимизировать потери в системе, так как вакуум генерируется близко к чашечной присоске. Это также увеличивает безопасность, так как каждая точка всасывания контролируется независимо.
Когда следует выбирать централизованную вакуумную систему?
Централизованная вакуумная система, где один вакуумный насос обслуживает множество чашечных присосок, уменьшает количество компонентов в системе. Это также помогает снизить вес инструмента.

Автоматизированные решения для упаковки для повышения эффективности на конечных этапах
Piab предлагает инновационные технологии автоматизации упаковки, которые помогают бизнесу достигать более быстрых, безопасных и устойчивых процессов на конечных этапах. От паллетирования и обработки картонной упаковки до гибких решений EOAT, наши вакуумные системы улучшают эффективность упаковки, снижают энергопотребление и обеспечивают надежную производительность в различных отраслях.
- Значительное энергосбережение. Используя вакуумные продукты и компоненты, Piab может предложить решения с непревзойденной энергоэффективностью, тем самым соответствуя корпоративным политикам и способствуя достижению глобальных экологических целей.
- Надежность. Продукция Piab разрабатывается и производится с учетом долговечности и надежности, что позволяет обеспечить непрерывную эксплуатацию и минимизировать простои в применениях упаковки.
- Безопасность. Компоненты и решения Piab разработаны для обеспечения безопасной эксплуатации, защищая как товары, так и операторов, а также окружающую среду, где осуществляется настройка.
- Эффективность. Широкий ассортимент продукции Piab и знания сотрудников в области вакуума помогут вам максимизировать эффективность и выход на вашей упаковочной линии без ущерба для надежности или качества.
Не уверены, что вам нужно?
Наши специалисты готовы помочь вам.